Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Confirmado
  • Type
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 7 dias úteis

12.7 sq. Dedicated Wheel Nut Socket

12.7 sq. Dedicated Wheel Nut Socket B38Z-22H

Cuidado

  • In terms of structure, the load bearing capacity is low since it is made exclusively for wheel nuts.

Número da peça:

B38Z-22H
Limpar
  • Preço unitário (excl. IVA)
    47.17 €
  • Total (excl. IVA)
    47.17 €
    Preço, incluindo IVA: 56.13 €
  • Data de envio
    7 dias úteis
    Data de envio de referência: 09.07.2025
Quantidade:
Quantidade disponível para encomendar?5
Loading...
Quantidade 
?
1 - 23 - 56 - 99100+
Preço unitário (excluindo IVA)
(Preço unitário incluindo IVA)
47.17 €
(56.13 €)
47.17 €
(56.13 €)
47.17 €
(56.13 €)
24.93 €
(29.67 €)
Shipping days7 days7 daysQuoteQuote

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
B38Z-22H
Quantidade mínima de encomenda
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
47.17 €
( 56.13 € )
7 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

[Applications]
· A dedicated socket for tightening and loosening automobile wheel nuts.
[Features]
· A dedicated design for use with wheels with an overall length of 100 mm.
Usability is improved by using in combination with a torque wrench.
· Includes rubber cushioning to help prevent damage to plated and coated nuts.
· The 22H is for the TOYOTA Land Cruiser 100 Series and the HONDA Legend (KB1).

Cuidado

  • In terms of structure, the load bearing capacity is low since it is made exclusively for wheel nuts.

Não foram encontrados produtos semelhantes para este artigo.
O número da peça foi confirmado