Registar
1
Condições de filtragem

Versatile Blade For Cutting Various Materials, ARS【1 a 5 unidades】

Número da peça:

Indefinido. 4 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens

Overall Length

(mm)

Effective length of blade

(mm)

JAN Code

Trusco Code

Quantidade mínima de encomenda
152
70
4920350003246
803-6661
1 conjuntos

5 unidades

203
120
4920350321395
803-6662
2 unidades
254
170
4920350003260
803-6663
2 unidades
305
220
4920350003284
803-6664
2 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
38.00 €
( 45.22 € )
7 dias úteis
41.88 €
( 49.84 € )
6 dias úteis
46.76 €
( 55.64 € )
6 dias úteis
49.07 €
( 58.39 € )
6 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

[Features]
· A single blade that can be used for cutting various types of material.
· The combination-blade design allows for secure and powerful cutting.
[Applications]
· Mild steel / cast iron / stainless steel / aluminum / wood / plastic / ALC / slate / cardboard / particle board / resin hose / paper tube / fire-resistant double-layered tube / bamboo / wood with hammered in nails etc.