Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem
  • Blade diameter (D)(φ)
  • R Size(mm)
  • Blade length (ℓ)(mm)
  • Overall Length (L)(mm)
  • Shank diameter (d)(mm)
  • Underneck length (ℓ1)(mm)
  • Neck base diameter(mm)
  • Tool No.
  • Type
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 6 dias úteis

UVX Series, Unequal Lead End Mill for Titanium Alloy Machining, 4-Flute, UVX-TI-4FL-SL

Número da peça:

Indefinido. 10 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens

Blade diameter (D)

(φ)

R Size

(mm)

Blade length (ℓ)

(mm)

Overall Length (L)

(mm)

Shank diameter (d)

(mm)

Underneck length (ℓ1)

(mm)

Neck base diameter

(mm)

Tool No.

Quantidade mínima de encomenda
12
1
24
90
12
36
11.5
8555660
1 unidades
12
3
24
90
12
36
11.5
8555661
1 unidades
16
1
32
100
16
48
15.5
8555662
1 unidades
16
3
32
100
16
48
15.5
8555663
1 unidades
20
1
40
120
20
60
19.5
8555664
1 unidades
20
3
40
120
20
60
19.5
8555665
1 unidades
20
5
40
120
20
60
19.5
8555666
1 unidades
25
1
50
140
25
75
24.5
8555667
1 unidades
25
3
50
140
25
75
24.5
8555668
1 unidades
25
5
50
140
25
75
24.5
8555669
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
113.10 €
(
134.59 €
)
6 dias úteis
113.10 €
(
134.59 €
)
6 dias úteis
167.40 €
(
199.21 €
)
6 dias úteis
167.40 €
(
199.21 €
)
6 dias úteis
256.40 €
(
305.12 €
)
6 dias úteis
256.40 €
(
305.12 €
)
6 dias úteis
256.40 €
(
305.12 €
)
6 dias úteis
410.80 €
(
488.85 €
)
6 dias úteis
410.80 €
(
488.85 €
)
6 dias úteis
410.80 €
(
488.85 €
)
6 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

[Features]·It supports grooving and side milling, complex pocket machining, and chatter-prone milling. It has achieved stability and high efficiency in titanium alloy machining, which has a high degree of difficulty. ·With grooved SAFE-LOCK, high runout accuracy (less than 3 µm), adjustable tool runout length, removable of broken tools, internal lubrication of holder, compatible with high-speed steel tools. [Applications]·Work material: Titanium alloy. [Specifications]·Helix angle: 40.5°/43.5°, "Material": Cemented carbide (Carbide)