Registar
Condições de filtragem
  • Particle Size(#)
  • Material/abrasive
  • Diamond Maximum Diameter(mm)
  • Diamond Length/Grindstone Length(mm)
  • Overall Length(mm)
  • abrasive grain
  • Quantity
  • Type
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 7 dias úteis

Electrodeposition Diamond Bur, CBN Bur, Carbide Shaft Type, Shaft Diameter ⌀3.0 (12237)

Número da peça:

12237
Limpar
    • This item is not available in Europe.

    Quantidade:

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça
    12237

    Particle Size

    (#)

    Material/abrasive

    Diamond Maximum Diameter

    (mm)

    Diamond Length/Grindstone Length

    (mm)

    Overall Length

    (mm)

    abrasive grain

    Quantity

    Quantidade mínima de encomenda
    230
    Diamond
    0.9
    3
    40
    Diamond
    1
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    65.06 €
    ( 77.42 € )
    7 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    [Features]
    · The high rigidity suppresses runouts during processing to the minimum and enables processing with higher precision.
    · Drastically improves the precision and efficiency of inner surface grinding, from precision machine parts to jigs, electronic parts, precision molds, etc.