Registar
Confirmado
  • Max. Rotational Speed(rpm)
  • Quantity
  • Type
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 6 dias úteis

Electrodeposition Diamond Bur for Deep Holes, Short Top Type, Shaft Diameter ⌀3.0 (12741)

Número da peça:

12741
Limpar
    • This item is not available in Europe.

    Quantidade:

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça
    12741

    Diamond Maximum Diameter

    (mm)

    Max. Rotational Speed

    (rpm)

    Quantity

    Quantidade mínima de encomenda
    -
    60,000
    1
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    21.16 €
    ( 25.18 € )
    6 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    [Features]
    · A short top type with a short electro-deposited part.
    · Electrodeposition bonding (fixation of abrasive grains by plating) provides excellent grinding ability because of the large protrusion volume of abrasive grains and the high degree of concentration.