Registar
Condições de filtragem
  • Material/abrasive
  • Diamond Maximum Diameter(mm)
  • Max. Rotational Speed(rpm)
  • Type
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 6 dias úteis
    • Dentro de 10 dias úteis

Resinoid Diamond/CBN Bur, Shaft Diameter ⌀6.0

Resinoid Diamond/CBN Bur, Shaft Diameter ⌀6.0

Número da peça:

Indefinido. 10 candidatos encontrados.
    Quantidade:

    Lista de números de peça

    Número de itens

    Material/abrasive

    Diamond Maximum Diameter

    (mm)

    Max. Rotational Speed

    (rpm)

    Quantidade mínima de encomenda
    Diamond
    -
    85,000
    1 unidades
    Diamond
    7
    85,000
    1 unidades
    Diamond
    -
    85,000
    1 unidades
    Diamond
    9
    80,000
    1 unidades
    Diamond
    -
    80,000
    1 unidades
    CBN
    -
    85,000
    1 unidades
    CBN
    7
    85,000
    1 unidades
    CBN
    -
    85,000
    1 unidades
    CBN
    9
    80,000
    1 unidades
    CBN
    -
    80,000
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    88.51 €
    ( 105.33 € )
    6 dias úteis
    94.48 €
    ( 112.43 € )
    10 dias úteis
    118.33 €
    ( 140.81 € )
    10 dias úteis
    96.59 €
    ( 114.94 € )
    10 dias úteis
    110.28 €
    ( 131.23 € )
    10 dias úteis
    96.48 €
    ( 114.81 € )
    6 dias úteis
    116.35 €
    ( 138.46 € )
    10 dias úteis
    96.59 €
    ( 114.94 € )
    10 dias úteis
    103.08 €
    ( 122.67 € )
    10 dias úteis
    114.61 €
    ( 136.39 € )
    10 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    [Features]
    · An elastic resin bond is used, for easy handling and excellent usability.
    · Burns are rare even when dry grinding, enables high performance grinding.
    · Moderate wear of the bond causes a smooth self-sharpening action, and since it does not react with the workpiece metal, clogging is minimal and overall grinding performance is excellent.