Registar
Condições de filtragem
  • Tool Diameter (D)(mm)
  • Flute length(mm)
  • Type
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 8 dias úteis

V-Cut Small Diameter Carbide End Mills Coated Series AMVS 120°

V-Cut Small Diameter Carbide End Mills Coated Series AMVS 120°

Número da peça:

Indefinido. 7 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens

Tool Diameter (D)

(mm)

Flute length

(mm)

Quantidade mínima de encomenda
0.3
0.8
1 unidades
0.4
1
1 unidades
0.5
1.3
1 unidades
0.6
1.5
1 unidades
0.7
1.8
1 unidades
0.8
2
1 unidades
0.9
2
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
119.58 €
( 142.30 € )
8 dias úteis
119.58 €
( 142.30 € )
8 dias úteis
116.03 €
( 138.08 € )
8 dias úteis
116.03 €
( 138.08 € )
8 dias úteis
116.03 €
( 138.08 € )
8 dias úteis
113.67 €
( 135.27 € )
8 dias úteis
113.67 €
( 135.27 € )
8 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

[Features]
· A small but high quality end mill that can also be used with high precision machining technology.