Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Confirmado
  • Type
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 7 dias úteis

Deep Jaw C-Clamp 25 mm × 95 mm

Deep Jaw C-Clamp 25 mm × 95 mm 1138540

Número da peça:

1138540
Limpar
  • Este artigo pode ser encomendado em unidades de 5.

Quantidade:
Loading...

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
1138540
Quantidade mínima de encomenda
5 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
12.50 €
( 14.88 € )
7 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

[Applications]
· For welding work, material clamping, etc.
[Features]
· Deep type with a throat depth of approx. 95 mm
[Specifications]
· Max. opening width: approx. 25 mm, Throat depth: approx. 95 mm

O número da peça foi confirmado