Registar
Condições de filtragem
  • B
  • H
  • Type
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 5 dias úteis

6348PS Parallel supports-pairs, standard, 100 mm long (371807)

Número da peça:

371807
Limpar
  • The product is currently not available.

Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
Encomenda suspensa
371807

B

H

Weight

RoHS?Quantidade mínima de encomenda
2
5
16kg
10
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
54.81 €
( 65.22 € )
5 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

Parallel supports-pairs, standard, 100 mm long Plain parallel, fine-ground, in pairs.
Size data on front of product.
Sets offer a large range with 1 mm graduation.
Case-hardened.

Pair tolerance tp at height IT 5.
Rated dimensional tolerance in height and width to DIN ISO 2768m.
Remaining dimensions to DIN ISO 2768m. The product is available per 1 peace.