Registar
Condições de filtragem
  • Nominal
  • Pitch, Number of Threading(mm)
  • Chamfer threads
  • Overall Length (L)(mm)
  • Class
  • Thread Length(mm)
  • Length under neck(mm)
  • Shank diameter (Ds)(mm)
  • Shank square width (K)(mm)
  • Shank square part length(mm)
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 6 dias úteis
    • Dentro de 7 dias úteis
    • Dentro de 8 dias úteis

Long-Shank Short-Point Spiral Tap For Stainless Steel LS-SU-S-PO

Long-Shank Short-Point Spiral Tap For Stainless Steel LS-SU-S-PO

Número da peça:

Indefinido. 15 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens

Nominal

Pitch, Number of Threading

(mm)

Chamfer threads

Overall Length (L)

(mm)

Class

Thread Length

(mm)

Length under neck

(mm)

Shank diameter (Ds)

(mm)

Shank square width (K)

(mm)

Shank square part length

(mm)

Quantidade mínima de encomenda
M10
1.25
5P
150
P3
13
-
7
5.5
8
1 unidades
M10
1.5
5P
100
P3
13
-
7
5.5
8
1 unidades
M10
1.5
5P
150
P3
13
-
7
5.5
8
1 unidades
M12
1.25
5P
150
P4
15
-
8.5
6.5
9
1 unidades
M16
2
5P
150
P4
18
-
12.5
10
13
1 unidades
M16
2
5P
200
P4
18
-
12.5
10
13
1 unidades
M18
2.5
5P
200
P4
20
-
14
11
14
1 unidades
M20
1.5
5P
150
P4
14
-
15
12
15
1 unidades
M20
1.5
5P
200
P4
14
-
15
12
15
1 unidades
M20
2.5
5P
150
P4
20
-
15
12
15
1 unidades
M20
2.5
5P
200
P4
20
-
15
12
15
1 unidades
M22
2.5
5P
200
P4
20
-
17
13
16
1 unidades
M4
0.7
4.5P
100
P2
11
31
5
4
7
1 unidades
M5
0.8
4.5P
150
P2
13
38
5.5
4.5
7
1 unidades
M6
1
4.5P
100
P2
15
45
6
4.5
7
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
74.26 €
( 88.37 € )
8 dias úteis
52.09 €
( 61.99 € )
8 dias úteis
74.26 €
( 88.37 € )
8 dias úteis
91.80 €
( 109.24 € )
8 dias úteis
137.35 €
( 163.45 € )
8 dias úteis
125.42 €
( 149.25 € )
8 dias úteis
162.72 €
( 193.64 € )
8 dias úteis
165.99 €
( 197.53 € )
8 dias úteis
205.93 €
( 245.06 € )
8 dias úteis
165.99 €
( 197.53 € )
7 dias úteis
205.93 €
( 245.06 € )
8 dias úteis
228.18 €
( 271.53 € )
8 dias úteis
44.97 €
( 53.51 € )
6 dias úteis
59.35 €
( 70.63 € )
8 dias úteis
32.26 €
( 38.39 € )
8 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

[Features]
· A long-shank point tap for machining through holes into stainless steel—a material which tends to become viscous when machining—as well as chrome steels and molybdenum steels.
· Can also be used for deep tapping operations.