Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem
  • Type
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 4 dias úteis
    • Dentro de 6 dias úteis

Clamping plates for position indicators / GN 954.6 / B8, B10, B12, B14

Número da peça:

Indefinido. 3 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
Encomenda suspensa
Encomenda suspensa

Bore d1

Weight

(kg)

Quantidade mínima de encomenda
B 8
0.112
1 unidades
B 10
0.109
1 unidades
B 12
0.107
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
18.12 €
( 21.56 € )
6 dias úteis
18.12 €
( 21.56 € )
6 dias úteis
18.12 €
( 21.56 € )
4 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

Clamping plates GN 954.6 are used in connection with position indicators GN 954 / GN 9054.
In a simpler way and without large construction and installation effort these spindles can, after adjustment, be clamped and locked.
At the same time these plates are fitted with the bore Ø 6,1 to accept the torque limiter for the position indicator.
The spacer can be installed so that it lies as required either to the right or the left.