Registar
2
Confirmado

Flanged connector clamps / Aluminium / GN 147 / 2-with Stainless Steel-clamping screw DIN 912 (147-B48-2-SW)

Número da peça:

147-B48-2-SW
Limpar
  • Preço unitário (excl. IVA)
    44.64 €
  • Total (excl. IVA)
    44.64 €
    (Preço, incluindo IVA: 53.12 €)
  • Data de envio
    7 dias úteis
    Data de envio de referência: 13.03.2025
Quantidade:
Quantidade disponível para encomendar?20
Quantidade 
?
1 - 45 - 2021 - 2425+
Preço unitário (excluindo IVA)
(Preço unitário incluindo IVA)
44.64 €
(53.12 €)
37.20 €
(44.27 €)
37.20 €
(44.27 €)
34.34 €
(40.86 €)

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
147-B48-2-SW

Bore d1

Square s

Finish

Weight

(kg)

Quantidade mínima de encomenda
B 48
-
SW - black, RAL 9005, textured finish
0.700
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
44.64 €
( 53.12 € )
7 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

The clamping bores of GN 147 flanged connector clamps are not machined and specially designed for construction tubings GN 990 or DIN 2391, DIN 2395 and DIN 2462 respectively.
The square designs are also suitable for use in profile systems.
The standard version of the clamping screws are socket cap screws with hexagonal socket DIN 912. They can be replaced by clamping kits GN 911 (article code see table of dimensions).

O número da peça foi confirmado