Registar
Condições de filtragem

Flanged linear actuator connectors, Aluminium (145.1-B18-2-SW)

Número da peça:

145.1-B18-2-SW
Limpar
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
145.1-B18-2-SW

Bore d1

Finish

Quantidade mínima de encomenda
B 18
SW- black, textured finish
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
40.26 €
( 47.91 € )
7 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

GN 145.1 linear actuator connectors are normally supplied mounted only in connection with a linear actuator and for function control.
By means of the clamping screw on the guide bore d1 the movement can either be set or the linear actuator connector can be clamped (after setting of final adjustment).
The standard version of the clamping screw is a socket cap screw with hexagonal socket DIN 912. It can be replaced by a clamping kit GN 911 (article code see table of dimensions).