Registar
2
Confirmado
  • Bore d1
  • Finish
  • Type
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 7 dias úteis

Wide base plate connector clamps, Aluminium (167-B25-2-BL)

Número da peça:

167-B25-2-BL
Limpar
Quantidade:
Loading...

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
167-B25-2-BL

Bore d1

Square s

Finish

Weight

(kg)

Quantidade mínima de encomenda
B 25
-
BL-blank
0.388
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
45.04 €
( 53.60 € )
7 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

The clamping bores of GN 167 wide base plate connector clamps are not machined and specially designed for construction tubings GN 990 or DIN 2391, DIN 2395 and DIN 2462 respectively.
The square versions are also suitable for profile systems.

The standard clamping screws are socket cap screws DIN 912. They can be replaced by clamping kits GN 911 (article code see table of dimensions).

O número da peça foi confirmado