Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem

Tapping head

Tapping head

Número da peça:

Indefinido. 12 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens

Screw size (Nominal)

Overall Length (L)

(mm)

Bore type

DIN standard

Gradient

(mm)

Thread length

(mm)

Thread type

Tool holder (drill)

Quantidade mínima de encomenda
M3
33
Suitable for through holes
DIN 3126
0.5
-
metric|M3
1/4" (6.3 mm)
1 unidades
M4
35
Suitable for through holes
DIN 3126
0.7
-
metric|M4
1/4" (6.3 mm)
1 unidades
M5
36
Suitable for through holes
DIN 3126
0.8
-
metric|M5
1/4" (6.3 mm)
1 unidades
M6
-
Suitable for through holes
DIN 3126
1
-
metric|M6
1/4" (6.3 mm)
1 unidades
M8
40
Suitable for through holes
DIN 3126
1.25
-
metric|M8
1/4" (6.3 mm)
1 unidades
M10
41
Suitable for through holes
DIN 3126
1.5
-
metric|M10
1/4" (6.3 mm)
1 unidades
M3 / M4 / M5 / M6 / M8 / M10
-
For clearance holes
DIN 3126
-
-
metric|M3 - M10
1/4" (6.3 mm)
1 unidades
Mf12
51
10 x 5 mm.
-
1.5
16.5
metric (precision)|M12 x 1.5
-
1 unidades
Mf16
51
14.5mm
-
1.5
16.5
metric (precision)|M16 x 1.5
-
1 unidades
Mf20
51
18.5 mm
-
1.5
16.5
metric (precision)|M20 x 1.5
-
1 unidades
Mf25
51
23.5 mm
-
1.5
16.5
metric (precision)|M25 x 1.5
-
1 unidades
Mf32
51
30.5 mm
-
1.5
16.5
metric (precision)|M32 x 1.5
-
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
5.11 €
(
6.08 €
)
3 dias úteis
5.11 €
(
6.08 €
)
3 dias úteis
6.39 €
(
7.60 €
)
3 dias úteis
6.93 €
(
8.25 €
)
3 dias úteis
9.61 €
(
11.44 €
)
3 dias úteis
10.15 €
(
12.08 €
)
3 dias úteis
36.84 €
(
43.84 €
)
3 dias úteis
16.11 €
(
19.17 €
)
3 dias úteis
24.80 €
(
29.51 €
)
22 dias úteis
32.51 €
(
38.69 €
)
3 dias úteis
42.63 €
(
50.73 €
)
3 dias úteis
69.95 €
(
83.24 €
)
3 dias úteis