Registar
Condições de filtragem

Hand tap set

Hand tap set

Número da peça:

Indefinido. 13 candidatos encontrados.
    Quantidade:

    Lista de números de peça

    Número de itens

    Screw size (Nominal)

    Overall Length (L)

    (mm)

    Bore type

    DIN standard

    Gradient

    (mm)

    Square neck

    (mm)

    Thread length

    (mm)

    Thread type

    Type (misc.)

    Quantidade mínima de encomenda
    Mf12
    -
    Dimensions for ISO cable glands
    DIN 2181
    1.5
    -
    -
    metric (precision)|M12 x 1.5
    -
    1 unidades
    Mf16
    -
    Dimensions for ISO cable glands
    DIN 2181
    1.5
    -
    -
    metric (precision)|M16 x 1.5
    -
    1 unidades
    Mf20
    -
    Dimensions for ISO cable glands
    DIN 2181
    1.5
    -
    -
    metric (precision)|M20 x 1.5
    -
    1 unidades
    Mf25
    -
    Dimensions for ISO cable glands
    DIN 2181
    1.5
    -
    -
    metric (precision)|M25 x 1.5
    -
    1 unidades
    Mf32
    -
    Dimensions for ISO cable glands
    DIN 2181
    1.5
    -
    -
    metric (precision)|M32 x 1.5
    -
    1 unidades
    M3
    40
    For metric ISO thread DIN 13
    DIN 352
    0.5
    2.7
    11
    metric|M3
    -
    1 unidades
    M4
    45
    For metric ISO thread DIN 13
    DIN 352
    0.7
    3.4
    13
    metric|M4
    -
    1 unidades
    M5
    50
    For metric ISO thread DIN 13
    DIN 352
    0.8
    4.9
    16
    metric|M5
    -
    1 unidades
    M6
    50
    For metric ISO thread DIN 13
    DIN 352
    1
    4.9
    19
    metric|M6
    -
    1 unidades
    M8
    56
    For metric ISO thread DIN 13
    DIN 352
    1.25
    4.9
    22
    metric|M8
    -
    1 unidades
    M10
    70
    For metric ISO thread DIN 13
    DIN 352
    1.5
    5.5
    24
    metric|M10
    -
    1 unidades
    M12
    75
    For metric ISO thread DIN 13
    DIN 352
    1.75
    7
    29
    metric|M12
    -
    1 unidades
    -
    -
    -
    DIN 352
    -
    -
    -
    metric
    HSS
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    22.47 €
    ( 26.74 € )
    3 dias úteis
    29.05 €
    ( 34.57 € )
    3 dias úteis
    36.60 €
    ( 43.55 € )
    3 dias úteis
    67.43 €
    ( 80.24 € )
    16 dias úteis
    102.69 €
    ( 122.20 € )
    3 dias úteis
    11.68 €
    ( 13.90 € )
    3 dias úteis
    12.73 €
    ( 15.15 € )
    3 dias úteis
    12.73 €
    ( 15.15 € )
    3 dias úteis
    12.73 €
    ( 15.15 € )
    3 dias úteis
    13.83 €
    ( 16.46 € )
    3 dias úteis
    17.01 €
    ( 20.24 € )
    3 dias úteis
    20.32 €
    ( 24.18 € )
    3 dias úteis
    114.71 €
    ( 136.50 € )
    3 dias úteis