Registar
Condições de filtragem

Circlip Pliers and Diagonal Cutters / Circlip Pliers, Side Cutter / DIN 5256-C, DIN 5256-D, DIN ISO 5749

Número da peça:

Indefinido. 5 candidatos encontrados.
    Quantidade:

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Relacionado

    Overall Length

    (mm)

    Cutting hardness

    (HRC)

    DIN standard

    Edge hardness

    (HRC)

    Manufacturer part #

    Matches bore diameter

    (mm)

    Matching bore diameter

    Material properties

    Pliers features

    Product type

    Range of use (pliers)

    Standards

    Suitable for

    Tip shape

    Type

    Type (misc.)

    Weight

    (g)

    Wire hardness (max.)

    Wire hardness (max.) hard wire

    (mm)

    Wire hardness (max.)

    (mm)

    Wire hardness (max.) soft wire

    (mm)

    Wire hardness (max.) medium wire

    (mm)

    Material

    Quantidade mínima de encomenda
    215
    -
    DIN 5256-D
    -
    44 21 J31
    40 - 100
    40-100 mm
    -
    -
    Circlip pliers
    -
    DIN 5254 B
    Inner rings
    90° angle
    -
    -
    196
    -
    -
    -
    -
    -
    Chromium-vanadium steel
    6 unidades
    140
    -
    DIN 5256-C
    -
    48 11 J0
    8 - 13
    8-13 mm
    tempered
    -
    Circlip pliers
    -
    -
    Inner rings
    Straight
    48 11 J0
    -
    100
    -
    -
    -
    -
    -
    Chromium-vanadium electric furnace steel
    6 unidades
    140
    -
    DIN 5256-C
    -
    48 11 J1
    12 - 25
    12-25 mm
    tempered
    -
    Circlip pliers
    -
    -
    Inner rings
    Straight
    48 11 J1
    -
    100
    -
    -
    -
    -
    -
    Chromium-vanadium electric furnace steel
    6 unidades
    160
    62
    DIN ISO 5749
    62
    70 02 160
    -
    -
    tempered|polishing
    non-flush type
    Side cutter
    Workshop
    -
    -
    -
    70 02 160
    Side cutter
    206
    Soft/medium-hard/hard wire: 4.0 - 2.8/2.0/-
    2
    -
    4
    2.8
    Vanadium electric furnace steel
    6 unidades
    180
    62
    DIN ISO 5749
    62
    70 02 180
    -
    -
    tempered|polishing
    non-flush type
    Side cutter
    Workshop
    -
    -
    -
    70 02 180
    Side cutter
    252
    -
    2.5
    Soft/medium-hard/hard wire: 4.0 - 3.0/2.5/-
    4
    3
    Vanadium electric furnace steel
    6 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    16.57 €
    ( 19.72 € )
    9 dias úteis
    17.01 €
    ( 20.24 € )
    3 dias úteis
    16.86 €
    ( 20.06 € )
    3 dias úteis
    20.84 €
    ( 24.80 € )
    3 dias úteis
    22.19 €
    ( 26.41 € )
    3 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    [Specifications]
    ・DIN standard: DIN 5256-C, DIN 5256-D,DIN ISO 5749
    ・Product type: Circlip pliers, Side cutter

    [Features]
    ・Slim pattern, forged
    ・Non-slip, solid tips
    ・Pliers body and tips: chrome vanadium steel, forged, oil-hardened