Registar
2
Confirmado
  • Type
    • Dias de envio estimados
      • Tudo
      • Dentro de 3 dias úteis

    Kraft Bit (1560557)

    Número da peça:

    1560557
    Limpar
      Quantidade:
      Loading...

      Lista de números de peça

      Número de itens
      Número da peça
      1560557

      Overall Length

      (mm)

      DIN standard

      Drive (screwdriver)

      Material

      Max. length

      (mm)

      Ratchet bits (inch)

      Spanner size

      (mm)

      Weight

      (g)

      Quantidade mínima de encomenda
      50
      DIN 3129
      1/2" (12.5 mm)
      Special steel
      50
      -
      30
      256
      1 unidades
      Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
      Data de envio standard
      17.01 €
      ( 20.24 € )
      3 dias úteis
      O número da peça foi confirmado