Registar
Condições de filtragem

SANDVIK Driven Tool Holder for BMT-P Turrets

SANDVIK Driven Tool Holder for BMT-P Turrets

Número da peça:

Indefinido. 27 candidatos encontrados.
    Quantidade:

    Lista de números de peça

    Número de itens

    Customs tariff — weight

    (kg)

    Other designs

    Bracket: F dimension

    Machine chuck / socket size

    Total length l1 / l21

    (mm)

    Bracket: L dimension

    Tool chuck / socket size

    External or internal machining

    Coolant

    Quantidade mínima de encomenda
    2.6
    -
    LF = 53.00
    BMT45 / CBI BT45A - ø 45.00 mm
    OAW = 76.00
    OAH = 81.00
    Coromant Capto C3
    External machining
    Yes — through flange
    1 unidades
    2.6
    -
    LF = 53.00
    BMT45 / CBI BT45A - ø 45.00 mm
    OAW = 76.00
    OAH = 81.00
    Coromant Capto C3
    External machining
    Yes — through flange
    1 unidades
    3.2
    -
    LF = 55.00
    Doosan BT55A – straight
    OAW = 85.00
    OAH = 85.00
    Coromant Capto C3
    External machining
    Yes — through flange
    1 unidades
    3.2
    -
    LF = 55.00
    Doosan BT55A – straight
    OAW = 85.00
    OAH = 85.00
    Coromant Capto C3
    External machining
    Yes — through flange
    1 unidades
    5
    LPR = 100.00 mm / OAH = 75.00 mm
    WF = 62.00
    BMT45 / CBI BT45A - ø 45.00 mm
    OAW = 114.00
    LF = 65.00
    Coromant Capto C3
    Internal machining
    Yes – external feed only
    1 unidades
    5
    LPR = 100.00 mm / OAH = 75.00 mm
    WF = 62.00
    BMT45 / CBI BT45A - ø 45.00 mm
    OAW = 119.00
    LF = 65.00
    Coromant Capto C3
    Internal machining
    Yes – internal and external feed (80 bar)
    1 unidades
    7
    OAH = 85.00 mm
    -
    Doosan BT55A – angled
    121
    LF = 70.00
    Coromant Capto C3
    Internal machining
    Yes — through flange
    1 unidades
    7.1
    OAH = 85.00 mm
    -
    Doosan BT55A – angled
    126
    LF = 70.00
    Coromant Capto C3
    Internal machining
    Yes — through flange
    1 unidades
    4.2
    -
    -
    BMT65 / CBI BT65A - ø 65.00 mm
    54
    96
    Coromant Capto C4
    External machining
    Yes – external feed only
    1 unidades
    4.3
    -
    -
    BMT65 / CBI BT65A - ø 65.00 mm
    54
    96
    Coromant Capto C4
    External machining
    Yes – internal and external feed (80 bar)
    1 unidades
    10
    -
    -
    BMT65 / CBI BT65A - ø 65.00 mm
    100
    130
    Coromant Capto C4
    Internal machining
    Yes – external feed only
    1 unidades
    10.2
    -
    -
    BMT65 / CBI BT65A - ø 65.00 mm
    100
    134
    Coromant Capto C4
    Internal machining
    Yes – internal and external feed (80 bar)
    1 unidades
    7.9
    LPR = 112.00 mm / OAH = 96.00 mm
    WF = 68.00
    BMT65 / CBI BT65A - ø 65.00 mm
    OAW = 128.00
    LF = 72.00
    Coromant Capto C4
    Internal machining
    Yes – external feed only
    1 unidades
    8.1
    LPR = 112.00 mm / OAH = 96.00 mm
    WF = 68.00
    BMT65 / CBI BT65A - ø 65.00 mm
    OAW = 128.00
    LF = 72.00
    Coromant Capto C4
    Internal machining
    Yes – internal and external feed (80 bar)
    1 unidades
    9.8
    LPR = 132.00 mm / OAH = 96.00 mm
    WF = 68.00
    BMT65 / CBI BT65A - ø 65.00 mm
    OAW = 128.00
    LF = 95.00
    Coromant Capto C4
    Internal machining
    Yes – external feed only
    1 unidades
    10
    LPR = 132.00 mm / OAH = 96.00 mm
    WF = 68.00
    BMT65 / CBI BT65A - ø 65.00 mm
    OAW = 128.00
    LF = 95.00
    Coromant Capto C4
    Internal machining
    Yes – internal and external feed (80 bar)
    1 unidades
    6.8
    -
    -
    BMT75 / CBI BT75A - ø 75.00 mm
    68
    112
    Coromant Capto C5
    External machining
    Yes – external feed only
    1 unidades
    7.2
    -
    -
    BMT75 / CBI BT75A - ø 75.00 mm
    68
    112
    Coromant Capto C5
    External machining
    Yes – internal and external feed (80 bar)
    1 unidades
    12.9
    -
    -
    BMT75 / CBI BT75A - ø 75.00 mm
    60
    150
    Coromant Capto C5
    Internal machining
    Yes – external feed only
    1 unidades
    14.9
    LPR = 136.00 mm / OAH = 112.00 mm
    WF = 83.00
    BMT75 / CBI BT75A - ø 75.00 mm
    OAW = 150.00
    LF = 90.00
    Coromant Capto C5
    Internal machining
    Yes – external feed only
    1 unidades
    15.4
    LPR = 136.00 mm / OAH = 112.00 mm
    WF = 83.00
    BMT75 / CBI BT75A - ø 75.00 mm
    OAW = 150.00
    LF = 90.00
    Coromant Capto C5
    Internal machining
    Yes – internal and external feed (80 bar)
    1 unidades
    11.3
    -
    -
    BMT85 / CBI BT85A - ø 85.00 mm
    85
    125
    Coromant Capto C6
    External machining
    Yes – external feed only
    1 unidades
    11.6
    -
    -
    BMT85 / CBI BT85A - ø 85.00 mm
    85
    125
    Coromant Capto C6
    External machining
    Yes – internal and external feed (80 bar)
    1 unidades
    22.4
    -
    -
    BMT85 / CBI BT85A - ø 85.00 mm
    85
    184
    Coromant Capto C6
    Internal machining
    Yes – external feed only
    1 unidades
    23
    -
    -
    BMT85 / CBI BT85A - ø 85.00 mm
    85
    190
    Coromant Capto C6
    Internal machining
    Yes – internal and external feed (80 bar)
    1 unidades
    25.2
    LPR = 166.00 mm / OAH = 125.00 mm
    WF = 104.00
    BMT85 / CBI BT85A - ø 85.00 mm
    OAW = 184.00
    LF = 110.00
    Coromant Capto C6
    Internal machining
    Yes – external feed only
    1 unidades
    25.7
    LPR = 166.00 mm / OAH = 125.00 mm
    WF = 104.00
    BMT85 / CBI BT85A - ø 85.00 mm
    OAW = 184.00
    LF = 110.00
    Coromant Capto C6
    Internal machining
    Yes – internal and external feed (80 bar)
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    4,419.69 €
    ( 5,259.43 € )
    5 dias úteis
    5,746.77 €
    ( 6,838.66 € )
    5 dias úteis
    4,641.85 €
    ( 5,523.80 € )
    5 dias úteis
    6,033.23 €
    ( 7,179.54 € )
    5 dias úteis
    6,498.00 €
    ( 7,732.62 € )
    5 dias úteis
    8,446.23 €
    ( 10,051.01 € )
    5 dias úteis
    6,498.00 €
    ( 7,732.62 € )
    5 dias úteis
    8,446.23 €
    ( 10,051.01 € )
    5 dias úteis
    4,419.69 €
    ( 5,259.43 € )
    5 dias úteis
    5,746.77 €
    ( 6,838.66 € )
    5 dias úteis
    6,188.15 €
    ( 7,363.90 € )
    5 dias úteis
    8,044.31 €
    ( 9,572.73 € )
    5 dias úteis
    6,188.15 €
    ( 7,363.90 € )
    5 dias úteis
    8,044.31 €
    ( 9,572.73 € )
    5 dias úteis
    6,498.00 €
    ( 7,732.62 € )
    5 dias úteis
    8,446.23 €
    ( 10,051.01 € )
    5 dias úteis
    6,188.15 €
    ( 7,363.90 € )
    5 dias úteis
    8,044.31 €
    ( 9,572.73 € )
    5 dias úteis
    8,662.54 €
    ( 10,308.42 € )
    5 dias úteis
    8,662.54 €
    ( 10,308.42 € )
    5 dias úteis
    11,262.62 €
    ( 13,402.52 € )
    5 dias úteis
    7,116.23 €
    ( 8,468.31 € )
    5 dias úteis
    9,250.08 €
    ( 11,007.60 € )
    5 dias úteis
    9,961.85 €
    ( 11,854.60 € )
    5 dias úteis
    12,950.69 €
    ( 15,411.32 € )
    5 dias úteis
    9,961.85 €
    ( 11,854.60 € )
    5 dias úteis
    12,950.69 €
    ( 15,411.32 € )
    5 dias úteis