Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem

SANDVIK Auto T-Line Insert for Milling

SANDVIK Auto T-Line Insert for Milling

Número da peça:

Indefinido. 12 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens

work material

Geometry/cutting edge

Type recommendation

Customs tariff weight

(kg)

Large insert/insert seat L/S

ISO application area M

All ISO application areas

Max. cutting depth

(mm)

Corner radius RE

(mm)

Grade code

Insert shape

Insert type

Cutting width/pitch

Quantidade mínima de encomenda
Stainless Steel / Cast Iron
Flat with radius
M
0.006
CDE 322 T3
M - 1. Selection
M|K
-
0.787
H13A
CDE* (75°)
Milling Insert for T-Line Milling System 90°
10.2
1 unidades
Stainless Steel / Cast Iron
Flat with radius
-
0.006
CDE 322 T3
M
M|K
-
0.787
H13A
CDE* (75°)
Milling Insert for T-Line Milling System 90°
10.2
1 unidades
Cast Iron
Flat with radius
-
0.006
CDE 322 T3
-
K
-
1.575
3020
CDE* (75°)
Milling Insert for T-Line Milling System 90°
10.2
1 unidades
Cast Iron
Flat with radius
-
0.006
CDE 322 T3
-
K
-
0.787
3020
CDE* (75°)
Milling Insert for T-Line Milling System 90°
10.2
1 unidades
Cast Iron
Flat with radius
-
0.006
CDE 322 T3
-
K
-
0.787
3040
CDE* (75°)
Milling Insert for T-Line Milling System 90°
10.2
1 unidades
Stainless Steel / Cast Iron
Flat with chamfer
-
0.009
LNE 323 04
M
M|K
11.8
0.787 x 45°
H13A
LNE* (90°)
Milling insert for T-Line milling system 75°
-
1 unidades
Stainless Steel / Cast Iron
Flat with radius
-
0.009
LNE 323 04
M
M|K
11.8
1.575
H13A
LNE* (90°)
Milling insert for T-Line milling system 75°
-
1 unidades
Cast Iron
Flat with chamfer
-
0.009
LNE 323 04
-
K
11.8
0.787 x 45°
3020
LNE* (90°)
Milling insert for T-Line milling system 75°
-
1 unidades
Cast Iron
Flat with chamfer
-
0.009
LNE 323 04
-
K
11.8
0.787 x 45°
3040
LNE* (90°)
Milling insert for T-Line milling system 75°
-
1 unidades
Cast Iron
Flat with radius
-
0.009
LNE 323 04
-
K
11.8
1.575
3020
LNE* (90°)
Milling insert for T-Line milling system 75°
-
1 unidades
Cast Iron
Flat with radius
-
0.009
LNE 323 04
-
K
11.8
1.575
3040
LNE* (90°)
Milling insert for T-Line milling system 75°
-
1 unidades
Cast Iron
Flat with parallel land
-
0.009
LNE 323 04
-
K
11.8
1.787 x 13°
3040
LNE* (90°)
Milling insert for T-Line milling system 75°
-
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
28.46 €
(
33.87 €
)
5 dias úteis
28.46 €
(
33.87 €
)
5 dias úteis
37.69 €
(
44.85 €
)
5 dias úteis
37.69 €
(
44.85 €
)
5 dias úteis
38.92 €
(
46.31 €
)
5 dias úteis
22.85 €
(
27.19 €
)
5 dias úteis
22.85 €
(
27.19 €
)
5 dias úteis
30.08 €
(
35.80 €
)
5 dias úteis
31.00 €
(
36.89 €
)
5 dias úteis
30.08 €
(
35.80 €
)
5 dias úteis
31.00 €
(
36.89 €
)
5 dias úteis
31.00 €
(
36.89 €
)
5 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

[Specifications]
- Work material: Stainless Steel, Cast Iron
- Geometry/cutting edge: Flat with chamfer, Flat with parallel land, Flat with radius
- Corner radius RE(mm): 0.787, 0.787 x 45°, 1.575, 1.787 x 13°
- Number of cutting edges: 4