Registar
Condições de filtragem

Ionizing Gun

Número da peça:

Indefinido. 2 candidatos encontrados.
    Quantidade:

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça

    Airflow

    (L/min)

    Applied voltage

    Ionizing method

    Current consumption (typ.)

    (mA)

    Decay Time

    (sec)

    Ion balance

    Noise level

    (dBA)

    Product Type

    Quantidade mínima de encomenda
    153
    AC4.5kV
    Piezoelectric high-frequency
    100
    -
    -
    94
    -
    1 unidades
    200
    AC 8 kV p-p (+ / - 5%) / 32kHz (Typ.)
    AC corona discharge
    -
    Within 1 sec
    + / 30V
    88.1
    Pneu-Power Ion Gun No.G-9
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    670.22 €
    ( 797.56 € )
    15 dias úteis
    1,288.86 €
    ( 1,533.74 € )
    5 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    Lightweight & ergonomic design gun type
    Stable AC Corona design capable of high discharge and less ion balance disruption.
    Unique performance by high pressure blow-off on big plastic parts.
    Easy to clean design with accessibility to electrode needle.
    Interchangeable Nozzle
    Needle can be easily replaced with a dedicated tool.