Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem

Rolling Bearing Greases ARCANOL-TEMP120, High Temperature Greases for Applications with Continuous Limit Temperature of up to +120°C

Número da peça:

Indefinido. 4 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens
Relacionado

Container

Weight per Unit

(kg)

Quantidade mínima de encomenda
1 kg can
1
1 unidades
5 kg bucket
5
1 unidades
25 kg hobbock
26.5
1 unidades
400 g cartridge
0.45
10 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
143.45 €
( 170.71 € )
3 dias úteis
721.30 €
( 858.35 € )
3 dias úteis
3,540.88 €
( 4,213.65 € )
3 dias úteis
65.93 €
( 78.46 € )
7 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

[Specifications]
・Thickener type: Polycarbamide
・Base oil type: Synthetic oil
・NLGI class: 2

[Applications]
・Ball and roller bearings in continuous casting plant
・Paper machinery