Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Confirmado
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 6 dias úteis

Installation Clamping Module, Screw-In Version, with Pneumatic Opening, 6370EARL

Número da peça:

563900
Limpar
  • Preço unitário (excl. IVA)
    911.63 €
  • Total (excl. IVA)
    911.63 €
    Preço, incluindo IVA:
    1,084.84 €
  • Data de envio
    5 dias úteis
    Data de envio de referência: 30.07.2025
Quantidade:
Quantidade disponível para encomendar?300
Quantidade 
?
1 - 300301+
Preço unitário (excluindo IVA)
(Preço unitário incluindo IVA)
911.63 €
(
1,084.84 €
)
911.63 €
(
1,084.84 €
)
Shipping days5 daysQuote

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
563900
Quantidade mínima de encomenda
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
911.63 €
(
1,084.84 €
)
6 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

Installation clamping module, screw-in version
Pneumatic opening.
Opening operating pressure: min. 8 bar - max. 12 bar.
Retensioning operating pressure (turbo): min. 5 bar - max. 6 bar.
Cover and piston hardened.
Repeatability < 0.005 mm.

O número da peça foi confirmado