Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Confirmado
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 6 dias úteis

Clamping Module, Screw-In Version, 6215RP

Número da peça:

561989
Limpar
  • Preço unitário (excl. IVA)
    208.27 €
  • Total (excl. IVA)
    208.27 €
    Preço, incluindo IVA: 247.84 €
  • Data de envio
    5 dias úteis
    Data de envio de referência: 14.07.2025
Quantidade:
Quantidade disponível para encomendar?80
Quantidade 
?
1 - 8081+
Preço unitário (excluindo IVA)
(Preço unitário incluindo IVA)
208.27 €
(247.84 €)
208.27 €
(247.84 €)
Shipping days5 daysQuote

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
561989
Quantidade mínima de encomenda
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
208.27 €
( 247.84 € )
6 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

Clamping module, screw-in version
Pneumatic opening.
Opening operating pressure: min. 5 bar - max. 12 bar.
Housing and piston hardened.
Repetition accuracy < 0.1 mm.

O número da peça foi confirmado