Marcas
Empresa
Contacto
Registar
Iniciar sessão
Carrinho
PT
Produtos / Categorias
Solution Center
Indústrias
Página Inicial MISUMI
Machining tools
Drill Bits for Electric Drilling Machines
Combination Drill Bit Set, 1/4", 6 Pieces in Box
Confirmado
Limpar tudo
Dias de envio estimados
Tudo
Dentro de 5 dias úteis
WIHA
Combination Drill Bit Set, 1/4", 6 Pieces in Box
Catálogo
Número da peça:
28026
Limpar
Adicionar a Meus Componentes
Produtos semelhantes
Quantidade:
Adicionar ao carrinho
Loading...
Lista de números de peça
Informações detalhadas
Catálogo
Lista de números de peça
Número de itens
30 itens
60 itens
90 itens
1
Número da peça
28026
Relacionado
Quantidade mínima de encomenda
Data sheet
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Ordenar por
Data de envio standard
Ordenar por
65.11 €
(
77.48 €
)
5 dias úteis
1
Informações detalhadas
Informações básicas
Informações básicas
Extra
: In plastic box.
DIN 3126, ISO 1173, Style C6,3
Content:
1x Combination drill bit 1/4" M3 x 36 mm (27897)
1x Combination drill bit 1/4" M4 x 39 mm (27898)
1x Combination drill bit 1/4" M5 x 41 mm (27899)
1x Combination drill bit 1/4" M6 x 44 mm (27900)
1x Combination drill bit 1/4" M8 x 51 mm (27901)
1x Box
Catálogo
Products homepage
Abrir
Catálogo (visualização de 2 páginas)
Loading...
O número da peça foi confirmado