Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem
  • Manufacturer part #
  • Blister pack
  • Type
    • Dias de envio estimados
      • Tudo
      • Dentro de 5 dias úteis

    Stripping Pliers, Professional Electric

    Stripping Pliers, Professional Electric

    Passe o rato sobre a imagem para a aumentar

    Número da peça:

    Indefinido. 2 candidatos encontrados.
    Quantidade:

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça
    Relacionado

    Manufacturer part #

    Blister pack

    Quantidade mínima de encomenda
    26847
    No
    1 unidades
    27437
    Yes
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    24.29 €
    (
    28.91 €
    )
    5 dias úteis
    25.61 €
    (
    30.48 €
    )
    5 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    Increases your efficiency: Skinning of several cross-sections due to wide variety of settings.

    Protects your health: Reduces strain from continuous work thanks to opening spring.

    Lowers your costs: Durable thanks to high-quality, chrome-plated plier surface to prevent corrosion.

    Offers you full protection: Each tool individually tested at 10,000 V AC and approved for 1,000 V AC.

    Application: Simple stripping of cables and strands of up to ø 5 mm/ 10 mm² conductor cross-section.

    Application: For work in the area of live parts up to 1,000 V AC.

    Standards: Manufactured acc. to IEC 60900.