Registar
Condições de filtragem

Ratchet elements, Form C with internal toothing (07820)

Número da peça:

Indefinido. 4 candidatos encontrados.
    Quantidade:

    Lista de números de peça

    Número de itens

    Main material

    Surface finish body

    B2

    (mm)

    B3

    (mm)

    D1=Thread

    D2=Fitting bore

    (mm)

    D3=Thread

    D4=Outside diameter

    (mm)

    H=Height

    (mm)

    No. of teeth

    Quantidade mínima de encomenda
    Stainless steel
    Bright
    12
    12
    M4
    3H8
    M3
    23
    13.5
    38
    1 unidades
    Stainless steel
    Bright
    18
    18
    M6
    5H8
    M5
    33
    19.5
    46
    1 unidades
    Steel
    Black oxidised
    12
    12
    M4
    3H8
    M3
    23
    13.5
    38
    1 unidades
    Steel
    Black oxidised
    18
    18
    M6
    5H8
    M5
    33
    19.5
    46
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    20.42 €
    ( 24.30 € )
    4 dias úteis
    24.03 €
    ( 28.60 € )
    4 dias úteis
    15.36 €
    ( 18.28 € )
    4 dias úteis
    18.33 €
    ( 21.81 € )
    4 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    · Flexible fastening options due to the combination of snap-in elements

    · Defined position due to positive connection

    · compact design

    · Small adjustable angle (9° or 7.5°)