Registar
Confirmado
  • Mass(g)
  • Graduation(mm)
  • Inch-Metric
  • Max. Permissible Error J MPE(µm)
  • Range(mm)
  • Special Features
  • Spindle End
  • Stem
  • Type
    • Dias de envio estimados
      • Tudo
      • Dentro de 60 dias úteis

    Micrometer Head, Medium-sized Standard (150-190)

    Número da peça:

    150-190
    Limpar
      Quantidade:
      Loading...

      Lista de números de peça

      Número de itens
      Número da peça
      150-190
      Relacionado

      Mass

      (g)

      Additional Spec

      Fixture Thickness for Clamp Nut

      (mm)

      Graduation

      (inch)

      Graduation

      (mm)

      Inch-Metric

      Max. Permissible Error J MPE

      (µm)

      Max. Permissible Error J MPE

      (inch)

      Measuring Face

      Range

      (inch)

      Range

      (mm)

      Special Features

      Spindle End

      Stem

      Stem Diameter

      (inch)

      Stem Diameter

      (mm)

      Quantidade mínima de encomenda
      95
      -
      -
      -
      0.001
      Metric
      ±2
      -
      -
      -
      0-25
      Graduation 0.001 mm
      Flat
      Plain
      -
      10
      1 unidades
      Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
      Data de envio standard
      87.00 €
      ( 103.53 € )
      60 dias úteis

      Informações detalhadas

      Informações básicas

      These micrometer heads are a medium-sized, standard type.
      They offer the following benefits:
      - 8 mm diameter spindle
      - Extremely sturdy micrometer head with or without a ratchet.

      O número da peça foi confirmado