Registar
Confirmado
  • Type
    • Dias de envio estimados
      • Tudo
      • Dentro de 5 dias úteis

    Dial Gauge, Lug Back, Reverse Dial Face

    Número da peça:

    2902A
    Limpar
      Quantidade:
      Loading...

      Lista de números de peça

      Número de itens
      Número da peça
      2902A
      Relacionado
      Quantidade mínima de encomenda
      1 unidades
      Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
      Data de envio standard
      85.00 €
      ( 101.15 € )
      5 dias úteis

      Informações detalhadas

      Informações básicas

      Standard Type, 10 mm Range, 0.01 mm GraduationThis is a standard dial indicator. It offers you the following benefits: Bezel clamp and lifting lever (optional) can be attached to either right or left side. They can be easily installed and removed without tools. No through screw holes on the frame as well as the use of an O-ring prevents water or oil penetration.

      O número da peça foi confirmado