Registar
Confirmado
  • Measured force(N)
  • Additional Spec
  • Balanced Dial
  • Dial Reading
  • Digital / Analog
  • Graduation(mm)
  • H MPE (Hysteresis)(µm)
  • Inch-Metric
  • MPE Any 1/10 Revolution(µm)
  • MPE Any 1/2 Revolution(µm)
  • MPE Any 1 Revolution(µm)
  • MPE Measuring Range(µm)
  • R MPE (Repeatability)(µm)
  • Range(mm)
  • Range Per Rev.(mm)
  • Stem(mm)
  • Type
    • Dias de envio estimados
      • Tudo
      • Dentro de 5 dias úteis

    Dial Gauge, Lug Back, ISO Type (2052A)

    Número da peça:

    2052A
    Limpar
      Quantidade:
      Loading...

      Lista de números de peça

      Número de itens
      Número da peça
      2052A
      Relacionado

      Measured force

      (N)

      Shockproof

      Material

      Accuracy

      (inch)

      Additional Spec

      Balanced Dial

      Coaxial Revolution Counter

      Contact Point

      Continuous Dial

      Cushioned End Point

      Dial Reading

      Digital / Analog

      Double Scale Spacing

      Error of Indication One Revolution

      (inch)

      Functions

      Graduation

      (inch)

      Graduation

      (mm)

      H MPE (Hysteresis)

      (µm)

      Inch-Metric

      MPE Any 1/10 Revolution

      (µm)

      MPE Any 1/2 Revolution

      (µm)

      MPE Any 1 Revolution

      (µm)

      MPE Measuring Range

      (µm)

      One Revolution

      Peak Retaining

      Plunger Stroke

      (mm)

      R MPE (Repeatability)

      (µm)

      Range

      (inch)

      Range

      (mm)

      Range Per Rev.

      (inch)

      Range Per Rev.

      (mm)

      Reverse Reading

      Stem

      (inch)

      Stem

      (mm)

      Type

      Diameter

      (mm)

      Length

      (mm)

      Protection Grade

      Mass

      (g)

      Quantidade mínima de encomenda
      0.4-2.5
      -
      -
      -
      Jeweled Bearing
      Yes
      -
      Carbide tipped, thread: M 2.5 x 0.45 mm
      -
      -
      0-50-0
      Analog
      -
      -
      -
      -
      0.01
      3.5
      Metric
      6.5
      10
      11
      13
      -
      -
      -
      3
      -
      2.5
      -
      1
      -
      -
      8
      -
      -
      -
      -
      51
      1 unidades
      Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
      Data de envio standard
      125.00 €
      ( 148.75 € )
      5 dias úteis

      Informações detalhadas

      Informações básicas

      Compact Type, Diameter - Metric

      O número da peça foi confirmado