Registar
Confirmado

Dial Gauge, Flat Back, ISO Type, One Revolution (1929AB)

Número da peça:

1929AB
Limpar
    Quantidade:
    Loading...

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça
    1929AB
    Relacionado

    Measured force

    (N)

    Shockproof

    Material

    Accuracy

    (inch)

    Additional Spec

    Balanced Dial

    Contact Point

    Continuous Dial

    Digital / Analog

    Error of Indication One Revolution

    (inch)

    Functions

    Graduation

    (inch)

    Graduation

    (mm)

    H MPE (Hysteresis)

    (µm)

    Inch-Metric

    MPE Any 1/10 Revolution

    (µm)

    MPE Any 1/2 Revolution

    (µm)

    MPE Any 1 Revolution

    (µm)

    R MPE (Repeatability)

    (µm)

    Range

    (inch)

    Range

    (mm)

    Range Per Rev.

    (inch)

    Range Per Rev.

    (mm)

    Reverse Reading

    Stem

    (inch)

    Stem

    (mm)

    Type

    Diameter

    (mm)

    Length

    (mm)

    Mass

    (g)

    Quantidade mínima de encomenda
    0.4-1.4
    Yes
    -
    ±0.0002
    Jeweled Bearing, Shockproof
    -
    Carbide tipped, thread: 4-48UNF
    Yes
    Analog
    ±0.0002
    ANSI/AGD type
    0.0001
    -
    -
    Inch
    -
    -
    -
    -
    0.05
    -
    0.01
    -
    -
    0.375
    9.52
    ANSI/AGD Standard
    -
    -
    164
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    113.00 €
    ( 134.47 € )
    5 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    This is a compact, metric dial indicator. It offers you the following benefits:
    It eliminates the possibility of reading errors due to miscounting multiple revolutions.

    O número da peça foi confirmado