Registar
Condições de filtragem
  • Range(inch)
  • Type
    • Dias de envio estimados
      • Tudo
      • Dentro de 5 dias úteis

    Telescopic Gauge, Inch

    Telescopic Gauge, Inch 155-124

    Número da peça:

    155-124
    Limpar
      Quantidade:

      Lista de números de peça

      Número de itens
      Número da peça
      155-124
      Relacionado

      Range

      (inch)

      Quantidade mínima de encomenda
      1.25~2.125
      1 unidades
      Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
      Data de envio standard
      67.00 €
      ( 79.73 € )
      5 dias úteis

      Informações detalhadas

      Informações básicas

      A Mitutoyo transfer gauge that enables the diameter of holes, bores or grooves to be measured with outside micrometers or calipers. In operation the spring loaded plunger is allowed to expand within the feature to be measured and then locked in place using the knurled rotary control on the end of the handle. In practice some manipulation is necessary to ensure that the minimum size has been captured, after which the gauge is carefully withdrawn so that the dimension across the contact surfaces can be measured.