Registar
2
Condições de filtragem

Try Square with Shoulders, DIN 875

Número da peça:

Indefinido. 20 candidatos encontrados.
    Quantidade:

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Relacionado

    Material

    Cross Section

    Grade

    Remarks

    Mass

    (g)

    Length

    (mm)

    Quantidade mínima de encomenda
    Stainless Steel
    15x5
    0
    stainless steel
    -
    75x50
    1 unidades
    Stainless Steel
    20x5
    0
    stainless steel
    -
    100x70
    1 unidades
    Stainless Steel
    25x5
    0
    stainless steel
    -
    150x100
    1 unidades
    Stainless Steel
    30x6
    0
    stainless steel
    -
    200x130
    1 unidades
    Stainless Steel
    35x7
    0
    stainless steel
    -
    250x165
    1 unidades
    Stainless Steel
    45x10
    0
    stainless steel
    -
    400x265
    1 unidades
    -
    15x5
    1
    steel
    60
    75x50
    1 unidades
    -
    20x5
    1
    steel
    180
    100x70
    1 unidades
    -
    25x5
    1
    steel
    400
    150x100
    1 unidades
    -
    30x6
    1
    steel
    675
    200x130
    1 unidades
    -
    35x7
    1
    steel
    1185
    250x165
    1 unidades
    -
    40x8
    1
    steel
    1730
    300x200
    1 unidades
    -
    45x10
    1
    steel
    -
    400x265
    1 unidades
    -
    50x10
    1
    steel
    -
    500x330
    1 unidades
    -
    20x5
    2
    steel
    180
    100x70
    1 unidades
    -
    25x5
    2
    steel
    365
    150x100
    1 unidades
    -
    30x6
    2
    steel
    790
    200x130
    1 unidades
    -
    35x7
    2
    steel
    1320
    250x165
    1 unidades
    -
    35x7
    2
    steel
    -
    400x200
    1 unidades
    -
    40x8
    2
    steel
    -
    500x250
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    84.00 €
    ( 99.96 € )
    60 dias úteis
    86.00 €
    ( 102.34 € )
    60 dias úteis
    148.00 €
    ( 176.12 € )
    60 dias úteis
    209.00 €
    ( 248.71 € )
    60 dias úteis
    262.00 €
    ( 311.78 € )
    60 dias úteis
    705.00 €
    ( 838.95 € )
    60 dias úteis
    48.00 €
    ( 57.12 € )
    5 dias úteis
    60.00 €
    ( 71.40 € )
    60 dias úteis
    81.00 €
    ( 96.39 € )
    5 dias úteis
    93.00 €
    ( 110.67 € )
    60 dias úteis
    121.00 €
    ( 143.99 € )
    5 dias úteis
    150.00 €
    ( 178.50 € )
    5 dias úteis
    212.00 €
    ( 252.28 € )
    60 dias úteis
    292.00 €
    ( 347.48 € )
    60 dias úteis
    43.00 €
    ( 51.17 € )
    5 dias úteis
    55.00 €
    ( 65.45 € )
    5 dias úteis
    60.00 €
    ( 71.40 € )
    5 dias úteis
    85.00 €
    ( 101.15 € )
    5 dias úteis
    206.00 €
    ( 245.14 € )
    60 dias úteis
    199.00 €
    ( 236.81 € )
    60 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    This 90° Steel Square offers you the following benefits:
    - Three types of square are available.
    - It is hardened, and has precision ground edges.