Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!
TRUSCO NAKAYAMA
Stainless Steel Dissimilar Material Welding Rod【11 a 46 unidades】
Product Type | Pole diameter(mm) | Pole length(mm) | Current range, lower(A) | Current range, vertical position, elevating, upper |
---|---|---|---|---|
Welding rod | 2 ~ 3.2 | 250 ~ 350 | 45–65 ~ 70~120 | 40–60 ~ 65~105 |
TRUSCO NAKAYAMA
Welding Rod for Stainless Steel【20 a 44 unidades】
Product Type | Pole diameter(mm) | Pole length(mm) | Current range, lower(A) | Current range, vertical position, elevating, upper |
---|---|---|---|---|
Welding rod | 1.4 ~ 2.6 | 250 ~ 300 | 10–30 ~ 50~85 | 10–30 ~ 50–70 |
TRUSCO NAKAYAMA
Welding Rod for Casting【4 unidades】
Product Type | Pole diameter(mm) | Pole length(mm) | Current range, lower(A) | Current range, vertical position, elevating, upper |
---|---|---|---|---|
Welding rod | 2.6 ~ 3.2 | 300 ~ 350 | 50~80 ~ 70~110 | - |
H & H
Product Type | Pole diameter(mm) | Pole length(mm) | Current range, lower(A) | Current range, vertical position, elevating, upper |
---|---|---|---|---|
Welding rod | 1.6 ~ 3.2 | 250 ~ 350 | - | - |
H & H
Stainless Steel TIG Welding Rod
Product Type | Pole diameter(mm) | Pole length(mm) | Current range, lower(A) | Current range, vertical position, elevating, upper |
---|---|---|---|---|
Welding rod | 1.2 ~ 1.6 | 1000 | - | - |