Estamos a traduzir a nossa loja para português! Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!
[Features]· Made from flame retardant UL94 V-0.· Mountable with single-action insertion.· Board thicknesses of 1.6, 2.0, 2.3, and 3.2 mm are available.· The surface protrusion is 3.0 mm.· When using connections, the external appearance can be improved with joint FE-461-2-C