Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Toggle Clamp Peripheral Components

    • Clamp Accessories - Swivel Foot Spindle
      • Recomendado
      • Volume Discount

      DESTACO

      Clamp Accessories - Swivel Foot Spindle

      DESTACO Manual and Toggle Clamp Accessories are matched to DESTACO Clamps to provide optimal performance and functionality.
      Ler mais
      Product
      -
      Preço (excluindo IVA) a partir de:
      7.92 €
      Data de envio regular:
      4 dias úteis
      Configurar
    • Plunger Accessories for Variable Stroke, Straight Line Manual Clamps
      • Recomendado
      • Volume Discount

      DESTACO

      Plunger Accessories for Variable Stroke, Straight Line Manual Clamps

      Optional plunger lengths to be used with variable stroke clamp series FO, FL, and G
      Ler mais
      Product
      -
      Preço (excluindo IVA) a partir de:
      56.70 €
      Data de envio regular:
      20 dias úteis
      Configurar
    • Clamp Accessories - Flat-Tip Bonded Neoprene Spindle
      • Volume Discount

      DESTACO

      Clamp Accessories - Flat-Tip Bonded Neoprene Spindle

      DESTACO Manual and Toggle Clamp Accessories are matched to DESTACO Clamps to provide optimal performance and functionality.
      Ler mais
      Product
      -
      Preço (excluindo IVA) a partir de:
      2.92 €
      Data de envio regular:
      Item em stock: 1 dia útil
      Alguns artigos podem ser enviados no próprio dia
      Configurar
    • Metal Threaded Heads for Clamps / Rubber Type
      • Volume Discount
      • Order quantities extended (D-JIT)

      MISUMI

      Metal Threaded Heads for Clamps / Rubber Type

      [Features] It is a normal bolt. [Features] It is a pin for toggle clamps.
      Ler mais
      Product
      Washers
      Preço (excluindo IVA) a partir de:
      2.17 €
      Data de envio regular:
      Item em stock: 1 dia útil
      Envio possível no próprio dia
      Configurar
    • Pneumatic Power Clamps 82M-3E - Arms

        DESTACO

        Pneumatic Power Clamps 82M-3E - Arms

        Destaco’s clamp arm shafts for the 82M-3 Series of pneumatic clamp arms are available in three styles – U-arms, lateral arms, and lateral arms that are size 63 NAAMS. These arms feature a field adjustable opening angle, adjustable opening up to 135°, and do not require shimming.
        Ler mais
        Product
        -
        Preço (excluindo IVA) a partir de:
        90.28 €
        Data de envio regular:
        6 dias úteis
        Configurar
      • Tip Fitting for Toggle Clamp (Rubber Bolt With Spring)
        • Volume Discount
        • Order quantities extended (D-JIT)

        MISUMI

        Tip Fitting for Toggle Clamp (Rubber Bolt With Spring)

        [Features] The clamping part is a rubber bolt with a spring. [Features] Bolt for toggle clamps.
        Ler mais
        Product
        Washers
        Preço (excluindo IVA) a partir de:
        17.25 €
        Data de envio regular:
        Item em stock: 1 dia útil
        Envio possível no próprio dia
        Configurar
      • Metal Threaded Heads for Clamps
        • Volume Discount

        MISUMI

        Metal Threaded Heads for Clamps

        [Features] Since there is no retaining ring, it is easy to install. [Features] Pin for quick release.
        Ler mais
        Product
        Clamp Screw
        Preço (excluindo IVA) a partir de:
        15.75 €
        Data de envio regular:
        Item em stock: 1 dia útil
        Envio possível no próprio dia
        Configurar
      • Metal Threaded Heads for Clamps / Urethane Type
        • Volume Discount
        • Order quantities extended (D-JIT)

        MISUMI

        Metal Threaded Heads for Clamps / Urethane Type

        [Features] Type with higher abrasion resistance compared to conventional bolts. [Features] Bolt for quick release.
        Ler mais
        Product
        Washers
        Preço (excluindo IVA) a partir de:
        4.78 €
        Data de envio regular:
        Item em stock: 1 dia útil
        Envio possível no próprio dia
        Configurar
      • Metal Head for Clamps, Flat Rubber Type GH-FC
        • DESCONTO
        • Volume Discount

        GOODHANDCLAMP

        Metal Head for Clamps, Flat Rubber Type GH-FC

        A metal head for clamps. Tip is made of Shore A70 NBR rubber. Select from a metric or imperial screw thread. This product is made by a Taiwanese manufacturer, established in 1974, which mainly produces toggle clamps. In addition to OEM production, they have offices in Europe and North America, earning praise from a large variety of customers.
        Ler mais
        Product
        Clamp Screw
        Preço (excluindo IVA) a partir de:
        2.33 €
        Preço especial
        Data de envio regular:
        Item em stock: 1 dia útil
        Alguns artigos podem ser enviados no próprio dia
        Configurar
      • 6892 Spring loaded screw
        • Volume Discount

        AMF

        6892 Spring loaded screw

        Spring loaded screw for open ended clamping arms, tempered, galvanized and passivated. The product is available per 1 peace.
        Ler mais
        Product
        -
        Preço (excluindo IVA) a partir de:
        33.12 €
        Data de envio regular:
        6 dias úteis
        Configurar
      • 6894 Clamping screw
        • DESCONTO
        • Volume Discount

        AMF

        6894 Clamping screw

        Clamping screw with a bonded pressure pad, made of oil resistant neoprene to prevent damage to delicate workpieces. Hardness 85 Shore A, LABS-free (silicone-free). Screw tempered, galvanized and passivated, strength class 8.8. The product is available per 1 peace.
        Ler mais
        Product
        -
        Preço (excluindo IVA) a partir de:
        3.19 €
        Preço especial
        Data de envio regular:
        Item em stock: 1 dia útil
        Alguns artigos podem ser enviados no próprio dia
        Configurar
      • Tip Fitting for Toggle Clamp (Universal Type)
        • DESCONTO
        • Volume Discount
        • Order quantities extended (D-JIT)

        MISUMI

        Tip Fitting for Toggle Clamp (Universal Type)

        [Features] The clamping part is a universal type. [Features] Pin for toggle clamp.
        Ler mais
        Product
        Washers
        Preço (excluindo IVA) a partir de:
        6.66 €
        Preço especial
        Data de envio regular:
        Item em stock: 1 dia útil
        Alguns artigos podem ser enviados no próprio dia
        Configurar
      • Toggle clamp spindle assemblies, Stainless Steel
        • DESCONTO
        • Volume Discount

        GANTER

        Toggle clamp spindle assemblies, Stainless Steel

        The two hexagonal nuts are included part of the order.
        Ler mais
        Product
        -
        Preço (excluindo IVA) a partir de:
        0.70 €
        Preço especial
        Data de envio regular:
        Item em stock: 1 dia útil
        Alguns artigos podem ser enviados no próprio dia
        Configurar
      • Metal Clamp Head Accessory, Cap GH-NC
        • DESCONTO
        • Volume Discount

        GOODHANDCLAMP

        Metal Clamp Head Accessory, Cap GH-NC

        A rubber cap for the metal heads of clamps. Made of Shore A70 NBR rubber. This product is made by a Taiwanese manufacturer, established in 1974, which mainly produces toggle clamps. In addition to OEM production, they have offices in Europe and North America, earning praise from a large variety of customers.
        Ler mais
        Product
        Clamp Screw
        Preço (excluindo IVA) a partir de:
        2.17 €
        Preço especial
        Data de envio regular:
        Item em stock: 1 dia útil
        Alguns artigos podem ser enviados no próprio dia
        Configurar
      • 6896 Clamping arm extension
        • Volume Discount

        AMF

        6896 Clamping arm extension

        Clamping arm extension for manual clamps, steel, blued. Complete with fastening screw. Without clamping screw. The product is available per 1 peace.
        Ler mais
        Product
        -
        Preço (excluindo IVA) a partir de:
        21.37 €
        Data de envio regular:
        6 dias úteis
        Configurar
      • Bolts and Nuts for Toggle Clamps with Rubber Head
        • DESCONTO
        • Volume Discount

        SUPER TOOL

        Bolts and Nuts for Toggle Clamps with Rubber Head

        Use as an accessory part for toggle clamps.
        Ler mais
        Product
        Clamp Screw
        Preço (excluindo IVA) a partir de:
        2.57 €
        Preço especial
        Data de envio regular:
        Item em stock: 1 dia útil
        Alguns artigos podem ser enviados no próprio dia
        Configurar
      • Stainless Steel-Toggle clamp spindle assemblies with Swivel Thrust Pad
        • DESCONTO
        • Volume Discount

        GANTER

        Stainless Steel-Toggle clamp spindle assemblies with Swivel Thrust Pad

        GN 903 toggle clamp spindle assemblies are an economical choice for use with various toggle clamps that require manual clamping height adjustments on even or uneven surfaces. Toggle screw swivels up to 15° in any direction.Thrust pad can be easily detached from and reassembled to screw.
        Ler mais
        Product
        -
        Preço (excluindo IVA) a partir de:
        3.36 €
        Preço especial
        Data de envio regular:
        Item em stock: 1 dia útil
        Alguns artigos podem ser enviados no próprio dia
        Configurar
      • Clamp Accessories - Large Diameter Padded Swivel Foot Spindle-Inch
        • Volume Discount

        DESTACO

        Clamp Accessories - Large Diameter Padded Swivel Foot Spindle-Inch

        DESTACO Manual and Toggle Clamp Accessories are matched to DESTACO Clamps to provide optimal performance and functionality.
        Ler mais
        Product
        -
        Preço (excluindo IVA) a partir de:
        29.36 €
        Data de envio regular:
        20 dias úteis
        Configurar
      • Clamp Accessories - Neoprene Caps
        • Volume Discount

        DESTACO

        Clamp Accessories - Neoprene Caps

        DESTACO Manual and Toggle Clamp Accessories are matched to DESTACO Clamps to provide optimal performance and functionality.
        Ler mais
        Product
        -
        Preço (excluindo IVA) a partir de:
        2.02 €
        Data de envio regular:
        5 dias úteis
        Configurar
      • Bolt with Rubber
        • DESCONTO
        • Volume Discount

        KAKUTA

        Bolt with Rubber

        [Features]- Uses NBR (nitrile rubber).- Hardness shore 70°.
        Ler mais
        Product
        Clamp Screw
        Preço (excluindo IVA) a partir de:
        3.92 €
        Preço especial
        Data de envio regular:
        Item em stock: 1 dia útil
        Alguns artigos podem ser enviados no próprio dia
        Configurar
      • Contact Bolt With Rubber Cap, 2 Nuts Included
        • Volume Discount

        SPEEDY BLOCK

        Contact Bolt With Rubber Cap, 2 Nuts Included

        [Features]· For clamping of finishing surfaces, etc. [Applications]· Mount on hollow clamps/arms to use. [Material / finish]· Steel[Set contents / accessories]· 2 nuts
        Ler mais
        Product
        -
        Preço (excluindo IVA) a partir de:
        12.68 €
        Data de envio regular:
        6 dias úteis
        Configurar
      • 6829B Swing clamp, pneumatic, block version
        • DESCONTO
        • Volume Discount

        AMF

        6829B Swing clamp, pneumatic, block version

        Swing clamp, pneumatic, block version double-acting Piston rod non-rusting, polished. Body is made of aluminium, anodised. HART-COAT surface for wear-resistance. Magnetic piston to signal end positions. Including screw and spring washer for simple setting of the clamp arm position.Mounting: - on front or rear faces, using through holes- from above with long socket bolts ISO 4762 (DIN 912)- from below using tapped holes in base Accessories (not included in pack): - Clamping arm 6829SP- Clamping screw 6880 The product is available per 1 peace.
        Ler mais
        Product
        -
        Preço (excluindo IVA) a partir de:
        498.18 €
        Preço especial
        Data de envio regular:
        Item em stock: 1 dia útil
        Alguns artigos podem ser enviados no próprio dia
        Configurar
      • 6893 Rubber nose
        • Volume Discount

        AMF

        6893 Rubber nose

        Rubber nose Made of oil resistant neoprene to prevent damage to delicate components. Hardness 70 Shore A. Fits the clamping screws no. 6880, no. 6885, no. 6890 and no. 6892, for placement on hexagon screw head ISO 272. Minimum order quantity is 10 pieces per size. The product is available per 1 peace.
        Ler mais
        Product
        -
        Preço (excluindo IVA) a partir de:
        16.41 €
        Data de envio regular:
        6 dias úteis
        Configurar
      • Hand Grip, 6809H
        • Volume Discount

        AMF

        Hand Grip, 6809H

        Hand grip Red, oil-resistant plastic.
        Ler mais
        Product
        -
        Preço (excluindo IVA) a partir de:
        2.24 €
        Data de envio regular:
        6 dias úteis
        Configurar
      • Clamp Accessories - Polyurethane Caps, Flat-Tip
        • DESCONTO
        • Volume Discount

        DESTACO

        Clamp Accessories - Polyurethane Caps, Flat-Tip

        DESTACO Manual and Toggle Clamp Accessories are matched to DESTACO Clamps to provide optimal performance and functionality.
        Ler mais
        Product
        -
        Preço (excluindo IVA) a partir de:
        2.83 €
        Preço especial
        Data de envio regular:
        Item em stock: 1 dia útil
        Alguns artigos podem ser enviados no próprio dia
        Configurar
      • Weldable Vertical Hold Down Clamps 500 Series, Accessories
        • Volume Discount

        DESTACO

        Weldable Vertical Hold Down Clamps 500 Series, Accessories

        These heavy duty clamps can be completely configured to meet the specifications of the application. They allow the designer complete flexibility to position the base, handle, and clamp arm
        Ler mais
        Product
        -
        Preço (excluindo IVA) a partir de:
        16.93 €
        Data de envio regular:
        4 dias úteis
        Configurar
      • Thrust screws neoprene (05260)

          NORELEM

          Thrust screws neoprene (05260)

          · Toggle clamp accessories· For sensitive surfaces
          Ler mais
          Product
          Clamp Screw
          Preço (excluindo IVA) a partir de:
          5.35 €
          Data de envio regular:
          4 dias úteis
          Configurar
        • Toggle clamp spindle assemblies with Swivel Thrust Pad
          • DESCONTO
          • Volume Discount

          GANTER

          Toggle clamp spindle assemblies with Swivel Thrust Pad

          GN 903 toggle clamp spindle assemblies are an economical choice for use with various toggle clamps that require manual clamping height adjustments on even or uneven surfaces. Toggle screw swivels up to 15° in any direction.Thrust pad can be easily detached from and reassembled to screw.
          Ler mais
          Product
          -
          Preço (excluindo IVA) a partir de:
          3.02 €
          Preço especial
          Data de envio regular:
          Item em stock: 1 dia útil
          Alguns artigos podem ser enviados no próprio dia
          Configurar
        • Thrust spindles spring mounted (05220)

            NORELEM

            Thrust spindles spring mounted (05220)

            · Suitable for diverse toggle clamps
            Ler mais
            Product
            Clamp Screw
            Preço (excluindo IVA) a partir de:
            8.05 €
            Data de envio regular:
            4 dias úteis
            Configurar
          • Toggle clamp spindle assemblies with adjustable spring loaded thrust pad
            • Volume Discount

            GANTER

            Toggle clamp spindle assemblies with adjustable spring loaded thrust pad

            In order to pass the dead center point and / or compensate for work piece tolerances when using hand operated toggle clamps, an elastic thrust pad such as GN 708.1 can be used.GN 804 toggle clamp spindle assemblies, which include Belleville spring washers, not only help to overcome workpiece tolerances, but also allow presetting of the required clamping force.This adjustment can be made via the hex nut (A/F). The setting nut stroke is the distance by which the Belleville washers can be preloaded as shown on the above graph to give the required clamping force.Hex jam nuts are included.
            Ler mais
            Product
            -
            Preço (excluindo IVA) a partir de:
            12.98 €
            Data de envio regular:
            7 dias úteis
            Configurar
          • Pneumatic Swing Clamps - Clamping Arms
            • Volume Discount

            DESTACO

            Pneumatic Swing Clamps - Clamping Arms

            To enhance the functionality of our pneumatic swing clamps, Destaco proudly offers multiple accessory options. Our clamp sensors are activated by a magnetic ring that is installed on the cylinder piston. All sensors feature an LED for easy set-up, are IP67 rated, and have a temperature range of -10°C to 60°C. [14°F to 140°F]. Destaco’s extension cordsets for swing clamps are built to use with M8 quick connect sensors, use threaded coupling nuts to provide IP67 protection, are robotic grade, and utilize oil/abrasion resistant polyurethane (PUR) cables.
            Ler mais
            Product
            -
            Preço (excluindo IVA) a partir de:
            53.62 €
            Data de envio regular:
            10 dias úteis
            Configurar
          • 6880ESD ESD Clamping Screw
            • Volume Discount

            AMF

            6880ESD ESD Clamping Screw

            ESD clamping screw· With protective cap made of electrostatic conductive (dissipative) material.· For push-pull type toggle clamps, tempered, galvanised and passivated. Tensile strength class 8.8, with nut and removable protective cap.
            Ler mais
            Product
            -
            Preço (excluindo IVA) a partir de:
            8.15 €
            Data de envio regular:
            5 dias úteis
            Configurar
          • Clamp Accessories - Special Neoprene Caps
            • Volume Discount

            DESTACO

            Clamp Accessories - Special Neoprene Caps

            DESTACO Manual and Toggle Clamp Accessories are matched to DESTACO Clamps to provide optimal performance and functionality.
            Ler mais
            Product
            -
            Preço (excluindo IVA) a partir de:
            6.06 €
            Data de envio regular:
            5 dias úteis
            Configurar
          • Clamp Accessories - Polyurethane Caps, Cone-Tip
            • Volume Discount

            DESTACO

            Clamp Accessories - Polyurethane Caps, Cone-Tip

            DESTACO Manual and Toggle Clamp Accessories are matched to DESTACO Clamps to provide optimal performance and functionality.
            Ler mais
            Product
            -
            Preço (excluindo IVA) a partir de:
            4.27 €
            Data de envio regular:
            30 dias úteis
            Configurar
          • Pneumatic Swing Clamps - Sensors
            • Volume Discount

            DESTACO

            Pneumatic Swing Clamps - Sensors

            To enhance the functionality of our pneumatic swing clamps, Destaco proudly offers multiple accessory options. Our clamp sensors are activated by a magnetic ring that is installed on the cylinder piston. All sensors feature an LED for easy set-up, are IP67 rated, and have a temperature range of -10°C to 60°C. [14°F to 140°F]. Destaco’s extension cordsets for swing clamps are built to use with M8 quick connect sensors, use threaded coupling nuts to provide IP67 protection, are robotic grade, and utilize oil/abrasion resistant polyurethane (PUR) cables.
            Ler mais
            Product
            -
            Preço (excluindo IVA) a partir de:
            103.08 €
            Data de envio regular:
            5 dias úteis
            Configurar
            • Volume Discount

            DESTACO

            Straight Line Action Clamps - Mounting Nut 602, 604 and 624 Series

            Destaco’s mounting accessories for threaded body straight line action clamps work as reliable mounting bases for a wide range of our manual clamps.
            Ler mais
            Product
            -
            Preço (excluindo IVA) a partir de:
            3.17 €
            Data de envio regular:
            10 dias úteis
            Configurar
          • Clamp L Shape Bracket

              MISUMI

              Clamp L Shape Bracket

              [Features] It can be used with a toggle clamp with a width of 6 on a clamped part and a horizontal type toggle clamp.
              Ler mais
              Product
              Washers
              Data de envio regular:
              7 dias úteis
              Configurar
            • Bolts and Nuts for Toggle Clamps, Stainless Steel, with Rubber Head

                SUPER TOOL

                Bolts and Nuts for Toggle Clamps, Stainless Steel, with Rubber Head

                Use as an accessory part for toggle clamps.
                Ler mais
                Product
                Clamp Screw
                Preço (excluindo IVA) a partir de:
                7.77 €
                Data de envio regular:
                6 dias úteis
                Configurar
              • 6895 Supporting arm for toggle clamps
                • DESCONTO
                • Volume Discount

                AMF

                6895 Supporting arm for toggle clamps

                Supporting arm for toggle clamps Galvanized and passivated, complete with two tempered clamping screws no. 6890 and fastening screw. The product is available per 1 peace.
                Ler mais
                Product
                -
                Preço (excluindo IVA) a partir de:
                27.19 €
                Preço especial
                Data de envio regular:
                Item em stock: 1 dia útil
                Alguns artigos podem ser enviados no próprio dia
                Configurar
              • Clamp Accessories - Cross Arm Set
                • Volume Discount

                DESTACO

                Clamp Accessories - Cross Arm Set

                DESTACO Manual and Toggle Clamp Accessories are matched to DESTACO Clamps to provide optimal performance and functionality.
                Ler mais
                Product
                -
                Preço (excluindo IVA) a partir de:
                34.92 €
                Data de envio regular:
                90 dias úteis
                Configurar
              • Clamp Accessories - Flanged Washers
                • Volume Discount

                DESTACO

                Clamp Accessories - Flanged Washers

                DESTACO Manual and Toggle Clamp Accessories are matched to DESTACO Clamps to provide optimal performance and functionality.
                Ler mais
                Product
                -
                Preço (excluindo IVA) a partir de:
                1.21 €
                Data de envio regular:
                5 dias úteis
                Configurar
              • Latch plate 375 and 385
                • Volume Discount

                DESTACO

                Latch plate 375 and 385

                Optional latch plates that can be used on clamp models 375 and 385.
                Ler mais
                Product
                -
                Preço (excluindo IVA) a partir de:
                31.60 €
                Data de envio regular:
                5 dias úteis
                Configurar
              • Locking washers for clamping spindles (K1441)

                  KIPP

                  Locking washers for clamping spindles (K1441)

                  [Specifications]・Steel or stainless steel 1.4301.・Steel electro zinc-plated.・Stainless steel bright.
                  Ler mais
                  Product
                  -
                  Preço (excluindo IVA) a partir de:
                  0.43 €
                  Data de envio regular:
                  4 dias úteis
                  Configurar
                • Preço (excluindo IVA) a partir de:
                  1.61 €
                  Data de envio regular:
                  4 dias úteis
                  Configurar
                • Contact Bolt With Rubber Cap, 2 Nuts Included

                    SPEEDY BLOCK

                    Contact Bolt With Rubber Cap, 2 Nuts Included

                    [Features]· For clamping of finishing surfaces, etc. [Applications]· Mount on hollow clamps/arms to use. [Material / finish]· Steel[Set contents / accessories]· 2 nuts
                    Ler mais
                    Product
                    -
                    Preço (excluindo IVA) a partir de:
                    14.75 €
                    Data de envio regular:
                    6 dias úteis
                    Configurar