Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!
KATAYAMA CHAIN
Double Pitch Roller Chain, Stainless Steel
Chain No. | Allowable Tension (Range Selectable)(kN) | Type |
---|---|---|
2040 ~ 2082 | Up to 1.40 / 1.41 to 2.60 | Chain Main Body |
MISUMI
Chain No. | Allowable Tension (Range Selectable)(kN) | Type |
---|---|---|
40 ~ 50 | 2.61 to 4.00 / 4.01 to 6.50 | Chain Main Body |
KATAYAMA CHAIN
Chain No. | Allowable Tension (Range Selectable)(kN) | Type |
---|---|---|
2040 ~ 2100 | 2.61 to 4.00 | Chain Main Body |
MISUMI
Joint Links for Double Pitch Chains
Chain No. | Allowable Tension (Range Selectable)(kN) | Type |
---|---|---|
40 ~ 50 | 2.61 to 4.00 / 4.01 to 6.50 | Joint Link Only |