Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem

Limpar tudo

  • Estoque
  • Nominal(mm)
  • CAD
  • Rivet

    MISUMI's good value rivets come in many sizes, with different types of head and diameters. Rivets are versatile in use as fasteners, and depending on your application you can find with us flat or round rivets, blind rivets, push type rivets and many others made from plastic or metal such as steel, copper, aluminium - MISUMI offers rivets up from quantities of one single piece by brands like SUNCO or MARUEMO.
      • Flat Hollow Rivet
        • DESCONTO
        • Volume Discount

        SUNCO

        Flat Hollow Rivet

        Can be attached with less force than solid rivets. Also recommended for use with rotating parts.
        Ler mais
        MaterialNominal(mm)
        Stainless Steel2 ~ 6
        Preço (excluindo IVA) a partir de:
        0.04 €
        Preço especial
        Data de envio regular:
        Item em stock: 1 dia útil
        Alguns artigos podem ser enviados no próprio dia
        Configurar
      • POP Open Type Rivet TAP / K BS
        • DESCONTO
        • Volume Discount
        • Stock

        NIPPON POP RIVETS AND FASTENERS

        POP Open Type Rivet TAP / K BS【1 a 1000 unidades】

        One of the most commonly used types for various parts. A standard aluminium alloy rivet that can be used in a variety of applications. [It is used for automotive sheet metal, electrical sheet metal, etc.
        Ler mais
        MaterialNominal(mm)
        Aluminium2.4 ~ 4.8
        Preço (excluindo IVA) a partir de:
        0.08 €
        Preço especial
        Data de envio regular:
        Item em stock: 1 dia útil
        Alguns artigos podem ser enviados no próprio dia
        Configurar
      • Blind Rivet standard style steel-steel

          GESIPA

          Blind Rivet standard style steel-steel

          Blind Rivets Steel/Steel Dome Head
          Ler mais
          MaterialNominal(mm)
          --
          Preço (excluindo IVA) a partir de:
          0.05 €
          Data de envio regular:
          Item em stock: 1 dia útil
          Alguns artigos podem ser enviados no próprio dia
          Configurar
        • Countersunk-Head Rivet
          • DESCONTO
          • Volume Discount

          SUNCO

          Countersunk-Head Rivet【1 a 10000 unidades】

          Designed so that the rivet head does not stick out from the member surface when tightened.
          Ler mais
          MaterialNominal(mm)
          Aluminium / Stainless Steel / Brass / Steel / Copper2 ~ 9
          Preço (excluindo IVA) a partir de:
          0.02 €
          Preço especial
          Data de envio regular:
          Item em stock: 1 dia útil
          Alguns artigos podem ser enviados no próprio dia
          Configurar
        • Pop Rivet, Shield Rivet AD-SSH (Aluminum-Stainless Steel)
          • Volume Discount

          NIPPON POP RIVETS AND FASTENERS

          Pop Rivet, Shield Rivet AD-SSH (Aluminum-Stainless Steel)【1 a 1000 unidades】

          Shield type rivet optimal for fastening parts that will have water pressure applied. [Features]· Aluminum-stainless steel rivet. · Rivet body covers the mandrel head with a bag shape, and the mandrel head does not detach from the buckled side. · Can be fastened with a lightweight fastening tool, so it does not become a burden even when working long hours. · No sputtering treatment such as with welding methods, and post-processing after fastening is unnecessary. · Fastening method does not generate sparks or dust and so does not impact the work environment. Also excellent in the automation of assembly lines. [Applications]· Often used in truck bodies. Used in aluminum containers. · Optimal for use with precision equipment that cannot allow foreign matter to enter the case, such as with PC servers.
          Ler mais
          MaterialNominal(mm)
          Aluminium / Steel3.2 ~ 4.8
          Preço (excluindo IVA) a partir de:
          2.00 €
          Data de envio regular:
          6 dias úteis
          Configurar
        • DIN 661 Counters. head rivets
          • DESCONTO
          • Volume Discount

          REYHER

          DIN 661 Counters. head rivets

          Countersunk heat rivets; compare ISO 1051; rivets
          Ler mais
          MaterialNominal(mm)
          --
          Preço (excluindo IVA) a partir de:
          0.03 €
          Preço especial
          Data de envio regular:
          Item em stock: 1 dia útil
          Alguns artigos podem ser enviados no próprio dia
          Configurar
        • POP Open Type Rivet SSD SSBS
          • DESCONTO
          • Volume Discount

          NIPPON POP RIVETS AND FASTENERS

          POP Open Type Rivet SSD SSBS

          The most common type of rivet. [Features]· Material: Rivet body / Stainless steel (austenitic), Mandrel / Stainless steel· Head shape: Round· Can be fastened with a lightweight fastening tool, so it does not become a burden even when working long hours.· No sputtering treatment such as with welding methods, and post-processing after fastening is unnecessary. [Applications]· Used in various parts.
          Ler mais
          MaterialNominal(mm)
          Stainless Steel3.2 ~ 4.8
          Preço (excluindo IVA) a partir de:
          0.19 €
          Preço especial
          Data de envio regular:
          Item em stock: 1 dia útil
          Alguns artigos podem ser enviados no próprio dia
          Configurar
        • POP Open Type Rivet TAP / D BS
          • DESCONTO
          • Volume Discount

          NIPPON POP RIVETS AND FASTENERS

          POP Open Type Rivet TAP / D BS【1 a 1000 unidades】

          One of the most common types used in various parts. A standard aluminium alloy rivet that can be used in a variety of applications. [It is used for automotive sheet metal, electrical sheet metal, etc.
          Ler mais
          MaterialNominal(mm)
          Aluminium2 ~ 6.4
          Preço (excluindo IVA) a partir de:
          0.08 €
          Preço especial
          Data de envio regular:
          Item em stock: 1 dia útil
          Alguns artigos podem ser enviados no próprio dia
          Configurar
        • ISO 8746 Grooved pins
          • DESCONTO
          • Volume Discount

          REYHER

          ISO 8746 Grooved pins

          Grooved pins; Grooved pins with round head
          Ler mais
          MaterialNominal(mm)
          --
          Preço (excluindo IVA) a partir de:
          0.03 €
          Preço especial
          Data de envio regular:
          Item em stock: 1 dia útil
          Alguns artigos podem ser enviados no próprio dia
          Configurar
        • DIN 660 Round head rivets
          • Volume Discount

          REYHER

          DIN 660 Round head rivets

          Round head rivets; compare ISO 1051; rivets
          Ler mais
          MaterialNominal(mm)
          --
          Preço (excluindo IVA) a partir de:
          0.03 €
          Data de envio regular:
          3 dias úteis
          Configurar
        • DIN 7338 Rivets
          • DESCONTO
          • Volume Discount

          REYHER

          DIN 7338 Rivets

          Pipe rivet; Rivets for brake and clutch lining; rivets
          Ler mais
          MaterialNominal(mm)
          --
          Preço (excluindo IVA) a partir de:
          0.15 €
          Preço especial
          Data de envio regular:
          Item em stock: 1 dia útil
          Alguns artigos podem ser enviados no próprio dia
          Configurar
        • POP Shield Type Rivet AD
          • Volume Discount

          NIPPON POP RIVETS AND FASTENERS

          POP Shield Type Rivet AD【1 a 1000 unidades】

          Shield type rivet that allows for simple and speedy assembly work even for beginners. [Features]· Rivet body covers the mandrel head with a bag shape, and the mandrel head does not detach from the body after fastening.· Material: Rivet body / Aluminum (AS056), Mandrel / Steel· Can be fastened with a lightweight fastening tool, so it does not become a burden even when working long hours.· No sputtering treatment such as with welding methods, and post-processing after fastening is unnecessary. [Applications]· Suitable for fastening of parts that will have water pressure applied.
          Ler mais
          MaterialNominal(mm)
          Aluminium / Steel3.2 ~ 6.4
          Preço (excluindo IVA) a partir de:
          0.16 €
          Data de envio regular:
          6 dias úteis
          Configurar
        • Blind Rivet standard style alu-steel

            GESIPA

            Blind Rivet standard style alu-steel

            Blind Rivets Alu/Steel Dome Head
            Ler mais
            MaterialNominal(mm)
            --
            Preço (excluindo IVA) a partir de:
            0.03 €
            Data de envio regular:
            Item em stock: 1 dia útil
            Alguns artigos podem ser enviados no próprio dia
            Configurar
          • POP Open Type Rivet SD BS
            • Volume Discount

            NIPPON POP RIVETS AND FASTENERS

            POP Open Type Rivet SD BS【1 a 1000 unidades】

            One of the most commonly used types for various parts. Steel is used for both the rivet and the mandrel, making it suitable for places that require high strength. [Features]It is used for automotive sheet metal, electrical sheet metal, etc.
            Ler mais
            MaterialNominal(mm)
            Steel2.4 ~ 6.4
            Preço (excluindo IVA) a partir de:
            1.63 €
            Data de envio regular:
            6 dias úteis
            Configurar
          • POP Open Type Rivet AD ABS
            • DESCONTO
            • Volume Discount

            NIPPON POP RIVETS AND FASTENERS

            POP Open Type Rivet AD ABS【1 a 1000 unidades】

            One of the most commonly used types for various parts. Aluminium alloy is used for both the rivet and the mandrel, providing excellent corrosion resistance. [Features]It is used for automotive sheet metal, electrical sheet metal, etc.
            Ler mais
            MaterialNominal(mm)
            Aluminium2.4 ~ 4.8
            Preço (excluindo IVA) a partir de:
            0.11 €
            Preço especial
            Data de envio regular:
            Item em stock: 1 dia útil
            Alguns artigos podem ser enviados no próprio dia
            Configurar
          • Round Rivet
            • DESCONTO
            • Volume Discount

            SUNCO

            Round Rivet【1 a 10000 unidades】

            [Materials] Aluminum, Stainless Steel, Iron, Copper, Brass [Surface treatment] None, Bright chromate plating, Trivalent white
            Ler mais
            MaterialNominal(mm)
            Aluminium / Stainless Steel / Brass / Steel / Copper2 ~ 9
            Preço (excluindo IVA) a partir de:
            0.03 €
            Preço especial
            Data de envio regular:
            Item em stock: 1 dia útil
            Alguns artigos podem ser enviados no próprio dia
            Configurar
          • POP Shield Type Rivet AK
            • Volume Discount

            NIPPON POP RIVETS AND FASTENERS

            POP Shield Type Rivet AK【1 a 1000 unidades】

            Rivet body covers the mandrel head with a bag shape, and the mandrel head does not detach from the body after fastening.
            Ler mais
            MaterialNominal(mm)
            --
            Preço (excluindo IVA) a partir de:
            1.33 €
            Data de envio regular:
            6 dias úteis
            Configurar
          • Pop Rivet, Standard Rivet, Countersunk Head TAP-K-SSBS (Aluminum-Stainless Steel)
            • DESCONTO
            • Volume Discount

            NIPPON POP RIVETS AND FASTENERS

            Pop Rivet, Standard Rivet, Countersunk Head TAP-K-SSBS (Aluminum-Stainless Steel)【1 a 1000 unidades】

            Standard pop nut with fastening function. [Features]· Aluminum-stainless steel rivet. · Can be fastened with a lightweight fastening tool, so it does not become a burden even when working long hours. · No sputtering treatment such as with welding methods, and post-processing after fastening is unnecessary. · Fastening method does not generate sparks or dust and so does not impact the work environment. Also excellent in the automation of assembly lines. [Applications]· Used in products for outdoor use. Optimal for fastening general products such as building materials. · Often used for truck bodies and septic tanks.
            Ler mais
            MaterialNominal(mm)
            --
            Preço (excluindo IVA) a partir de:
            0.21 €
            Preço especial
            Data de envio regular:
            Item em stock: 1 dia útil
            Alguns artigos podem ser enviados no próprio dia
            Configurar
          • Thin, Rounded, Hollow Rivet
            • DESCONTO
            • Volume Discount

            SUNCO

            Thin, Rounded, Hollow Rivet

            [Materials] Stainless steel [Surface treatment] None Head[Shape] Round head [Shape] Hollow [Sales unit] Available for purchase from 1 pc, Sleeve Diameter (mm) 2 3 4 5 6[Length (mm)] 3 4 5 6 7 8 10 12
            Ler mais
            MaterialNominal(mm)
            Stainless Steel2 ~ 6
            Preço (excluindo IVA) a partir de:
            0.05 €
            Preço especial
            Data de envio regular:
            Item em stock: 1 dia útil
            Alguns artigos podem ser enviados no próprio dia
            Configurar
          • DIN 1476 Round head grooved pin
            • Volume Discount

            REYHER

            DIN 1476 Round head grooved pin

            Grooved pins; Grooved pins with round head; compare ISO 8746
            Ler mais
            MaterialNominal(mm)
            --
            Preço (excluindo IVA) a partir de:
            0.03 €
            Data de envio regular:
            3 dias úteis
            Configurar
          • Blind Rivet CAP alu-steel

              GESIPA

              Blind Rivet CAP alu-steel

              CAP-Blind Rivets Alu/Steel Dome Head
              Ler mais
              MaterialNominal(mm)
              --
              Preço (excluindo IVA) a partir de:
              0.07 €
              Data de envio regular:
              3 dias úteis
              Configurar
            • Blind Rivet standard style alu-steel

                GESIPA

                Blind Rivet standard style alu-steel

                Blind Rivets Alu/Steel Countersunk
                Ler mais
                MaterialNominal(mm)
                --
                Preço (excluindo IVA) a partir de:
                0.05 €
                Data de envio regular:
                3 dias úteis
                Configurar
              • Thin, Flat Rivet / Round Rivet (Stainless Steel)
                • DESCONTO
                • Volume Discount

                MARUEMU WORKS

                Thin, Flat Rivet / Round Rivet (Stainless Steel)【50 a 5000 unidades】

                Crimps and permanently bonds materials; should be used in applications where removal is not likely to be necessary. Superior corrosion resistance for the outdoors and high-humidity locations.
                Ler mais
                MaterialNominal(mm)
                Stainless Steel-
                Preço (excluindo IVA) a partir de:
                42.41 €
                Preço especial
                Data de envio regular:
                Item em stock: 1 dia útil
                Alguns artigos podem ser enviados no próprio dia
                Configurar
              • POP Open Type Rivet SK BS
                • DESCONTO
                • Volume Discount

                NIPPON POP RIVETS AND FASTENERS

                POP Open Type Rivet SK BS【1 a 1000 unidades】

                One of the most commonly used types for various parts. Steel is used for both the rivet and the mandrel, making it suitable for places that require high strength. [Features]It is used for automotive sheet metal, electrical sheet metal, etc.
                Ler mais
                MaterialNominal(mm)
                Steel3.2 ~ 4.8
                Preço (excluindo IVA) a partir de:
                0.14 €
                Preço especial
                Data de envio regular:
                Item em stock: 1 dia útil
                Alguns artigos podem ser enviados no próprio dia
                Configurar
              • Open Type of Rivet SSKSSBS
                • DESCONTO
                • Volume Discount

                NIPPON POP RIVETS AND FASTENERS

                Open Type of Rivet SSKSSBS

                For general fastening. Most general type that can be used in a variety of locations.
                Ler mais
                MaterialNominal(mm)
                Stainless Steel3.2 ~ 4
                Preço (excluindo IVA) a partir de:
                0.50 €
                Preço especial
                Data de envio regular:
                Item em stock: 1 dia útil
                Alguns artigos podem ser enviados no próprio dia
                Configurar
              • Parker Tack
                • DESCONTO
                • Volume Discount

                TANAKAT

                Parker Tack【1 a 1000 unidades】

                Brass round head drive screws suitable for mounting nameplates, etc.
                Ler mais
                MaterialNominal(mm)
                Stainless Steel / Brass / Steel-
                Preço (excluindo IVA) a partir de:
                0.08 €
                Preço especial
                Data de envio regular:
                Item em stock: 1 dia útil
                Alguns artigos podem ser enviados no próprio dia
                Configurar
              • PA6 (Polyamide = Nylon) / Hit Rivet
                • DESCONTO
                • Volume Discount

                NIPPON CHEMICAL SCREW

                PA6 (Polyamide = Nylon) / Hit Rivet

                [Features]• Resin nail-type rivet• Resin rivet for mounting panels, etc. By hammering the head, the leg is pressed and extended, fixing panels, etc. in place.
                Ler mais
                MaterialNominal(mm)
                Nylon-
                Preço (excluindo IVA) a partir de:
                0.96 €
                Preço especial
                Data de envio regular:
                Item em stock: 1 dia útil
                Alguns artigos podem ser enviados no próprio dia
                Configurar
              • Push-Pull Rivet
                • DESCONTO
                • Volume Discount

                NIFCO

                Push-Pull Rivet【1 a 100 unidades】

                A push-pull rivet, which is suitable for high load applications, has a high extraction force and does not wobble during assembly.
                Ler mais
                MaterialNominal(mm)
                Nylon / POM / Other-
                Preço (excluindo IVA) a partir de:
                0.42 €
                Preço especial
                Data de envio regular:
                Item em stock: 1 dia útil
                Alguns artigos podem ser enviados no próprio dia
                Configurar
              • Stainless Steel Parker Tack (Knock-in Tack)
                • Volume Discount

                MARUEMU WORKS

                Stainless Steel Parker Tack (Knock-in Tack)【1000 unidades】

                Offers superior corrosion resistance and heat resistance. Used when installing nameplates and more.
                Ler mais
                MaterialNominal(mm)
                Stainless Steel-
                Preço (excluindo IVA) a partir de:
                47.69 €
                Data de envio regular:
                6 dias úteis
                Configurar
              • Pop Rivet, Large Flange Rivet AD-ABS-LF (Aluminum-Aluminum)
                • DESCONTO
                • Volume Discount

                NIPPON POP RIVETS AND FASTENERS

                Pop Rivet, Large Flange Rivet AD-ABS-LF (Aluminum-Aluminum)【1 a 1000 unidades】

                Effective when the flange side workpiece pilot hole diameter is large. [Features]· Aluminum-aluminum rivet. Optimal for when the flange side workpiece material is soft or when the pilot hole diameter is large. · Can be fastened with a lightweight fastening tool, so it does not become a burden even when working long hours. · No sputtering treatment such as with welding methods, and post-processing after fastening is unnecessary. · Fastening method does not generate sparks or dust and so does not impact the work environment. Also excellent in the automation of assembly lines. [Applications]· Can be used in all general products, such as gates, stepladders, etc. General rivet. · Used in various different parts. Optimal when the flange side is resin, etc.
                Ler mais
                MaterialNominal(mm)
                Aluminium3.2 ~ 4.8
                Preço (excluindo IVA) a partir de:
                0.39 €
                Preço especial
                Data de envio regular:
                Item em stock: 1 dia útil
                Alguns artigos podem ser enviados no próprio dia
                Configurar
              • Niflatch (Type 2) Pin
                • DESCONTO
                • Volume Discount

                NIFCO

                Niflatch (Type 2) Pin【1 a 100 unidades】

                Extremely simple to remove. However, there is no wobble while in a mounted state, making it an optimal solution for securing panels that will be removed repeatedly. *Grommet sold separately
                Ler mais
                MaterialNominal(mm)
                POM-
                Preço (excluindo IVA) a partir de:
                0.23 €
                Preço especial
                Data de envio regular:
                Item em stock: 1 dia útil
                Alguns artigos podem ser enviados no próprio dia
                Configurar
              • Thin, Flat Rivet
                • DESCONTO
                • Volume Discount

                SUNCO

                Thin, Flat Rivet【1 a 5000 unidades】

                [Materials] Aluminum, Stainless Steel, Iron, Brass [Surface treatment] (Details) None, Chromate plating, Bright chromate plating, Trivalent white
                Ler mais
                MaterialNominal(mm)
                Aluminium / Stainless Steel / Brass / Steel / Copper2 ~ 8
                Preço (excluindo IVA) a partir de:
                0.02 €
                Preço especial
                Data de envio regular:
                Item em stock: 1 dia útil
                Alguns artigos podem ser enviados no próprio dia
                Configurar
              • Grommet
                • DESCONTO
                • Volume Discount

                SUNCO

                Grommet【1 a 20000 unidades】

                [Materials] Brass [Surface treatment] None Head[Shape] Round Head, Sleeve Diameter (mm) 1.6 2 2.3 2.5 3 4 [Length (mm)] 2.5 3 4 5 6 7 [Sales unit] Minimum Quantity (Available for Purchase from 1 pc) Box and Pkg.
                Ler mais
                MaterialNominal(mm)
                Brass1.6 ~ 4
                Preço (excluindo IVA) a partir de:
                0.04 €
                Preço especial
                Data de envio regular:
                Item em stock: 1 dia útil
                Alguns artigos podem ser enviados no próprio dia
                Configurar
              • AWB Rivet
                • Volume Discount

                SUNCO

                AWB Rivet【1 a 500 unidades】

                Unlike a screw, rivets do not loosen when subject to vibration, and are optimal for use in spaces where cover plates cannot be used and in narrow locations.
                Ler mais
                MaterialNominal(mm)
                Aluminium / Stainless Steel / Steel3 ~ 6
                Preço (excluindo IVA) a partir de:
                0.13 €
                Data de envio regular:
                6 dias úteis
                Configurar
              • Blind Rivet Bulb-Tite alu-alu

                  GESIPA

                  Blind Rivet Bulb-Tite alu-alu

                  BULB-TITE Blind Rivets Alu/Alu Large Flange with EPDM washer
                  Ler mais
                  MaterialNominal(mm)
                  --
                  Preço (excluindo IVA) a partir de:
                  1.28 €
                  Data de envio regular:
                  3 dias úteis
                  Configurar
                • Blind Rivet standard style steel-steel

                    GESIPA

                    Blind Rivet standard style steel-steel

                    Blind Rivets Steel/Steel Countersunk
                    Ler mais
                    MaterialNominal(mm)
                    --
                    Preço (excluindo IVA) a partir de:
                    0.05 €
                    Data de envio regular:
                    3 dias úteis
                    Configurar
                  • Push Rivet
                    • DESCONTO
                    • Volume Discount

                    NIFCO

                    Push Rivet【1 a 100 unidades】

                    Resin rivets to fasten the panel. Easy to attach and remove. (Push the pin in to attach and pull it out to remove). The pull-out force is high and does not wobble during assembly.
                    Ler mais
                    MaterialNominal(mm)
                    POM-
                    Preço (excluindo IVA) a partir de:
                    0.33 €
                    Preço especial
                    Data de envio regular:
                    Item em stock: 1 dia útil
                    Alguns artigos podem ser enviados no próprio dia
                    Configurar
                  • Ultra Grip Rivet SKUG
                    • Volume Discount

                    NIPPON POP RIVETS AND FASTENERS

                    Ultra Grip Rivet SKUG【1 a 1000 unidades】

                    Suitable for use in vibration-prone applications such as automotive and automotive accessory manufacture, with an internal lock which overcomes the problems of externally locking rivets.
                    Ler mais
                    MaterialNominal(mm)
                    Steel4.8 ~ 6.4
                    Preço (excluindo IVA) a partir de:
                    2.10 €
                    Data de envio regular:
                    6 dias úteis
                    Configurar
                  • POP Shield Type Rivet SSD SSH
                    • DESCONTO
                    • Volume Discount

                    NIPPON POP RIVETS AND FASTENERS

                    POP Shield Type Rivet SSD SSH【1 a 1000 unidades】

                    Shield type rivet (head shape: round). [Features]· Rivet body covers the mandrel head with a bag shape, and the mandrel head does not detach from the body after fastening.· Material: Rivet body / Stainless steel (austenitic), Mandrel / Stainless steel· Can be fastened with a lightweight fastening tool, so it does not become a burden even when working long hours.· No sputtering treatment such as with welding methods, and post-processing after fastening is unnecessary.
                    Ler mais
                    MaterialNominal(mm)
                    Stainless Steel3.2 ~ 4.8
                    Preço (excluindo IVA) a partir de:
                    1.67 €
                    Preço especial
                    Data de envio regular:
                    Item em stock: 1 dia útil
                    Alguns artigos podem ser enviados no próprio dia
                    Configurar
                  • Whitworth Round Head Square Neck Bolt
                    • Volume Discount

                    SUNCO

                    Whitworth Round Head Square Neck Bolt【1 a 300 unidades】

                    [Materials] Iron, Head[Shape] Square neck [Surface treatment] None, Chromate plating, Bright chromate plating, Hot dip galvanizing Sleeve Diameter (inches) 1/4 3/8 5/16 [Length (mm)] 16 20 25 32 38 45 50 55 60 65 75 [Sales unit] Minimum Quantity (Available for Purchase from 1 pc) Box and Pkg.
                    Ler mais
                    MaterialNominal(mm)
                    --
                    Preço (excluindo IVA) a partir de:
                    0.89 €
                    Data de envio regular:
                    6 dias úteis
                    Configurar
                  • Nylon Snap Rivet NP / NP-W
                    • Volume Discount

                    HIROSUGI-KEIKI

                    Nylon Snap Rivet NP / NP-W

                    [Hole Diameter] 2.1/2.7/3.1/3.6/4.1/5.1/6.1[Material] Nylon 66[Color] Black/White[Heat distortion temperature] 1.80 MPa…75°C[UL Standard] UL94V-2 (Materials)Pushing the head expands the legs. A simple fastener for securing panels, etc. Unlike conventional screw tightening fixing methods, these allow for easy attachment to panels, etc. with a simple push to secure.
                    Ler mais
                    MaterialNominal(mm)
                    Nylon-
                    Preço (excluindo IVA) a partir de:
                    0.19 €
                    Data de envio regular:
                    6 dias úteis
                    Configurar
                  • DIN 662 Mushroom head rivets
                    • Volume Discount

                    REYHER

                    DIN 662 Mushroom head rivets

                    Raised countersunk head rivets; Sheet metall rivets; compare ISO 1051; rivets
                    Ler mais
                    MaterialNominal(mm)
                    --
                    Preço (excluindo IVA) a partir de:
                    0.03 €
                    Data de envio regular:
                    3 dias úteis
                    Configurar
                  • DIN 674 Flat round head rivets
                    • Volume Discount

                    REYHER

                    DIN 674 Flat round head rivets

                    Mushroom head rivets; compare ISO 1051; rivets
                    Ler mais
                    MaterialNominal(mm)
                    --
                    Preço (excluindo IVA) a partir de:
                    0.03 €
                    Data de envio regular:
                    3 dias úteis
                    Configurar
                  • Blind Rivet standard style stainl.st. A2-A2

                      GESIPA

                      Blind Rivet standard style stainl.st. A2-A2

                      Blind Rivets A2-Stainless Steel Dome Head
                      Ler mais
                      MaterialNominal(mm)
                      --
                      Preço (excluindo IVA) a partir de:
                      0.13 €
                      Data de envio regular:
                      3 dias úteis
                      Configurar
                    • Blind Rivet standard style stainl.st. A2-A2

                        GESIPA

                        Blind Rivet standard style stainl.st. A2-A2

                        Blind Rivets A2-Stainless Steel Countersunk
                        Ler mais
                        MaterialNominal(mm)
                        --
                        Preço (excluindo IVA) a partir de:
                        0.13 €
                        Data de envio regular:
                        3 dias úteis
                        Configurar

                      Categorias relacionadas com Rivet