Registar
Condições de filtragem

Limpar tudo

  • Estoque
  • Tool Size (Nominal/Inch)
  • CAD
  • Manual Work Tools

      • Ultra Low Head Screw Wrenches
        • Volume Discount
        • Order quantities extended (D-JIT)

        MISUMI

        Ultra Low Head Screw Wrenches

        [Features] Standard spanner for use with an ultra-low head screw. [Material] Tool steel.
        Ler mais
        Tool Size (Nominal/Inch)
        3 ~ 4
        Preço (excluindo IVA) a partir de:
        10.75 €
        Data de envio regular:
        Item em stock: 1 dia útil
        Alguns artigos podem ser enviados no próprio dia
        Configurar
      • Screwdriver For Microchemistry Screws

          NIPPON CHEMICAL SCREW

          Screwdriver For Microchemistry Screws

          Tool Size (Nominal/Inch)
          1.2 ~ 1.6
          Preço (excluindo IVA) a partir de:
          5.14 €
          Data de envio regular:
          6 dias úteis
          Configurar
        • Wrench for Pan Head Screws_SRD
          • Volume Discount

          NABEYA BI-TECH

          Wrench for Pan Head Screws_SRD

          Bit and magnet driver for attaching and removing pan head screws (SRTS).
          Ler mais
          Tool Size (Nominal/Inch)
          3 ~ 6.35
          Preço (excluindo IVA) a partir de:
          20.59 €
          Data de envio regular:
          6 dias úteis
          Configurar
        • L Type Wrench
          • DESCONTO
          • Volume Discount

          SUNCO

          L Type Wrench【1 a 300 unidades】

          [Material] Steel, wrench[Nominal] 0.9 1.3 1.4 1.5 2 2.5 3 4 5 6 7 8 10 12 14 17 19 21 22 24 27 32 36[Surface treatment] Chrome plating, bright chromate plating, trivalent black, trivalent white, black oxide coating, electroless nickel plating, black chromate[L or B (mm)] 32 40 45 50 56 63 70 80 90 100 112 125 140 160 180 200 224 250 315 355[Two sided width] 0.9 1.3 1.4 1.5 2 2.5 3 4 5 6 7 8 10 12 14 17 19 21 22 24 27 32 36[Sales unit] Individual pieces (possible to order 1 pc. and up,) boxes/packs
          Ler mais
          Tool Size (Nominal/Inch)
          1.3 ~ 36
          Preço (excluindo IVA) a partir de:
          0.15 €
          Preço (excluindo IVA) a partir de:
          Preço especial
          Data de envio regular:
          Item em stock: 1 dia útil
          Alguns artigos podem ser enviados no próprio dia
          Configurar
        • L Type Long Wrench
          • Volume Discount

          SUNCO

          L Type Long Wrench

          Long type and the force can be easily applied, making the work easy. You can buy from 1 piece. Material: Steel
          Ler mais
          Tool Size (Nominal/Inch)
          2.5 ~ 19
          Preço (excluindo IVA) a partir de:
          1.44 €
          Data de envio regular:
          6 dias úteis
          Configurar
        • Hex Wrench
          • Volume Discount

          MISUMI

          Hex Wrench

          Standard hex key that can be used in a wide range of applications.
          Ler mais
          Tool Size (Nominal/Inch)
          0.9 ~ 1.3
          Preço (excluindo IVA) a partir de:
          10.25 €
          Data de envio regular:
          5 dias úteis
          Configurar
        • Bit for Tri-wing Pan Head Screws_SRWB
          • Volume Discount

          NABEYA BI-TECH

          Bit for Tri-wing Pan Head Screws_SRWB

          [Features]· Cannot be attached or removed using normal tools.· For dismantling, theft, and tamper proof applications for facilities and equipment.· Use in combination with the dedicated bit SRWB and dedicated magnet driver SRD for attaching and removal
          Ler mais
          Tool Size (Nominal/Inch)
          4 ~ 5
          Preço (excluindo IVA) a partir de:
          20.59 €
          Data de envio regular:
          6 dias úteis
          Configurar
        • Hex Wrench (for Inch Screws)_SKH
          • DESCONTO
          • Volume Discount

          NABEYA BI-TECH

          Hex Wrench (for Inch Screws)_SKH

          Hex wrench for the attaching and removal of inch screws.
          Ler mais
          Tool Size (Nominal/Inch)
          1/4 ~ 9/64
          Preço (excluindo IVA) a partir de:
          1.08 €
          Preço (excluindo IVA) a partir de:
          Preço especial
          Data de envio regular:
          Item em stock: 1 dia útil
          Alguns artigos podem ser enviados no próprio dia
          Configurar
        • Wrench for One-way Pan Head Screws_SROT

            NABEYA BI-TECH

            Wrench for One-way Pan Head Screws_SROT

            Tool for removing one-way pan head screws (SROS).
            Ler mais
            Tool Size (Nominal/Inch)
            5
            Preço (excluindo IVA) a partir de:
            124.21 €
            Data de envio regular:
            Item em stock: 1 dia útil
            Envio possível no próprio dia
            Configurar
          • Hexalobular Wrench SKX
            • DESCONTO
            • Volume Discount

            NABEYA BI-TECH

            Hexalobular Wrench SKX

            Specialty wrench for attaching and removing bolts with hexalobular holes.
            Ler mais
            Tool Size (Nominal/Inch)
            1.26 ~ 7.82
            Preço (excluindo IVA) a partir de:
            9.59 €
            Preço (excluindo IVA) a partir de:
            Preço especial
            Data de envio regular:
            Item em stock: 1 dia útil
            Alguns artigos podem ser enviados no próprio dia
            Configurar
          • Wrench for Button Bolts (with Pins) with Hexalobuler Holes _SRX
            • Volume Discount

            NABEYA BI-TECH

            Wrench for Button Bolts (with Pins) with Hexalobuler Holes _SRX

            Wrench for attaching and removing button bolts (SRBS) with hexalobular holes.
            Ler mais
            Tool Size (Nominal/Inch)
            3 ~ 8
            Preço (excluindo IVA) a partir de:
            20.57 €
            Data de envio regular:
            6 dias úteis
            Configurar
          • Wrench for Button Bolts (with Pins) with Hex Holes_SRH
            • Volume Discount

            NABEYA BI-TECH

            Wrench for Button Bolts (with Pins) with Hex Holes_SRH

            Wrench for attaching and removing button bolts (SRHS) with hex holes.[Features]· Button bolt with pin in center of hex hole.· Cannot be attached or removed using normal tools.· For dismantling, theft, and tamper proof applications for facilities and equipment.· Use the dedicated SRH wrench for attaching and removing.· The thread length can be cut to specifications.· Material and finish: SUS304
            Ler mais
            Tool Size (Nominal/Inch)
            3 ~ 6
            Preço (excluindo IVA) a partir de:
            20.56 €
            Data de envio regular:
            6 dias úteis
            Configurar
          • Line Head LR Tamper-Proof Driver (DLR)

              OSG SYSTEM PRODUCTS

              Line Head LR Tamper-Proof Driver (DLR)

              [Material] Iron[Surface treatment] None[Sales unit] Individual pieces (possible to order 1 pc. and up) wrench[Nominal] 2 3 4 5 6 8[Shaft L (mm)] 75 100 150[Handle L (mm)] 85 95 110[Handle diameter D (mm)] 20.5 24 28.5
              Ler mais
              Tool Size (Nominal/Inch)
              2 ~ 8
              Preço (excluindo IVA) a partir de:
              16.14 €
              Data de envio regular:
              6 dias úteis
              Configurar
            • Hex Rod Type Wrench
              • Volume Discount

              GOSHO WORKS

              Hex Rod Type Wrench【1 a 50 unidades】

              [Material] Iron[Surface treatment] Black oxide coating wrench[Nominal] 1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10 12 14 suitable sizes M2 M2.5 M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16[L or B (mm)] 45 50 56 63 70 80 90 100 112 125 140[L or C (mm)] 14 16 18 20 25 28 32 36 40 45 56[Flats width] 1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10 12 14[Sales unit] Individual pieces (possible to order 1 pc. and up,) boxes / packs, hardness HRC48, HRC50, HRC52 Guaranteed torque 8.36 19.4 38.7 67.3 163 306 530 1224 2243 3773
              Ler mais
              Tool Size (Nominal/Inch)
              1.5 ~ 14
              Preço (excluindo IVA) a partir de:
              0.20 €
              Data de envio regular:
              6 dias úteis
              Configurar
            • Wrench
              • Volume Discount

              ALPS SEIKO

              Wrench【1 a 200 unidades】

              [Material] Iron, wrench[Nominal] 0.7 0.9 1.3 1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10 12 14 17[Surface treatment] Bright chromate plating, trivalent white, black oxide coating, electroless nickel[L or B (mm)] 45 50 56 63 70 80 90 100 112 125 140 160[l or c (mm)] 14 16 18 20 25 28 32 36 40 45 63[Flats width] 0.7 0.9 1.3 1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10 12 14 17[Sales unit] Individual pieces (possible to order 1 pc. and up,) boxes / packs, hardness HRC45 HRC48 HRC50 HRC52 Guaranteed torque 8.36 19.4 38.7 67.3 163 306 530
              Ler mais
              Tool Size (Nominal/Inch)
              0.7 ~ 12
              Preço (excluindo IVA) a partir de:
              0.20 €
              Data de envio regular:
              6 dias úteis
              Configurar
            • Tool for Spring Nuts

                SUNCO

                Tool for Spring Nuts

                Special tool for spring nuts. You can buy from 1 piece. Material: steel; Surface treatment: black oxide coating
                Ler mais
                Tool Size (Nominal/Inch)
                8 ~ 22
                Preço (excluindo IVA) a partir de:
                57.89 €
                Data de envio regular:
                6 dias úteis
                Configurar
              • Efficient Measuring Pan

                  SUNCO

                  Efficient Measuring Pan

                  Screws are easily grasped with the screwdriver, and align with the screw head direction.Includes a quantity scale that allows the number of screws arranged on the plate to be seen at a glance.Compatible with pan head, countersunk head, raised countersunk head, truss head, pressure, and binding screws.[Procedure] Pile a suitable amount of applicable screws in the center of the dish and shake the dish in all directions to align the screws.[Applicable Size (Thread Diameter)] φ1.4-φ1.7, φ2-φ2.6, φ3-φ4
                  Ler mais
                  Tool Size (Nominal/Inch)
                  2~2.6
                  Preço (excluindo IVA) a partir de:
                  33.04 €
                  Data de envio regular:
                  6 dias úteis
                  Configurar
                • Standard TOPULA® Screw Bit: Pan Head Screws

                    HIOS

                    Standard TOPULA® Screw Bit: Pan Head Screws

                    This is a special bit for HIOS Totsupura screws. There are 3 types.
                    Ler mais
                    Tool Size (Nominal/Inch)
                    4
                    Preço (excluindo IVA) a partir de:
                    14.30 €
                    Data de envio regular:
                    6 dias úteis
                    Configurar
                  • Bit For Microchemistry Screws

                      NIPPON CHEMICAL SCREW

                      Bit For Microchemistry Screws

                      Tool Size (Nominal/Inch)
                      1.2 ~ 1.6
                      Preço (excluindo IVA) a partir de:
                      5.49 €
                      Data de envio regular:
                      8 dias úteis
                      Configurar

                    Produtos recentemente visualizados