Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!
MISUMI
Core pins / head shape selectable / HSS / double stepped / tapered tip / machined end face
Material | Surface treatment | Head thickness | Shaft diameter tolerance | Shape | D/P (Shaft diameter)(mm) | Step (Step shape) | Applicable sleeve hole diameter tolerance | With/without cooling hole |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKH51 | No | 4mm(T4) | 0/-0.005 / -0.01/-0.02 | Two-step | 1 ~ 12 | A / B / C / D / E | +0.005/0 / +0.01/0 or H7 | No |
MISUMI
Material | Surface treatment | Head thickness | Shaft diameter tolerance | Shape | D/P (Shaft diameter)(mm) | Step (Step shape) | Applicable sleeve hole diameter tolerance | With/without cooling hole |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKH51 | No | 4mm(T4) | 0/-0.005 | Stepped two-step | 1 ~ 11.99 | A / B / C / D / E | +0.005/0 | No |