Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!
MISUMI
Roller mould locks / selectable design / selectable temperature range
Components | L dimension standard | Max. usable load (2 sets) | Bushing type | Heat resistance temperature |
---|---|---|---|---|
Set / Bushing only | Standard / Long | 981N / 1961N / 2942N / 5884N / 7845N / 9807N | Standard / Slim type | 80℃ or lower / 150℃ or lower |