Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem
  • Estoque
  • Bearing I.D. d(mm)
  • Bearing Material
    • Steel
  • Holder Material
    • EN AW-2017 Equiv.
  • Thickness T(mm)
  • Bearing Part Number
  • Flange Outer Dia. H(Ø)
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Envio possível no próprio dia
    • Dentro de 6 dias úteis
    • Dentro de 9 dias úteis
  • Bearing housings / flange selectable / counterbore / double deep groove ball bearing / material selectable / coating selectable(Lista de números de peça: página 19)

    Número da peça:

    Indefinido. 2,320 candidatos encontrados.
    Quantidade:

    Desenho de contorno e tabela de especificações

     RoundSquareCompact
       d3 to 17d20 to 50
    Bearing Accuracy: JIS B 1514 Class 0
    [ ! ] Unless otherwise specified, the dimension tolerance conforms to JIS B 0405 Class m.
     
    Type[M] Material[S] Surface Treatment
    RoundSquareCompactBearingHousingHousing
    BGRCBBGSCBBGCCBSteelEN 1.1191 Equiv.Black oxide
    BGRCBGSCBGCCElectroless Nickel Plating
    BARCBASCBACCEN AW−2017 Equiv.Clear Anodize
    SBARCSBASCSBACC*Stainless Steel
    SBGRCSBGSCSBGCCEN 1.4301 Equiv.

    [ ! ]*Bearings with Rubber Sealed (VV and DD) are all made of steel.
     

    Specification Table

    Part NumberL
     
    Type Bearing Seal
    BGCC
    BGRC
     6200
    6202
     VV
    ZZ

    30
    35
    Part NumberL
    Selectable
    dDH7 BHWTdhD1g7 P.C.D.KAFd1d2H1
    TypeBearing No.SealToleranceTolerance
    (Round)
    BGRCB
    BGRC
    BARC
    SBARC
    SBGRC


    (Square)
    BGSCB
    BGSC
    BASC
    SBASC
    SBGSC


    (Compact)
    BGCCB
    BGCC
    BACC
    SBACC
    SBGCC
    623ZZ
    Double Shielded

    * 1
    * 2VV
    Non-Contact Sealed
    Rubber Seal

    * 2DD
    Contact Sealed
    Rubber Seal
    2030310+ 0.015
     0
    433167714-0.006
    -0.024
    2427246.53.53.1
    6242030413+ 0.018
     0
    53518917262826
    6052030514536208101826302684.54.1
    625253016538221220-0.007
    -0.028
    283128
    6062035617639231321293229
    626253519+ 0.021
     0
    641251524313431
    6782030812+ 0.018
     0
    3.534181016-0.006
    -0.024
    2527256.53.53.1
    698253519+ 0.021
     0
    641251524-0.007
    -0.028
    31343184.54.1
    608253522745291827353635
    628253524847322030373737
    670020301015+ 0.018
     0
    437221219273027
    6800203019+ 0.021
     0
    541251524313431
    6900254022645291927353635
    6000254026850342232-0.009
    -0.034
    403940
    6200304030954382436444244
    670120301218+ 0.018
     0
    440251523-0.007
    -0.028
    303130
    6801253521+ 0.021
     0
    544291726343534
    6901254024648312130383838
    6001254028852362434-0.009
    -0.034
    424042
    6201304032+ 0.025
     0
    1056402638464346
    670225351521+ 0.021
     0
    444291826-0.007
    -0.028
    343534
    6802253524547322030373737
    690225502875737102535-0.009
    -0.034
    4545459.55.55.1
    6002305032+ 0.025
     0
    960402838484648
    62023550351164442942524952
    680330401726+ 0.021
     0
    55034223240394084.54.1
    69033040307603827364846489.55.55.1
    6003355035+ 0.025
     0
    1066443142545054
    62034050401272503448605460
    670430402027+ 0.021
     0
    4513523334139322584.54.1
    6804355032+ 0.025
     0
    760402838484638299.55.55.1
    69043550379694711344556545124116.66.1
    6004405042127754365064595632
    62044550471481584054-0.010
    -0.040
    68625934
    680535502537769473445-0.009
    -0.034
    56545124
    690535504297754365064595632
    6005406047128858134154-0.010
    -0.040
    726763361498.1
    6205456052+ 0.030
     0
    159464456078726839
    680635503042+ 0.025
     0
    777543650-0.009
    -0.034
    64595632116.66.1
    6906355047988584154-0.010
    -0.040
    726763361498.1
    6006406055+ 0.030
     0
    139666486280737040
    62065060621610474557088797744
    6007506035621410474557088797544
    62076080721712688206484-0.012
    -0.047
    10595925117.51111
    6008607040681511482136078-0.010
    -0.040
    968680541498.1
    62086080801813496207492-0.012
    -0.047
    113102985617.51111
    6010ZZ
    Double Shielded
    705080161349674921139856
    62109090+ 0.035
     0
    201471108310612610472
    [!]*1. No. 623, 624, 605, 606 and numbers starting with 67 are not available for VV (Non-contact Sealed). [!] *2. Bearings with Rubber Seals are all made of steel.

    Alterations

    Part NumberL(NA)
    SBGCC6200ZZ 30NA
    AlterationBearings Not Assembled
    CodeNA
    Spec.Bearings are shipped unassembled to
    the housing.

    ■d Hole I.D. Tolerance
    I.D. Tolerance
    (mm)
    (mm)
    Overor Less
    0.62.5   0
    -0.008
    2.510   0
    -0.008
    1018   0
    -0.008
    1830   0
    -0.010
    3050   0
    -0.012
    5080   0
    -0.015
    [ ! ]Tolerance dimensions conform to JIS (Class 0) (JIS B 1514-1 2017)

    Lista de números de peça

    Número de itens

    Bearing I.D. d

    (mm)

    Bearing Material

    Holder Material

    Flange Shape

    Thickness T

    (mm)

    Holder Surface Treatment

    Bearing Part Number

    Seals

    Flange Outer Dia. H

    (Ø)

    RoHS?Quantidade mínima de encomenda
    30
    [Steel] Steel
    EN 1.1191 Equiv.
    Square Type
    40 ~ 60
    Electroless Nickel Plating
    6006
    ZZ (Double Shield)
    96
    10
    1 unidades
    35
    [Steel] Steel
    EN 1.1191 Equiv.
    Square Type
    50 ~ 60
    Electroless Nickel Plating
    6007
    DD (Contact Rubber Seal)
    104
    10
    1 unidades
    35
    [Steel] Steel
    EN 1.1191 Equiv.
    Square Type
    50 ~ 60
    Electroless Nickel Plating
    6007
    VV (Non-Contact Rubber Seal)
    104
    10
    1 unidades
    35
    [Steel] Steel
    EN 1.1191 Equiv.
    Square Type
    50 ~ 60
    Electroless Nickel Plating
    6007
    ZZ (Double Shield)
    104
    10
    1 unidades
    40
    [Steel] Steel
    EN 1.1191 Equiv.
    Square Type
    60 ~ 70
    Electroless Nickel Plating
    6008
    DD (Contact Rubber Seal)
    114
    10
    1 unidades
    40
    [Steel] Steel
    EN 1.1191 Equiv.
    Square Type
    60 ~ 70
    Electroless Nickel Plating
    6008
    VV (Non-Contact Rubber Seal)
    114
    10
    1 unidades
    40
    [Steel] Steel
    EN 1.1191 Equiv.
    Square Type
    60 ~ 70
    Electroless Nickel Plating
    6008
    ZZ (Double Shield)
    114
    10
    1 unidades
    5
    [Steel] Steel
    EN 1.1191 Equiv.
    Square Type
    20 ~ 30
    Electroless Nickel Plating
    605
    DD (Contact Rubber Seal)
    36
    10
    1 unidades
    5
    [Steel] Steel
    EN 1.1191 Equiv.
    Square Type
    20 ~ 30
    Electroless Nickel Plating
    605
    ZZ (Double Shield)
    36
    10
    1 unidades
    6
    [Steel] Steel
    EN 1.1191 Equiv.
    Square Type
    20 ~ 35
    Electroless Nickel Plating
    606
    DD (Contact Rubber Seal)
    39
    10
    1 unidades
    6
    [Steel] Steel
    EN 1.1191 Equiv.
    Square Type
    20 ~ 35
    Electroless Nickel Plating
    606
    ZZ (Double Shield)
    39
    10
    1 unidades
    8
    [Steel] Steel
    EN 1.1191 Equiv.
    Square Type
    25 ~ 35
    Electroless Nickel Plating
    608
    DD (Contact Rubber Seal)
    45
    10
    1 unidades
    8
    [Steel] Steel
    EN 1.1191 Equiv.
    Square Type
    25 ~ 35
    Electroless Nickel Plating
    608
    VV (Non-Contact Rubber Seal)
    45
    10
    1 unidades
    8
    [Steel] Steel
    EN 1.1191 Equiv.
    Square Type
    25 ~ 35
    Electroless Nickel Plating
    608
    ZZ (Double Shield)
    45
    10
    1 unidades
    10
    [Steel] Steel
    EN 1.1191 Equiv.
    Square Type
    30 ~ 40
    Electroless Nickel Plating
    6200
    DD (Contact Rubber Seal)
    54
    10
    1 unidades
    10
    [Steel] Steel
    EN 1.1191 Equiv.
    Square Type
    30 ~ 40
    Electroless Nickel Plating
    6200
    VV (Non-Contact Rubber Seal)
    54
    10
    1 unidades
    10
    [Steel] Steel
    EN 1.1191 Equiv.
    Square Type
    30 ~ 40
    Electroless Nickel Plating
    6200
    ZZ (Double Shield)
    54
    10
    1 unidades
    12
    [Steel] Steel
    EN 1.1191 Equiv.
    Square Type
    30 ~ 40
    Electroless Nickel Plating
    6201
    DD (Contact Rubber Seal)
    56
    10
    1 unidades
    12
    [Steel] Steel
    EN 1.1191 Equiv.
    Square Type
    30 ~ 40
    Electroless Nickel Plating
    6201
    VV (Non-Contact Rubber Seal)
    56
    10
    1 unidades
    12
    [Steel] Steel
    EN 1.1191 Equiv.
    Square Type
    30 ~ 40
    Electroless Nickel Plating
    6201
    ZZ (Double Shield)
    56
    10
    1 unidades
    15
    [Steel] Steel
    EN 1.1191 Equiv.
    Square Type
    35 ~ 50
    Electroless Nickel Plating
    6202
    DD (Contact Rubber Seal)
    64
    10
    1 unidades
    15
    [Steel] Steel
    EN 1.1191 Equiv.
    Square Type
    35 ~ 50
    Electroless Nickel Plating
    6202
    VV (Non-Contact Rubber Seal)
    64
    10
    1 unidades
    15
    [Steel] Steel
    EN 1.1191 Equiv.
    Square Type
    35 ~ 50
    Electroless Nickel Plating
    6202
    ZZ (Double Shield)
    64
    10
    1 unidades
    17
    [Steel] Steel
    EN 1.1191 Equiv.
    Square Type
    40 ~ 50
    Electroless Nickel Plating
    6203
    DD (Contact Rubber Seal)
    72
    10
    1 unidades
    17
    [Steel] Steel
    EN 1.1191 Equiv.
    Square Type
    40 ~ 50
    Electroless Nickel Plating
    6203
    VV (Non-Contact Rubber Seal)
    72
    10
    1 unidades
    17
    [Steel] Steel
    EN 1.1191 Equiv.
    Square Type
    40 ~ 50
    Electroless Nickel Plating
    6203
    ZZ (Double Shield)
    72
    10
    1 unidades
    20
    [Steel] Steel
    EN 1.1191 Equiv.
    Square Type
    45 ~ 50
    Electroless Nickel Plating
    6204
    DD (Contact Rubber Seal)
    81
    10
    1 unidades
    20
    [Steel] Steel
    EN 1.1191 Equiv.
    Square Type
    45 ~ 50
    Electroless Nickel Plating
    6204
    VV (Non-Contact Rubber Seal)
    81
    10
    1 unidades
    20
    [Steel] Steel
    EN 1.1191 Equiv.
    Square Type
    45 ~ 50
    Electroless Nickel Plating
    6204
    ZZ (Double Shield)
    81
    10
    1 unidades
    25
    [Steel] Steel
    EN 1.1191 Equiv.
    Square Type
    45 ~ 60
    Electroless Nickel Plating
    6205
    DD (Contact Rubber Seal)
    94
    10
    1 unidades
    25
    [Steel] Steel
    EN 1.1191 Equiv.
    Square Type
    45 ~ 60
    Electroless Nickel Plating
    6205
    VV (Non-Contact Rubber Seal)
    94
    10
    1 unidades
    25
    [Steel] Steel
    EN 1.1191 Equiv.
    Square Type
    45 ~ 60
    Electroless Nickel Plating
    6205
    ZZ (Double Shield)
    94
    10
    1 unidades
    30
    [Steel] Steel
    EN 1.1191 Equiv.
    Square Type
    50 ~ 60
    Electroless Nickel Plating
    6206
    DD (Contact Rubber Seal)
    104
    10
    1 unidades
    30
    [Steel] Steel
    EN 1.1191 Equiv.
    Square Type
    50 ~ 60
    Electroless Nickel Plating
    6206
    VV (Non-Contact Rubber Seal)
    104
    10
    1 unidades
    30
    [Steel] Steel
    EN 1.1191 Equiv.
    Square Type
    50 ~ 60
    Electroless Nickel Plating
    6206
    ZZ (Double Shield)
    104
    10
    1 unidades
    35
    [Steel] Steel
    EN 1.1191 Equiv.
    Square Type
    60 ~ 80
    Electroless Nickel Plating
    6207
    DD (Contact Rubber Seal)
    126
    10
    1 unidades
    35
    [Steel] Steel
    EN 1.1191 Equiv.
    Square Type
    60 ~ 80
    Electroless Nickel Plating
    6207
    VV (Non-Contact Rubber Seal)
    126
    10
    1 unidades
    35
    [Steel] Steel
    EN 1.1191 Equiv.
    Square Type
    60 ~ 80
    Electroless Nickel Plating
    6207
    ZZ (Double Shield)
    126
    10
    1 unidades
    40
    [Steel] Steel
    EN 1.1191 Equiv.
    Square Type
    60 ~ 80
    Electroless Nickel Plating
    6208
    DD (Contact Rubber Seal)
    134
    10
    1 unidades
    40
    [Steel] Steel
    EN 1.1191 Equiv.
    Square Type
    60 ~ 80
    Electroless Nickel Plating
    6208
    VV (Non-Contact Rubber Seal)
    134
    10
    1 unidades
    40
    [Steel] Steel
    EN 1.1191 Equiv.
    Square Type
    60 ~ 80
    Electroless Nickel Plating
    6208
    ZZ (Double Shield)
    134
    10
    1 unidades
    3
    [Steel] Steel
    EN 1.1191 Equiv.
    Square Type
    20 ~ 30
    Electroless Nickel Plating
    623
    DD (Contact Rubber Seal)
    33
    10
    1 unidades
    3
    [Steel] Steel
    EN 1.1191 Equiv.
    Square Type
    20 ~ 30
    Electroless Nickel Plating
    623
    ZZ (Double Shield)
    33
    10
    1 unidades
    4
    [Steel] Steel
    EN 1.1191 Equiv.
    Square Type
    20 ~ 30
    Electroless Nickel Plating
    624
    DD (Contact Rubber Seal)
    35
    10
    1 unidades
    4
    [Steel] Steel
    EN 1.1191 Equiv.
    Square Type
    20 ~ 30
    Electroless Nickel Plating
    624
    ZZ (Double Shield)
    35
    10
    1 unidades
    5
    [Steel] Steel
    EN 1.1191 Equiv.
    Square Type
    25 ~ 30
    Electroless Nickel Plating
    625
    DD (Contact Rubber Seal)
    38
    10
    1 unidades
    5
    [Steel] Steel
    EN 1.1191 Equiv.
    Square Type
    25 ~ 30
    Electroless Nickel Plating
    625
    VV (Non-Contact Rubber Seal)
    38
    10
    1 unidades
    5
    [Steel] Steel
    EN 1.1191 Equiv.
    Square Type
    25 ~ 30
    Electroless Nickel Plating
    625
    ZZ (Double Shield)
    38
    10
    1 unidades
    6
    [Steel] Steel
    EN 1.1191 Equiv.
    Square Type
    25 ~ 35
    Electroless Nickel Plating
    626
    DD (Contact Rubber Seal)
    41
    10
    1 unidades
    6
    [Steel] Steel
    EN 1.1191 Equiv.
    Square Type
    25 ~ 35
    Electroless Nickel Plating
    626
    VV (Non-Contact Rubber Seal)
    41
    10
    1 unidades
    6
    [Steel] Steel
    EN 1.1191 Equiv.
    Square Type
    25 ~ 35
    Electroless Nickel Plating
    626
    ZZ (Double Shield)
    41
    10
    1 unidades
    8
    [Steel] Steel
    EN 1.1191 Equiv.
    Square Type
    25 ~ 35
    Electroless Nickel Plating
    628
    DD (Contact Rubber Seal)
    47
    10
    1 unidades
    8
    [Steel] Steel
    EN 1.1191 Equiv.
    Square Type
    25 ~ 35
    Electroless Nickel Plating
    628
    VV (Non-Contact Rubber Seal)
    47
    10
    1 unidades
    8
    [Steel] Steel
    EN 1.1191 Equiv.
    Square Type
    25 ~ 35
    Electroless Nickel Plating
    628
    ZZ (Double Shield)
    47
    10
    1 unidades
    10
    [Steel] Steel
    EN 1.1191 Equiv.
    Square Type
    20 ~ 30
    Electroless Nickel Plating
    6700
    DD (Contact Rubber Seal)
    37
    10
    1 unidades
    10
    [Steel] Steel
    EN 1.1191 Equiv.
    Square Type
    20 ~ 30
    Electroless Nickel Plating
    6700
    ZZ (Double Shield)
    37
    10
    1 unidades
    12
    [Steel] Steel
    EN 1.1191 Equiv.
    Square Type
    20 ~ 30
    Electroless Nickel Plating
    6701
    DD (Contact Rubber Seal)
    40
    10
    1 unidades
    12
    [Steel] Steel
    EN 1.1191 Equiv.
    Square Type
    20 ~ 30
    Electroless Nickel Plating
    6701
    ZZ (Double Shield)
    40
    10
    1 unidades
    15
    [Steel] Steel
    EN 1.1191 Equiv.
    Square Type
    25 ~ 35
    Electroless Nickel Plating
    6702
    DD (Contact Rubber Seal)
    44
    10
    1 unidades
    15
    [Steel] Steel
    EN 1.1191 Equiv.
    Square Type
    25 ~ 35
    Electroless Nickel Plating
    6702
    ZZ (Double Shield)
    44
    10
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    -
    ( - )
    9 dias úteis
    -
    ( - )
    9 dias úteis
    -
    ( - )
    9 dias úteis
    -
    ( - )
    9 dias úteis
    -
    ( - )
    9 dias úteis
    -
    ( - )
    9 dias úteis
    -
    ( - )
    9 dias úteis
    -
    ( - )
    9 dias úteis
    -
    ( - )
    9 dias úteis
    -
    ( - )
    9 dias úteis
    -
    ( - )
    9 dias úteis
    -
    ( - )
    9 dias úteis
    -
    ( - )
    9 dias úteis
    -
    ( - )
    9 dias úteis
    -
    ( - )
    9 dias úteis
    -
    ( - )
    9 dias úteis
    -
    ( - )
    9 dias úteis
    -
    ( - )
    9 dias úteis
    -
    ( - )
    9 dias úteis
    -
    ( - )
    9 dias úteis
    -
    ( - )
    9 dias úteis
    -
    ( - )
    9 dias úteis
    -
    ( - )
    9 dias úteis
    -
    ( - )
    9 dias úteis
    -
    ( - )
    9 dias úteis
    -
    ( - )
    9 dias úteis
    -
    ( - )
    9 dias úteis
    -
    ( - )
    9 dias úteis
    -
    ( - )
    9 dias úteis
    -
    ( - )
    9 dias úteis
    -
    ( - )
    9 dias úteis
    -
    ( - )
    9 dias úteis
    -
    ( - )
    9 dias úteis
    -
    ( - )
    9 dias úteis
    -
    ( - )
    9 dias úteis
    -
    ( - )
    9 dias úteis
    -
    ( - )
    9 dias úteis
    -
    ( - )
    9 dias úteis
    -
    ( - )
    9 dias úteis
    -
    ( - )
    9 dias úteis
    -
    ( - )
    9 dias úteis
    -
    ( - )
    9 dias úteis
    -
    ( - )
    9 dias úteis
    -
    ( - )
    9 dias úteis
    -
    ( - )
    9 dias úteis
    -
    ( - )
    9 dias úteis
    -
    ( - )
    9 dias úteis
    -
    ( - )
    9 dias úteis
    -
    ( - )
    9 dias úteis
    -
    ( - )
    9 dias úteis
    -
    ( - )
    9 dias úteis
    -
    ( - )
    9 dias úteis
    -
    ( - )
    9 dias úteis
    -
    ( - )
    9 dias úteis
    -
    ( - )
    9 dias úteis
    -
    ( - )
    9 dias úteis
    -
    ( - )
    9 dias úteis
    -
    ( - )
    9 dias úteis
    -
    ( - )
    9 dias úteis
    -
    ( - )
    9 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    Contorno e especificações

    App. Example

    Bearing With Housing - Double Bearings, Non-Retained, L Selectable: Related Image
    General Information - Bearings with Housing

     

    Bearing housing assortment - flange bearing - pedestal bearing T-shape - pedestal bearing L-shape - flange bearing housing - bearing housing straight - bearing with housing

     

    Bearings with Housing/Bearing Housings/Bearing Units Selection Details

    - Housing material: aluminum, steel, stainless steel

    - Coatings: uncoated, burnished, anodized, nickel-plated

    - Ball bearing material: steel, stainless steel

    - ISO tolerances: Ball bearing table/tolerances available as PDF

    - bearing housing types: round flange, square flange, compact flange, guide flange, T-shape, L-shape, block shape

    - Ball bearing types: deep groove ball bearings, angular ball bearings

    - Inner diameter: from 3 mm to 50 mm

     

    The variety of bearing housings can be found in the Overview of the Types of Pedestal Bearings available as a PDF.

    The different designs of the flange bearings can be found in the Overview of the Types of Flange Bearing Housing available as PDF.

     

    Description/Basics

    Bearing housings are highly robust and allow for easy and quick assembly. They are used to accommodate rotating machine elements in mechanical engineering. The housing bearings are generally provided for receiving rotary shafts or torsional shafts. Bearing housing types include pedestal bearings, flange bearings, tension bearings, and pillow blocks. They can be fitted with simple ball bearings. However, there are bearing housings in which angular contact ball bearings are installed that can also absorb axial forces. Housing bearings are available with single-row, double-row and three-row deep-groove ball bearings or angular contact ball bearings. The different designs of the bearing housings can be used horizontally or vertically. For horizontal mounting, MISUMI offers bearing housings as a vertical pedestal bearing in L- and T-shape, as well as a square bearing block. Flange bearing housings, also called flange bearings, are often used for vertical mounting. A bearing unit from MISUMI, whether a pedestal bearing or a flange bearing, is available in double or triple bearings (with rolling bearings) to absorb any lever forces.
    The ball bearings are secured in the bearing housings with retaining rings or bearing covers. The bearing can thus be replaced as needed.

     

    Two-row and multi-row bearing housings

    Multi-row bearing housings are well-suited for applications subjected to lever forces. They can contribute to increased rotational stability as a flange bearing housing or a pedestal bearing housing.
    The flange bearing with angular ball bearing and screwed bearing cover can be used as a fixed bearing. In this case, a floating bearing is recommended in the assembly group.
    The combination of fixed and floating bearings can ensure length compensation. This prevents an undesirable compression of a shaft or a threaded drive. A compression can create an imbalance and thus vibrations in an application and lead to inaccuracy


    Example of double row flange bearing - three row flange bearing - flange bearing housing with grooved ball bearing - flange bearing housing with angular ball bearing - bearing with housing

    Example – multi-row bearing housing – (1) deep groove ball bearing, (2) flange bearing housing, (3) bearing cover, (4) bearing cover screw, (5) angular ball bearing, (6) spacer sleeve, (7) spacer sleeve for inner ring

     

    Ball bearing seals for bearing housings

    ZZ (2Z): double encapsulated
    VV (2RZ): contactless rubber seal
    DD (2RS): contact rubber seal (slightly increased friction)

     

    Areas of Application

    MISUMI’s bearing housings, flange bearings and pedestal bearings can be used in almost all applications. Bearing housings are often used as flange bearings or pedestal bearings for the bearing of ball screws and rotary shafts. In addition, they are often found in conveyor belts, or in the bearings of shafts in timing belts, as well as chain transmission. As a fixed and floating bearing, the bearing units can withstand high loads and speeds of rotation. In addition, the encapsulated or sealed bearings are protected from external influences.

     

    Materials

    Bearing unit housings are available in steel, stainless steel, and aluminum. Due to the alterations of selecting the ball bearings, a pedestal bearing housing or flange bearing housing can consist of various types of materials. The bearing housings are optionally installed with steel or stainless steel ball bearings. In addition, a bearing housing that can be used as a fixed bearing can additionally be provided on the bearing housing with a rubber seal.

     

    Coatings

    MISUMI’s pedestal bearings and flange bearings made of steel can be optionally burnished, painted, chemically nickel-plated. The aluminum bearing housings can be anodized to provide the best possible protection against corrosion depending on the need or the environmental conditions.

     

    Dimensions

    Types of pedestal bearings

    Shape

    Mounting method

    Features

    T-shape (extruded)

    Pedestal bearing extruded - pedestal bearing housing T-shape - bearing housing with retaining ring - bearing housing corners rounded - bearing with housing

    - economically extruded housing
    - up to 30% less expensive than milled housings
    - higher security thanks to rounded corners

    T-shape

    Pedestal bearing T-shape - bearing housing with retaining ring - pedestal bearing housing corners chamfered - bearing with housing

    - stable despite its narrow design
    - available for high positioning accuracy with groove
    - optionally with lubricant for low particle formation

    L-shape

    Bearing housing L-shape - pedestal bearing narrow - bearing housing with retaining ring - bearing with housing

    - Low width

    Block shape (internal thread)

    Bearing housing block shape with female thread - pedestal bearing bottom mounting - bearing block with female thread - bearing with housing

    - Fastened from underneath through the internal thread
    - Compact design for limited installation space

    Block shape

    Bearing housing block shape with through hole - pedestal bearing with through hole - bearing block with hole - pedestal bearing housing block shape - bearing with housing

    - Low assembly height

    Straight

    Bearing housing straight - bearing housing side mounting - bearing housing with cross hole - bearing housing end assembly - bearing with housing

    - Fastening from the front
    - Compact design for limited installation space
    - Offset design with height accuracy +/- 0.02 mm

    Table – Application of pedestal bearings


    Flange bearing designs

    Ball bearing

    Design

    utilisation

    Easy

    Small diameter flange bearing - flange bearing housing with counterbore - flange bearing flat - bearing housing round - flange bearing

    - Can be used at several shaft positions
    - Space-saving version available with small diameter

    With centering collar
    Flange bearing with centering collar - flange bearing housings with centering - flange bearing with collar - flange bearing

    - Often used to secure multiple locations
    - The centering collar can be used for positioning

    Double

    Heavy duty Flange bearing housing - double flange bearing - two-ball bearings - flange bearing

    - Suitable for heavy loads
    - Additional support of the shaft
    - Length freely selectable

    With centering collar
    Flange bearing housing double with centering collar - flange bearing with centering - flange bearing with two ball bearings - flange bearing

    - Suitable for heavy loads
    - The centering collar can be used for positioning
    - Length freely selectable

    Table – Flange Bearing Application

     

    Instructions for Use / Installation Information - Bearings with Housing

     

    Installation Information

    When assembling bearing housings, care must be taken to ensure that they are installed without tension to prevent vibration, noise and damage. The holes or threads on the mounting surface should therefore be positioned as accurately as possible to prevent stresses on the shaft or spindle. In addition, dowel pins in the base plate can be a helpful option. Also, when installing the bearing housings, make sure that the contact surfaces are clean.
    In addition, MISUMI offers special types of bearing housings, which have a positioning groove on the underside to predetermine a precise alignment.


    Bearing housing assembly with dowel pin - bearing housing assembly with keyway - pedestal bearing positioning - pedestal bearing housing assembly

    Application example – pedestal bearing mounting with dowel pin, pedestal bearing mounting with keyway, (1) dowel pin

    The alteration [NA] allows for the bearing housings and ball bearings not to be delivered pre-assembled. This can significantly simplify assembly depending on the assembly procedure.
    In some variants with angular contact bearings, the bearings must be greased during assembly.
     

    Flange bearing housing with female thread

    MISUMI offers another special form with the flange bearing with female thread. This flange bearing has the advantage that it can be mounted from the front and the rear. This flange bearing housing provides high mounting flexibility and the ability to standardize and reduce the variety of bearing housings.


    Female threaded bearing housing - flange-type female threaded bearing housing - flange-type and female threaded bearing

    Application example – (1) Flange bearing housing assembly with female thread, (2) flange bearing housing mounting with counterbore


    Bearing housing for axial load

    If high axial forces occur, MISUMI offers a special form of flange bearings in the combination of needle bearings for radial forces and axial ball bearings for axial forces.


    Flange bearing housing with axial ball bearings - flange bearings with needle bearings and axial bearing - flange bearing

    Application example – (1) bearing housing with needle bearing and BGCT axial ball bearing, (F) load direction


    Maintenance

    For bearing housings, the installed bearing can be replaced after the service life has been reached. If the bearings are pressed into the bearing housing, it is recommended to replace the bearing together with the housing. The bearing number installed in the MISUMI bearing housing is discernible from the article number of the bearing unit.
    Further information about the various application of bearings can be found under the tab More Information.
    Note : After determining the bearing number, you can enter it in the search window to determine the load values and specifications of the bearing for the calculation.
     

    Application examples

    Application example - flange bearing housing with angular ball bearing - flange bearing with three ball bearings - fixed bearing - bearing with housing

    Application example of a flange bearing housing
    (1) Collar, (2) Bearing lock nut, (3) Deep groove ball bearing, (4) Housing, (5) Rotary shaft, (6) O-ring, (7) Angular ball bearing, (8) Collar
     


    Application example - pedestal bearing housing with conveyor belt - pedestal bearing for conveyor belt - bearing with housing

    Application example of a pedestal bearing with conveyor belt
    (1) Pedestal bearing, (2) Rotary shaft, (3) Conveyor belt, (4) Idler for flat belts, (5) Collar
     



    Application example - bearing housing front mount - bearing housing straight - bearing housing with cross hole - bearing with housing

    Application example of a bearing housing
    (1) Bearing housing, (2) Metal washer, (3) Screw, (4) Mounting plate, (5) Nut



    Application example - Flange bearing housing with clamping ring - Flange bearing with adjusting ring - Flange bearing - Flange bearing with two ball bearings

    Application example of a flange bearing housing with clamping ring
    (1) Flange bearing, (2) Clamping ring

     

    Supplementary Article

     

    Rotary shafts

    Rotary axes - rotary shafts - assortment

     

    Drive shafts

    Drive shafts - motor shafts - assortment

     

    Bearing Lock Nuts

    Shaft nuts - groove nuts - assortment

     

    Washers / Collars (Metal)

    Metal discs - sleeves - assortment

     

    Screws

    Screws - threaded screws - shoulder screws - collar screws - countersunk screws - hexagon screws - cylinder head screws - assortment

     

    Industrial Applications

     

    3D printer industry
    Automotive industry
    Pharmaceutical industry
    Packaging industry