Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem
  • Estoque
  • Inner Diameter(mm)
  • Outer Diameter(mm)
  • Outer Diameter Tolerance
  • Material
    • Steel
    • Stainless Steel
  • Length L(mm)
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Envio possível no próprio dia
    • Dentro de 5 dias úteis
    • Dentro de 11 dias úteis
    • Dentro de 12 dias úteis
    • Dentro de 21 dias úteis
  • Drill bushes / bore G6 / steel, stainless steel / 50HRC, 60HRC(Lista de números de peça: página 2)

    Número da peça:

    Indefinido. 588 candidatos encontrados.
    Quantidade:

    Desenho de contorno e tabela de especificações

    Back to the Category Bushings for Fixtures

    Technical Drawing - Flanged Drill Bushes

    Bushings for Locating Pins/Straight/Standard:Related Image
    Open the technical drawing in the new window

    Available dimensions and tolerances can be found under the tab More information.

    Overview of the various designs as PDF

    Basic Properties (e.g., material, hardness, coating, tolerance) - Flanged Drill Bushes

    MaterialSurface TreatmentHardnessType
    p6m6
    EN 1.2510 Equiv.-60HRC~JBAJBAM
    EN 1.2510 Equiv.Electroless Nickel Plating60HRC~JBANJBAMN
    EN 1.4037 Equiv.-50HRC~JBACJBAMC

    Further specifications can be found under the tab More information.
     

    Composition of a Product Code - Flanged Drill Bushes

    Part Number-L
    JBAC12
    JBAUN8
    -
    -
    10
    8

    Lista de números de peça

    Número de itens

    Inner Diameter

    (mm)

    Outer Diameter

    (mm)

    Outer Diameter Tolerance

    Material

    Surface Treatment

    Length L

    (mm)

    RoHS?Quantidade mínima de encomenda
    12
    18
    p6
    [Steel] EN 1.2510 Equiv.
    Not Provided
    8
    10
    1 unidades
    12
    18
    p6
    [Steel] EN 1.2510 Equiv.
    Not Provided
    10
    10
    1 unidades
    12
    18
    p6
    [Steel] EN 1.2510 Equiv.
    Not Provided
    12
    10
    1 unidades
    12
    18
    p6
    [Steel] EN 1.2510 Equiv.
    Not Provided
    15
    10
    1 unidades
    12
    18
    p6
    [Steel] EN 1.2510 Equiv.
    Not Provided
    16
    10
    1 unidades
    12
    18
    p6
    [Steel] EN 1.2510 Equiv.
    Not Provided
    20
    10
    1 unidades
    12
    18
    p6
    [Steel] EN 1.2510 Equiv.
    Not Provided
    25
    10
    1 unidades
    12
    18
    p6
    [Steel] EN 1.2510 Equiv.
    Not Provided
    30
    10
    1 unidades
    13
    22
    p6
    [Steel] EN 1.2510 Equiv.
    Not Provided
    10
    10
    1 unidades
    13
    22
    p6
    [Steel] EN 1.2510 Equiv.
    Not Provided
    12
    10
    1 unidades
    13
    22
    p6
    [Steel] EN 1.2510 Equiv.
    Not Provided
    15
    10
    1 unidades
    13
    22
    p6
    [Steel] EN 1.2510 Equiv.
    Not Provided
    16
    10
    1 unidades
    13
    22
    p6
    [Steel] EN 1.2510 Equiv.
    Not Provided
    20
    10
    1 unidades
    13
    22
    p6
    [Steel] EN 1.2510 Equiv.
    Not Provided
    25
    10
    1 unidades
    13
    22
    p6
    [Steel] EN 1.2510 Equiv.
    Not Provided
    30
    10
    1 unidades
    15
    25
    p6
    [Steel] EN 1.2510 Equiv.
    Not Provided
    12
    10
    1 unidades
    15
    25
    p6
    [Steel] EN 1.2510 Equiv.
    Not Provided
    15
    10
    1 unidades
    15
    25
    p6
    [Steel] EN 1.2510 Equiv.
    Not Provided
    16
    10
    1 unidades
    15
    25
    p6
    [Steel] EN 1.2510 Equiv.
    Not Provided
    20
    10
    1 unidades
    15
    25
    p6
    [Steel] EN 1.2510 Equiv.
    Not Provided
    25
    10
    1 unidades
    15
    25
    p6
    [Steel] EN 1.2510 Equiv.
    Not Provided
    30
    10
    1 unidades
    16
    26
    p6
    [Steel] EN 1.2510 Equiv.
    Not Provided
    12
    10
    1 unidades
    16
    26
    p6
    [Steel] EN 1.2510 Equiv.
    Not Provided
    15
    10
    1 unidades
    16
    26
    p6
    [Steel] EN 1.2510 Equiv.
    Not Provided
    16
    10
    1 unidades
    16
    26
    p6
    [Steel] EN 1.2510 Equiv.
    Not Provided
    20
    10
    1 unidades
    16
    26
    p6
    [Steel] EN 1.2510 Equiv.
    Not Provided
    25
    10
    1 unidades
    16
    26
    p6
    [Steel] EN 1.2510 Equiv.
    Not Provided
    30
    10
    1 unidades
    20
    30
    p6
    [Steel] EN 1.2510 Equiv.
    Not Provided
    12
    10
    1 unidades
    20
    30
    p6
    [Steel] EN 1.2510 Equiv.
    Not Provided
    15
    10
    1 unidades
    20
    30
    p6
    [Steel] EN 1.2510 Equiv.
    Not Provided
    16
    10
    1 unidades
    20
    30
    p6
    [Steel] EN 1.2510 Equiv.
    Not Provided
    20
    10
    1 unidades
    20
    30
    p6
    [Steel] EN 1.2510 Equiv.
    Not Provided
    25
    10
    1 unidades
    20
    30
    p6
    [Steel] EN 1.2510 Equiv.
    Not Provided
    30
    10
    1 unidades
    25
    35
    p6
    [Steel] EN 1.2510 Equiv.
    Not Provided
    16
    10
    1 unidades
    25
    35
    p6
    [Steel] EN 1.2510 Equiv.
    Not Provided
    20
    10
    1 unidades
    25
    35
    p6
    [Steel] EN 1.2510 Equiv.
    Not Provided
    25
    10
    1 unidades
    25
    35
    p6
    [Steel] EN 1.2510 Equiv.
    Not Provided
    30
    10
    1 unidades
    25
    35
    p6
    [Steel] EN 1.2510 Equiv.
    Not Provided
    35
    10
    1 unidades
    2
    5
    p6
    [Stainless Steel] EN 1.4037 Equiv.
    Not Provided
    5
    10
    1 unidades
    2
    5
    p6
    [Stainless Steel] EN 1.4037 Equiv.
    Not Provided
    6
    10
    1 unidades
    2
    5
    p6
    [Stainless Steel] EN 1.4037 Equiv.
    Not Provided
    7
    10
    1 unidades
    2
    5
    p6
    [Stainless Steel] EN 1.4037 Equiv.
    Not Provided
    8
    10
    1 unidades
    2
    5
    p6
    [Stainless Steel] EN 1.4037 Equiv.
    Not Provided
    10
    10
    1 unidades
    2
    5
    p6
    [Stainless Steel] EN 1.4037 Equiv.
    Not Provided
    12
    10
    1 unidades
    3
    7
    p6
    [Stainless Steel] EN 1.4037 Equiv.
    Not Provided
    5
    10
    1 unidades
    3
    7
    p6
    [Stainless Steel] EN 1.4037 Equiv.
    Not Provided
    6
    10
    1 unidades
    3
    7
    p6
    [Stainless Steel] EN 1.4037 Equiv.
    Not Provided
    7
    10
    1 unidades
    3
    7
    p6
    [Stainless Steel] EN 1.4037 Equiv.
    Not Provided
    8
    10
    1 unidades
    3
    7
    p6
    [Stainless Steel] EN 1.4037 Equiv.
    Not Provided
    10
    10
    1 unidades
    3
    7
    p6
    [Stainless Steel] EN 1.4037 Equiv.
    Not Provided
    12
    10
    1 unidades
    4
    8
    p6
    [Stainless Steel] EN 1.4037 Equiv.
    Not Provided
    5
    10
    1 unidades
    4
    8
    p6
    [Stainless Steel] EN 1.4037 Equiv.
    Not Provided
    6
    10
    1 unidades
    4
    8
    p6
    [Stainless Steel] EN 1.4037 Equiv.
    Not Provided
    7
    10
    1 unidades
    4
    8
    p6
    [Stainless Steel] EN 1.4037 Equiv.
    Not Provided
    8
    10
    1 unidades
    4
    8
    p6
    [Stainless Steel] EN 1.4037 Equiv.
    Not Provided
    10
    10
    1 unidades
    4
    8
    p6
    [Stainless Steel] EN 1.4037 Equiv.
    Not Provided
    12
    10
    1 unidades
    4
    8
    p6
    [Stainless Steel] EN 1.4037 Equiv.
    Not Provided
    15
    10
    1 unidades
    4
    8
    p6
    [Stainless Steel] EN 1.4037 Equiv.
    Not Provided
    16
    10
    1 unidades
    4
    8
    p6
    [Stainless Steel] EN 1.4037 Equiv.
    Not Provided
    20
    10
    1 unidades
    5
    10
    p6
    [Stainless Steel] EN 1.4037 Equiv.
    Not Provided
    5
    10
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    7.00 €
    ( 8.33 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    7.00 €
    ( 8.33 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    7.00 €
    ( 8.33 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    7.00 €
    ( 8.33 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    7.00 €
    ( 8.33 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    7.00 €
    ( 8.33 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    7.00 €
    ( 8.33 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    7.00 €
    ( 8.33 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    7.89 €
    ( 9.39 € )
    5 dias úteis
    7.89 €
    ( 9.39 € )
    5 dias úteis
    7.89 €2.37 €
    ( 2.82 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    7.89 €
    ( 9.39 € )
    5 dias úteis
    7.89 €
    ( 9.39 € )
    5 dias úteis
    7.89 €
    ( 9.39 € )
    5 dias úteis
    7.89 €
    ( 9.39 € )
    5 dias úteis
    8.81 €
    ( 10.48 € )
    12 dias úteis
    8.81 €
    ( 10.48 € )
    5 dias úteis
    8.81 €
    ( 10.48 € )
    12 dias úteis
    8.81 €
    ( 10.48 € )
    12 dias úteis
    8.81 €
    ( 10.48 € )
    5 dias úteis
    8.81 €2.64 €
    ( 3.14 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    8.81 €
    ( 10.48 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    8.81 €
    ( 10.48 € )
    5 dias úteis
    8.81 €
    ( 10.48 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    8.81 €
    ( 10.48 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    8.81 €
    ( 10.48 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    8.81 €
    ( 10.48 € )
    5 dias úteis
    9.70 €
    ( 11.54 € )
    5 dias úteis
    9.70 €
    ( 11.54 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    9.70 €
    ( 11.54 € )
    5 dias úteis
    9.70 €
    ( 11.54 € )
    12 dias úteis
    9.70 €2.91 €
    ( 3.46 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    9.70 €
    ( 11.54 € )
    5 dias úteis
    10.52 €
    ( 12.52 € )
    5 dias úteis
    10.52 €3.16 €
    ( 3.76 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    10.52 €
    ( 12.52 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    10.52 €3.68 €
    ( 4.38 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    10.52 €
    ( 12.52 € )
    5 dias úteis
    29.09 €8.73 €
    ( 10.39 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    29.09 €8.73 €
    ( 10.39 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    29.09 €
    ( 34.62 € )
    5 dias úteis
    29.09 €
    ( 34.62 € )
    5 dias úteis
    29.09 €
    ( 34.62 € )
    5 dias úteis
    29.09 €
    ( 34.62 € )
    5 dias úteis
    26.31 €
    ( 31.31 € )
    11 dias úteis
    26.31 €7.89 €
    ( 9.39 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    26.31 €
    ( 31.31 € )
    5 dias úteis
    26.31 €
    ( 31.31 € )
    5 dias úteis
    26.31 €
    ( 31.31 € )
    5 dias úteis
    26.31 €
    ( 31.31 € )
    5 dias úteis
    23.80 €
    ( 28.32 € )
    11 dias úteis
    23.80 €
    ( 28.32 € )
    5 dias úteis
    23.80 €
    ( 28.32 € )
    5 dias úteis
    23.80 €
    ( 28.32 € )
    11 dias úteis
    23.80 €
    ( 28.32 € )
    5 dias úteis
    23.80 €
    ( 28.32 € )
    5 dias úteis
    23.80 €
    ( 28.32 € )
    5 dias úteis
    23.80 €
    ( 28.32 € )
    5 dias úteis
    23.80 €
    ( 28.32 € )
    5 dias úteis
    21.15 €
    ( 25.17 € )
    5 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    Contorno e especificações

    Back to the Category Bushings for Fixtures

    Technical Drawing - Flanged Drill Bushes

    Bushings for Locating Pins/Straight/Standard:Related Image
    Open the technical drawing in the new window

     

    Available dimensions and tolerances can be found under the tab More information.

    Overview of the various designs as PDF
     

    Specification Tables - Flanged Drill Bushes

    Part NumberL SelectionThickness (N)RDD ToleranceUnit Price
    TypedD Tolerancep6m6JBA
    JBAM
    JBAN
    JBAMN
    JBAC
    JBAMC
    No Surface TreatmentElectroless Nickel Plating
    (p6)
    JBA
    JBAN
    J
    BAC

    (m6)
    JBAM
    JBAMN

    JBAMC
    2G6+0.008
    +0.002
    H7+0.010
    0
    56781012      1.50.85+0.020
    +0.012
    +0.012
    +0.004
       
    327+0.024
    +0.015
    +0.015
    +0.006
       
    4+0.012
    +0.004
    +0.012
    0
    5678101215*1620   218   
    556781012151620   2.510   
    65678101215162025  2   
    8+0.014
    +0.005
    G6+0.014
    +0.005
    2212+0.029
    +0.018
    +0.018
    +0.007
       
    10 67810121516202530 2.515   
    12+0.017
    +0.006
    +0.017
    +0.006
       810121516202530 318   
    13    1012*151620*2530 4.522+0.035
    +0.022
    +0.021
    +0.008
       
    15     12151620*2530 525   
    16     121516202530 526   
    20+0.020
    +0.007
    +0.020
    +0.007
     5330   
    25       16202530*35535+0.042
    +0.026
    +0.025
    +0.009
       
    L dimension with * is not applicable to JBAMC.

    General Information - Flanged Drill Bushes

    Drill bushings - positioning bushings – centering bushings assortment - collar bushings – centering bushings with collar - ceramic bushing - bushing with mounting flange - stainless steel drill bushing


    Selection between drill bushings / positioning bushings / centering bushings

    - Material: steel, stainless steel, brass, ceramics

    - Coatings: untreated, nickel-plated, burnished

    - Hardness: 50HRC to 62HRC

    - Fastening: with notch, mounting bracket, with dowel pin, pressed-in

    - Inside diameter shape: round, oval

    - ISO tolerances: g6, h6, m6, n6, p6, 0/-0.2, 0/-0.01

    - Inside diameter: 2 mm to 35 mm

    - Outside diameter: 5 mm to 48 mm

    - Length: 3 mm to 60 mm
     

    Here to the drill bushings Overview as PDF
     

    Description / Basics

    A drill bushing is intended for precise centering, positioning and guidance of drills. They can be used in drilling rigs or for multi-spindle drilling heads as well as a drilling jig. Therefore, it is possible to create an accurate and recurring bore at the same position in one component. In addition, through the guide the drill bushing protects the drill from breakage. The most common bushings are the collar drill bushing according to DIN 172 and the cylindrical drill bushing according to DIN 179.

    Drill bushings and collar drill bushings are available in a variety of fastening types. They can be pressed in or secured with a semi-circular notch in the collar of the plug-in fulcrum pins. Since it is not pressed, this has the advantage of quick interchangeability. MISUMI also offers the special form of a flanged bushing with mounting flange.
    Collar bushings with oval bores are also available at MISUMI. These are provided with a semi-circular notch in the collar, which, in combination with a dowel pin, serves to align the collar drill bushing.

    Drill bushings are often used as positioning bushings or centering bushings.
    Due to the rounded insertion of the drill bushing, it can serve as a joining opening for centering pins or height adjusting pins.

    Application Examples - Flanged Drill Bushes

    Application examples for centering bushing with collar - collar drill bushing with centering pin - stainless steel collar drill bushing

    Example for using a centering bolt/centering bushing with collar
    (1) Locating pin, (2) Bushings for fixtures

    Application example for cylindrical drill bushing - drill bushing with centering pin – centering bushing - positioning bushing

    Example for using a centering bolt/centering bushing
    (1) Locating pin , (2) Bushings for fixtures, (3) Mounting plate



    Application example for work piece carrier - positioning bushing – centering bushing - cylindrical drill bushing

    Example for using a positioning bushing
    (1) Bushings for fixtures
     

     

     

    Industrial Applications

    3D printer industry
    Automotive industry
    Pharmaceutical industry
    Packaging industry