Registar
Confirmado
  • Table Size (Length) L (Range Selectable)(mm)
  • Table Size (Width) W (Range Selectable)(mm)
  • Load Capacity (Range Selectable)(N)
  • Travel Distance (Range Selectable)
  • Table Size (Length) L(mm)
  • Table Size (Width) W(mm)
  • Allowable Load(N)
  • Travel Distance (Z-Axis)(mm)
  • Type
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 7 dias úteis

Opções adicionais

[Precision] Z-Axis / Cross Roller

Número da peça:

ZPG40
Limpar
Quantidade:
Loading...

Desenho de contorno e tabela de especificações

[Precision] Z-Axis/Cross Roller:Related Image

Material: Aluminum Alloy
Surface Treatment: Black Anodize

Specifications

Part Number
ZPG60
■Micrometer Head (ZPG)
Part NumberFront ViewSide ViewTop ViewAccessory (4 pcs.)
TypeAA1H(B)Travel Distance (mm)FKJDGNWtPQXYyZd1d2Type M-L
ZPG252512.537.0±3.21122.56.89.312.51520564.520102.522.52.5-SCB2-8
405035.058.5±6.52447.06.313.016.820304105.532164.030.03.56SCB3-8
607020.058.5±6.52437.56.313.016.820457105.550255.035.04.58SCB4-12
808020.096.0±12.52445.011.318.016.520457105.550255.035.04.58

• Performance
Part NumberStage SurfaceLoad Capacity (N)Travel AccuracyMoment Load Capacity (N•m)Moment Rigidity ("/N•cm)WeightUnit Price
TypeA(mm)StraightnessPitchingYawingPitchingYawingRollingPitchingYawingRolling(kg)
ZPG2525x254.93µm30"30"1.10.80.43.032.851.800.06 
4040x409.825"15"2.72.22.00.380.420.280.20 
6060x6019.65.24.35.50.120.110.070.45 
8080x8049.019.215.117.30.050.050.040.80 
Micrometer Head Resolution: 10µm/division

Alterations

[Precision] Z-Axis/Cross Roller:Related Image

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
ZPG40

Table Size (Length) L (Range Selectable)

(mm)

Table Size (Width) W (Range Selectable)

(mm)

Load Capacity (Range Selectable)

(N)

Travel Distance (Range Selectable)

Table Size (Length) L

(mm)

Table Size (Width) W

(mm)

Allowable Load

(N)

Travel Distance (Z-Axis)

(mm)

Moment Rigidity (Pitching)

("/N•cm)

Moment Rigidity (Yawing)

("/N•cm)

Moment Rigidity (Rolling)

("/N•cm)

RoHS?Quantidade mínima de encomenda
26 to 40
26 to 40
5 to 30
Up to ±10mm
40
40
9.8
±6.5
0.38
0.42
0.28
10
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
425.67 €
( 506.55 € )
7 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

O número da peça foi confirmado