Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem
  • Estoque
  • Post Dia.(mm)
  • Material
    • Aluminium
  • Combined-Post Dia.
  • Alteration ALW
  • Type
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Envio possível no próprio dia
    • Dentro de 5 dias úteis
    • Dentro de 12 dias úteis
  • Perpendicular Configuration / Split Same Diameter / Split Different Diameter(Lista de números de peça: página 2)

    Número da peça:

    Indefinido. 70 candidatos encontrados.
    Quantidade:

    Desenho de contorno e tabela de especificações

    Strut Clamps - Equal / Unequal Dia., Perpendicular Configuration, Split, Dimensional Drawing
    Equal Dia. Perpendicular Configuration
    Unequal Dia., Perpendicular Configuration

    [!] Unless otherwise specified, the dimension tolerance conforms to JIS B 0405 Class m. However, B, C and C1 dimension tolerances, tapped depth, and slit width 2 mm tolerance are excluded.

     
    Type[M] Material[S] Surface Treatment[A] Accessory
    Equal Dia. Perpendicular ConfigurationUnequal Dia., Perpendicular Configuration
    KSBC KSLC EN 1.0038 Equiv.Black OxideHex Socket Head Cap Screw
    MSBC MSLC Electroless Nickel PlatingHex Socket Head Cap Screw (Stainless Steel)
    ASBC ASLC EN AW−6063 Equiv.Black AnodizeHex Socket Head Cap Screw
    SSBCSSLCEN 1.4301 Equiv.Hex Socket Head Cap Screw (Stainless Steel)

    [ ! ] CB screws are included with the black oxide and black anodized products, and SCB screws are included with the other products.
    ■Included Screw
    DIncluded Screw
    8M4-15, 2 pcs. / M4-10, 2 pcs.
    10M4-15, 2 pcs. / M5-15, 2 pcs.
    12M4-18, 2 pcs. / M5-15, 2 pcs.
    15M5-20, 2 pcs. / M5-20, 2 pcs.
    20M6-25, 2 pcs. / M6-25, 2 pcs.
    25M6-30, 2 pcs. / M6-25, 2 pcs.
    30M8-35, 2 pcs. / M8-35, 2 pcs.
    35M8-40, 2 pcs. / M8-40, 2 pcs.

    [ ! ] D1 side screws included with Unequal Dia., Perpendicular Configuration Type are shorter than listed above.

    Specification Table

    Part Number
    KSBC15
    MSLC30
    Part NumberAA1BCC1D1H7EFF1GG1HKSdM (Coarse)S1d1M1 (Coarse)
    TypeDH7
    Equal Dia. Perpendicular Configuration
    KSBC
    MSBC
    ASBC

    SSBC

    Unequal Dia., Perpendicular Configuration
    (D ≥ 10)
    KSLC
    MSLC
    ASLC

    SSLC
    8+ 0.015
     0
    342512813138164.5M4154.5M4
    10373516128+ 0.015
     0
    151414139817165.5M5
    12+ 0.018
     0
    424128161010171615151092018
    1551453222181221181812235.5M522
    20+ 0.021
     0
    625840282215+ 0.018
     0
    15252322201513296.6M6286.6M6
    25766645322518332825183430
    30897960403020+ 0.021
     0
    23373229242116449M8409M8
    35+ 0.025
     0
    1019265453525264339322724195045
    [!] Unequal Dia., Perpendicular Configuration Type is available for the size larger than D10.
    [ ! ] The tolerance and perpendicularity of DH7 and D1H7 are the values before slit machining.
    [ ! ] Recommended tolerances of mating shafts for D1: g6, f8.
    DMass (g) Ref. Value
    Equal Dia. Perpendicular ConfigurationUnequal Dia., Perpendicular Configuration
    KSBC MSBC ASBC SSBC KSLC MSLC ASLC SSLC
    866662766
    109292409298
    4098
    121101105011011711750117
    1520920996209234234187424
    20380380187380424424187424
    25566566295566678678295678
    301,1301,1305761,1301,3161,3165761,316
    351,4981,498
    1,7401,7407971,740

    Alterations

    Part Number(ALW)
    ASBC15ALW
    AlterationsCodeSpec.
    Clear AnodizeALW
    Changes ASBC and ASLC from black anodize to clear anodize.
    [ ! ] Applicable to ASBC and ASLC
    [ ! ] Stainless steel screws are included

    Lista de números de peça

    Número de itens

    Post Dia.

    (mm)

    Material

    Surface Treatment

    Combined-Post Dia.

    Alteration ALW

    RoHS?Quantidade mínima de encomenda
    20
    Stainless Steel
    Not Provided
    Equal Dia.
    -
    10
    1 unidades
    25
    Stainless Steel
    Not Provided
    Equal Dia.
    -
    10
    1 unidades
    30
    Stainless Steel
    Not Provided
    Equal Dia.
    -
    10
    1 unidades
    10
    Stainless Steel
    Not Provided
    Unequal Dia.
    -
    10
    1 unidades
    12
    Stainless Steel
    Not Provided
    Unequal Dia.
    -
    10
    1 unidades
    15
    Stainless Steel
    Not Provided
    Unequal Dia.
    -
    10
    1 unidades
    20
    Stainless Steel
    Not Provided
    Unequal Dia.
    -
    10
    1 unidades
    25
    Stainless Steel
    Not Provided
    Unequal Dia.
    -
    10
    1 unidades
    30
    Stainless Steel
    Not Provided
    Unequal Dia.
    -
    10
    1 unidades
    35
    Stainless Steel
    Not Provided
    Unequal Dia.
    -
    10
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    118.13 €
    ( 140.57 € )
    5 dias úteis
    135.86 €
    ( 161.67 € )
    5 dias úteis
    156.20 €
    ( 185.88 € )
    5 dias úteis
    80.33 €
    ( 95.59 € )
    5 dias úteis
    88.98 €
    ( 105.89 € )
    5 dias úteis
    102.54 €
    ( 122.02 € )
    5 dias úteis
    118.13 €
    ( 140.57 € )
    5 dias úteis
    137.74 €
    ( 163.91 € )
    5 dias úteis
    156.20 €
    ( 185.88 € )
    5 dias úteis
    179.71 €
    ( 213.85 € )
    5 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    It can be retrofitted to a stand brace built into a structure. Reducers and pieces of the same diameter are available. [Material]-EN 1.0038 Equiv.-EN AW-6063 Equiv.-EN 1.4301 Equiv. (sintered).

    Contorno e especificações

    App. Example

    Strut Clamps - Equal / Unequal Dia., Perpendicular Configuration, Split: Related Image