Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem
  • Estoque
  • Height H(mm)
  • Dimension A(mm)
  • D(mm)
  • N(mm)
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Envio possível no próprio dia
    • Dentro de 5 dias úteis
    • Dentro de 7 dias úteis
    • Dentro de 9 dias úteis
  • Angle brackets / unmachined, through-hole, parallel pin bore / cast iron / treatment selectable(Lista de números de peça: página 3)

    Angle brackets / unmachined, through-hole, parallel pin bore / cast iron / treatment selectable

    Clique na imagem para ver uma imagem ampliada

    • Angle brackets / unmachined, through-hole, parallel pin bore / cast iron / treatment selectable
    • Angle brackets / unmachined, through-hole, parallel pin bore / cast iron / treatment selectable

    Número da peça:

    Indefinido. 187 candidatos encontrados.
    Quantidade:

    Desenho de contorno e tabela de especificações

    Back to the Category Angle Brackets

    Technical Drawing - Angle Brackets

    Angle Plates/Cast Iron/Standard Dimensions/No Holes:Related Image
    Open the technical drawing in the new window

    Available dimensions and tolerances can be found under the tab More information.

    Basic Properties (e.g., material, hardness, coating, tolerance) - Angle Brackets

    TypeHole Machining SelectionMaterialSurface Treatment
    IKFB (No Hole)
    D (Through Hole Diameter Fixed Type)
    DM (Through Hole Diameter Selectable Type)
    K (Through Hole and Dowel Hole Diameter Fixed Type)
    KM (Through Hole and Dowel Hole Diameter Selectable Type)
    EN-JL 1040 Equiv.Primer Paint (Gray)
    BIKBlack Oxide
    MIKElectroless Nickel Plating
    BIKDM and MIKKM are not selectable.
    *1 Surface treatment is not applied to the machined surfaces and holes.

    Further specifications can be found under the tab More information.

    Composition of a Product Code - Angle Brackets

    Part Number-A-N-D
    IKFB350
    IKDM100
    BIKKM200
    -
    -
    -
    150
    100
    120

    -
    -

    N10
    N12


    -


    D8

    Lista de números de peça

    Número de itens

    Hole Machining

    Surface Treatment

    Height H

    (mm)

    Dimension A

    (mm)

    D

    (mm)

    N

    (mm)

    RoHS?Quantidade mínima de encomenda
    Through Holes and Dowel Holes
    Primer Paint (Gray)
    150
    70
    6 ~ 10
    10 ~ 14
    10
    1 unidades
    Through Holes and Dowel Holes
    Primer Paint (Gray)
    150
    75
    6 ~ 10
    10 ~ 14
    10
    1 unidades
    Through Holes and Dowel Holes
    Primer Paint (Gray)
    150
    100
    6 ~ 10
    10 ~ 14
    10
    1 unidades
    Through Holes and Dowel Holes
    Primer Paint (Gray)
    200
    75
    6 ~ 10
    10 ~ 14
    10
    1 unidades
    Through Holes and Dowel Holes
    Primer Paint (Gray)
    200
    120
    6 ~ 10
    10 ~ 14
    10
    1 unidades
    Through Holes and Dowel Holes
    Primer Paint (Gray)
    250
    120
    6 ~ 10
    10 ~ 14
    10
    1 unidades
    Through Holes and Dowel Holes
    Primer Paint (Gray)
    300
    150
    6 ~ 10
    10 ~ 14
    10
    1 unidades
    Through Holes and Dowel Holes
    Primer Paint (Gray)
    350
    150
    6 ~ 10
    10 ~ 14
    10
    1 unidades
    Through Holes and Dowel Holes
    Primer Paint (Gray)
    400
    150
    6 ~ 10
    10 ~ 14
    10
    1 unidades
    Through Hole
    Electroless Nickel Plating
    60
    40
    -
    -
    10
    1 unidades
    Through Hole
    Electroless Nickel Plating
    100
    40
    -
    -
    10
    1 unidades
    Through Hole
    Electroless Nickel Plating
    100
    50
    -
    -
    10
    1 unidades
    Through Hole
    Electroless Nickel Plating
    100
    50 (W 50)
    -
    -
    10
    1 unidades
    Through Hole
    Electroless Nickel Plating
    100
    100
    -
    -
    10
    1 unidades
    Through Hole
    Electroless Nickel Plating
    150
    50
    -
    -
    10
    1 unidades
    Through Hole
    Electroless Nickel Plating
    150
    70
    -
    -
    10
    1 unidades
    Through Hole
    Electroless Nickel Plating
    150
    75
    -
    -
    10
    1 unidades
    Through Hole
    Electroless Nickel Plating
    150
    100
    -
    -
    10
    1 unidades
    Through Hole
    Electroless Nickel Plating
    200
    75
    -
    -
    10
    1 unidades
    Through Hole
    Electroless Nickel Plating
    200
    120
    -
    -
    10
    1 unidades
    Through Hole
    Electroless Nickel Plating
    250
    120
    -
    -
    10
    1 unidades
    Through Hole
    Electroless Nickel Plating
    300
    150
    -
    -
    10
    1 unidades
    Through Hole
    Electroless Nickel Plating
    350
    150
    -
    -
    10
    1 unidades
    Through Hole
    Electroless Nickel Plating
    400
    150
    -
    -
    10
    1 unidades
    Through Hole
    Electroless Nickel Plating
    100
    50
    -
    10 ~ 14
    10
    1 unidades
    Through Hole
    Electroless Nickel Plating
    100
    50 (W 50)
    -
    10 ~ 14
    10
    1 unidades
    Through Hole
    Electroless Nickel Plating
    100
    100
    -
    10 ~ 14
    10
    1 unidades
    Through Hole
    Electroless Nickel Plating
    150
    50
    -
    10 ~ 14
    10
    1 unidades
    Through Hole
    Electroless Nickel Plating
    150
    70
    -
    10 ~ 14
    10
    1 unidades
    Through Hole
    Electroless Nickel Plating
    150
    75
    -
    10 ~ 14
    10
    1 unidades
    Through Hole
    Electroless Nickel Plating
    150
    100
    -
    10 ~ 14
    10
    1 unidades
    Through Hole
    Electroless Nickel Plating
    200
    75
    -
    10 ~ 14
    10
    1 unidades
    Through Hole
    Electroless Nickel Plating
    200
    120
    -
    10 ~ 14
    10
    1 unidades
    Through Hole
    Electroless Nickel Plating
    250
    120
    -
    10 ~ 14
    10
    1 unidades
    Through Hole
    Electroless Nickel Plating
    300
    150
    -
    10 ~ 14
    10
    1 unidades
    Through Hole
    Electroless Nickel Plating
    350
    150
    -
    10 ~ 14
    10
    1 unidades
    Through Hole
    Electroless Nickel Plating
    400
    150
    -
    10 ~ 14
    10
    1 unidades
    No Hole
    Electroless Nickel Plating
    60
    40
    -
    -
    10
    1 unidades
    No Hole
    Electroless Nickel Plating
    100
    40
    -
    -
    10
    1 unidades
    No Hole
    Electroless Nickel Plating
    100
    50
    -
    -
    10
    1 unidades
    No Hole
    Electroless Nickel Plating
    100
    50 (W 50)
    -
    -
    10
    1 unidades
    No Hole
    Electroless Nickel Plating
    100
    100
    -
    -
    10
    1 unidades
    No Hole
    Electroless Nickel Plating
    150
    50
    -
    -
    10
    1 unidades
    No Hole
    Electroless Nickel Plating
    150
    70
    -
    -
    10
    1 unidades
    No Hole
    Electroless Nickel Plating
    150
    75
    -
    -
    10
    1 unidades
    No Hole
    Electroless Nickel Plating
    150
    100
    -
    -
    10
    1 unidades
    No Hole
    Electroless Nickel Plating
    200
    75
    -
    -
    10
    1 unidades
    No Hole
    Electroless Nickel Plating
    200
    120
    -
    -
    10
    1 unidades
    No Hole
    Electroless Nickel Plating
    250
    120
    -
    -
    10
    1 unidades
    No Hole
    Electroless Nickel Plating
    300
    150
    -
    -
    10
    1 unidades
    No Hole
    Electroless Nickel Plating
    350
    150
    -
    -
    10
    1 unidades
    No Hole
    Electroless Nickel Plating
    400
    150
    -
    -
    10
    1 unidades
    Through Holes and Dowel Holes
    Electroless Nickel Plating
    60
    40
    -
    -
    10
    1 unidades
    Through Holes and Dowel Holes
    Electroless Nickel Plating
    100
    40
    -
    -
    10
    1 unidades
    Through Holes and Dowel Holes
    Electroless Nickel Plating
    100
    50
    -
    -
    10
    1 unidades
    Through Holes and Dowel Holes
    Electroless Nickel Plating
    100
    50 (W 50)
    -
    -
    10
    1 unidades
    Through Holes and Dowel Holes
    Electroless Nickel Plating
    100
    100
    -
    -
    10
    1 unidades
    Through Holes and Dowel Holes
    Electroless Nickel Plating
    150
    50
    -
    -
    10
    1 unidades
    Through Holes and Dowel Holes
    Electroless Nickel Plating
    150
    70
    -
    -
    10
    1 unidades
    Through Holes and Dowel Holes
    Electroless Nickel Plating
    150
    75
    -
    -
    10
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    -
    ( - )
    9 dias úteis
    -
    ( - )
    9 dias úteis
    -
    ( - )
    9 dias úteis
    -
    ( - )
    9 dias úteis
    -
    ( - )
    9 dias úteis
    -
    ( - )
    9 dias úteis
    -
    ( - )
    9 dias úteis
    -
    ( - )
    9 dias úteis
    -
    ( - )
    9 dias úteis
    49.53 €
    ( 58.94 € )
    7 dias úteis
    52.24 €
    ( 62.17 € )
    7 dias úteis
    51.04 €
    ( 60.74 € )
    7 dias úteis
    47.58 €
    ( 56.62 € )
    7 dias úteis
    56.76 €
    ( 67.54 € )
    7 dias úteis
    63.39 €32.33 €
    ( 38.47 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    68.04 €
    ( 80.97 € )
    7 dias úteis
    70.46 €
    ( 83.85 € )
    7 dias úteis
    73.92 €
    ( 87.96 € )
    7 dias úteis
    91.83 €
    ( 109.28 € )
    7 dias úteis
    98.16 €
    ( 116.81 € )
    7 dias úteis
    120.00 €
    ( 142.80 € )
    7 dias úteis
    153.57 €
    ( 182.75 € )
    7 dias úteis
    169.07 €
    ( 201.19 € )
    7 dias úteis
    196.94 €
    ( 234.36 € )
    7 dias úteis
    -
    ( - )
    9 dias úteis
    -
    ( - )
    9 dias úteis
    -
    ( - )
    9 dias úteis
    -
    ( - )
    9 dias úteis
    -
    ( - )
    9 dias úteis
    -
    ( - )
    9 dias úteis
    -
    ( - )
    9 dias úteis
    -
    ( - )
    9 dias úteis
    -
    ( - )
    9 dias úteis
    -
    ( - )
    9 dias úteis
    -
    ( - )
    9 dias úteis
    -
    ( - )
    9 dias úteis
    -
    ( - )
    9 dias úteis
    43.66 €
    ( 51.96 € )
    7 dias úteis
    46.38 €
    ( 55.19 € )
    7 dias úteis
    43.66 €
    ( 51.96 € )
    7 dias úteis
    38.09 €
    ( 45.33 € )
    7 dias úteis
    46.97 €
    ( 55.89 € )
    7 dias úteis
    53.76 €
    ( 63.97 € )
    7 dias úteis
    60.82 €
    ( 72.38 € )
    7 dias úteis
    60.67 €
    ( 72.20 € )
    7 dias úteis
    64.28 €
    ( 76.49 € )
    7 dias úteis
    81.91 €
    ( 97.47 € )
    7 dias úteis
    88.38 €
    ( 105.17 € )
    7 dias úteis
    110.21 €
    ( 131.15 € )
    7 dias úteis
    143.63 €
    ( 170.92 € )
    7 dias úteis
    159.14 €
    ( 189.38 € )
    7 dias úteis
    187.15 €
    ( 222.71 € )
    7 dias úteis
    60.51 €33.28 €
    ( 39.60 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    63.24 €
    ( 75.26 € )
    7 dias úteis
    54.21 €
    ( 64.51 € )
    7 dias úteis
    51.94 €
    ( 61.81 € )
    7 dias úteis
    62.47 €
    ( 74.34 € )
    7 dias úteis
    71.51 €
    ( 85.10 € )
    7 dias úteis
    74.52 €
    ( 88.68 € )
    7 dias úteis
    79.20 €
    ( 94.25 € )
    7 dias úteis

    Informações detalhadas

    Contorno e especificações

    Back to the Category Angle Brackets

    Technical Drawing - Angle Brackets

    Angle Plates/Cast Iron/Standard Dimensions/No Holes:Related Image
    Open the technical drawing in the new window

    Specifications Tables - Angle Brackets

     

    Part NumberAAngle Plate BodyUnit Price
    No Hole
    TypeHWTT1IKFBBIKFBMIKFB



    No Hole


    IKFB
    BIKFB
    MIKFB
    60403086   
    100403086   
    50S50158   
    5010014   
    100   
    1505050158   
    7010014   
    7575   
    100100   
    20075751514   
    120100   
    2501201001815   
    300150   
    350150   
    400150   
     
    Part NumberAAngle Plate BodyThrough HoleUnit Price
    Through Hole Diameter FixedThrough Hole
    Diameter Selectable
    TypeHWTT1NN (Selection)BXFYGIKDBIKDMIKDIKDMMIKDM
    Through
    Holes

    (Through Hole Diameter Fixed)
    IKD
    BIKD
    M
    IKD

    (Through Hole Diameter Selectable) *2
    IKDM
    MIKDM
    604030863.5-2015153020   --
    1004030863.5-2015155530   --
    50S50158910
    12
    14
    3035-     
    501001411704540     
    1004540     
    150505015893035-7560     
    7010014117040     
    757550     
    100100704540     
    20075751514115040-11070     
    120100705050     
    25012010018151170505014090     
    3001504090190     
    350150230100     
    400150260120     
    *2 Select N for Through Hole Diameter Selectable Types, IKDM and MIKDM.
    Portions without specific dimensions are same as FB (No Hole Type).
    Part NumberAAngle Plate BodyThrough HoleDowel HoleUnit Price
    Through Hole and Dowel
    Hole Diameter Fixed
    Through Hole
    Diameter Selectable
    TypeHWTT1NN (Selection)BXFYGDH7DH7 (Selection)ahIKKBIKKMIKKIKKMBIKKM
    Through Holes and Dowel Holes

    (Through Hole and Dowel Hole Diameter Fixed)
    IKK
    BIKK
    MIKK

    (Through Hole and Dowel Hole Diameter Selectable) *3
    IKKM
    BIKKM
    604030863.5-20151530203--40   --
    1004030863.5-20151555303--70   --
    50S50158910
    12
    14
    3035-66
    8
    10
         
    5010014117045401065     
    100454065     
    150505015893035-75606-105     
    70100141170401055     
    757550     
    10010070454065     
    20075751514115040-110701055145     
    12010070505075     
    250120100181511705050140901075185     
    300150409019085235     
    350150230100280     
    400150260120320     
    *3 Select N and DH7 for Through Hole and Dowel Hole Diameter Selectable Types, IKKM and BIKKM.
    *4 When A=40, Dowel Hole is not provided on Base Surfaces (Side A).
    Portions without specific dimensions are same as FB (No Hole Type).

    General Information - Angle Brackets

    Angle console - angle console with through hole - angle bracket with reinforcement rib - angle bracket without hole - angle bracket wide - angle bracket with oblong hole - angle bracket welded

     

    Angle Bracket Selection Details

    - Material: aluminum, steel, cast steel, stainless steel
    - Coatings: untreated, burnished, primed (grey), nickel-plated
    - Design: cast, welded
    - Perpendicularity: up to 0.02/100
    - Bore holes: without bore hole, through-hole, internal thread, dowel pin bore, oblong hole
    - Dowel pin bore: H7
    - Length A: 40 to 150 mm
    - Length H: 50 to 500 mm
    - Width: 30 to 100 mm

    Description/Basics

    Basically, an angle bracket is used for precise and solid fastening or connecting of different components and as frame constructions in mechanical and plant engineering. In most cases, angle brackets are uneven.
    Due to its high perpendicularity, an angle bracket is among the precise mounting angles. Thanks to their stiffening rib, the angle bracket is also more solid and stiffer than conventional mounting angles and offers a precise, robust and secure connection.
    MISUMI offers angle brackets with configurable through holes and dowel pin bores. The through hole can be converted to a tapped hole using the [MC] option. In addition, with the help of the option [LN, HN], the through hole of the angle brackets can be changed to an elongated hole. The angle bracket itself or the element to be fastened can thus be adjusted. The optional dowel pin holes in conjunction with dowel pins offer the possibility of aligning and mounting components such as manual stages, cylinders or other devices as accurately as possible on an angle bracket.
    Our angle brackets are also available as blanks without mounting holes for individual machining.
    Due to the many variations of an angle bracket, it offers design flexibility. This allows adapting it to the machine environment. With MISUMI, you can configure and have your steel brackets customized or stainless steel angles customized.
    Angle brackets are often used as cylinder holders for air cylinders, as the exact straightness and exact position of the dowel pin bores allow for exact positioning of the cylinders. An angle console is also suitable for holding and holding positioning stages. Occasionally, the angle bracket is also used in clamping technology to accommodate the push-pull toggle clamps, clamp cylinder or gripper.
    MISUMI offers for assembly different threaded rods and nuts, as well as washers.

     

    Steel angle bracket/steel bracket

    The benefits an angle bracket made of steel (cast steel) provides are primarily its high strength and the load capacity of the base material. As a result, steel angle brackets can absorb high loads.
    Since steel has good quality, it is less expensive to manufacture, easy to rework and welds well. Compared to many other metallic raw materials, steel is quite cost-effective and can therefore be found in many applications.
    Thanks to its good thermal conductivity, a steel angle or steel angle bracket can be used in areas with high temperatures. Since steel tends to oxidize, a coating should be provided as much as possible depending on the angle bracket. For this purpose, you can choose between either burnished, nickel-plated or primed.

     

    Stainless steel angle bracket/stainless steel bracket

    Angle brackets made of steel or stainless steel are characterized by their high durability. Thanks to their resistance, stainless steel angle brackets are very robust and stable. They are less prone to corrosion because the chrome content forms a passive layer (oxide film). Especially in corrosive environments, it is possible to use an angle bracket made of stainless steel (stainless steel), since the base material is very high-quality. Stainless steel also has high temperature resistance and can be welded. However, at higher temperatures, or even when welding the material, discoloration can occur (tempering colour). The stainless steel angles are also hygienic due to the material and are often used in medical technology.

     

    Aluminum angle bracket/aluminum bracket

    An important advantage of aluminum angle brackets is their reduced weight compared to steel or stainless steel angle brackets. This special feature can contribute to weight reduction in many applications. With regard to the low weight, the aluminum angle brackets have by comparison a high strength and can withstand high loads.
    In addition, the simple processing and post-processing of the material makes the aluminum angle consoles cost-efficient. Similar to stainless steel, aluminum forms an oxide film and is thus well protected against corrosion. Another advantage of the angle bracket made of aluminum is that the base material has a low thermal expansion. This allows these angle consoles to be used in applications that are subject to frequent temperature changes. Angle consoles made of aluminum also have good electrical conductivity and can thus dissipate electrical voltages such as electrical static charges. This is often necessary in electrical systems or in the electronics industry for the production of electronic components.

     

    Application Examples - Angle Brackets

    Application example: angle bracket - angle bracket with cylinder - angle bracket with guided cylinder - holder cylinder - cylinder holder

    Application example: angle bracket with guide cylinder
    (1) Angle bracket, (2) Hexagon socket screw, (3) Air cylinder, (4) Dowel pin

    Application example: angle bracket - angle bracket with quick clamp - angle bracket with clamping function

    Application example: angle bracket with push-pull toggle clamps
    (1) Mounting plate, (2) push-pull toggle clamps, (3) angle bracket

    Application example: angle bracket - angle bracket with cylinder - angle bracket with cylinder pin bore - cylinder holder - cylinder brackets

    Application example: angle bracket with cylinder
    (1) Angle bracket, (2) hinge bolts, (3) cylinder

     

     

    Industrial Applications

    3D printer industry
    Automotive industry
    Pharmaceutical industry
    Packaging industry