Registar
1
Condições de filtragem
  • Estoque
  • Tip O.D.(mm)
  • Material
    • Steel
    • Stainless Steel
  • T Dimension Specifying Method
  • Head Height T(mm)
    [2-50/0.5mm unidades]
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Envio possível no próprio dia
    • Dentro de 9 dias úteis
  • Stopper bolts / screw version / T standard

    Número da peça:

    Indefinido. 52 candidatos encontrados.
    Quantidade:

    Desenho de contorno e tabela de especificações

    (T Fixed) (T Configurable) Stop Pins - Screw Type: Related image
    [ ! ] Stainless steel type may be discolored by hardening.
    T DimensionTypeMaterialHardnessSurface treatment
    FixedSTEHNEN 1.7220 Equiv.46 to 50HRCElectroless Nickel Plating
    SSTEHEN 1.4125 Equiv. or 13Cr stainless steel50 to 55HRC
    ConfigurableSTFHNEN 1.7220 Equiv.32 to 38HRCElectroless Nickel Plating
    SSTFHEN 1.4125 Equiv. or 13Cr stainless steel40 to 45HRC

    Specification Table

     Part NumberH
    (T Fixed)
    (T Configurable)
    STEHN5.5 A
    STFHN10


    6.5
    ■T fixed type
    Part NumberTM
    (Coarse)
    L(C)
    TypeB
    (EN 1.7220 Equiv.)
    STEHN

    (EN 1.4125 Equiv. or
    13Cr stainless steel)
    SSTEH
    5.55356.4
    5.5 A33
    75458.1
    85569.2
    1056611.5
    10B89
    13581015
    13 A8
    13B12
    14581016.2
    14 A8
    14B12
    175101219.6
    17 A8
    17B15
    195121521.9
    19 A8
    19B18
    ■ T dimension configurable
    Part NumberT
    Configurable
    0.5 mm increments
    M
    (Coarse)
    L(C)
    TypeB
    (EN 1.7220 Equiv.)
    STFHN

    (EN 1.4125 Equiv. or
    13Cr stainless steel)
    SSTFH
    5.52.0 to 10.0356.4
    72.0 to 10.0458.1
    82.0 to 10.0569.2
    105.0 to 30.06611.5
    135.0 to 30.081015
    145.0 to 30.081016.2
    1710.0 to 50.0101219.6
    1910.0 to 50.0121521.9
    ■Screw flat type
    Mass (g) Ref. Value
    B
    EN 1.7220 Equiv.
    EN 1.4125 Equiv.
    5.5 A
    0.90
    0.89
    5.5
    1.32
    1.30
    7
    2.16
    2.14
    8
    3.10
    3.07
    10
    4.72
    4.68
    10B
    8.78
    8.69
    13
    9.70
    9.60
    13 A
    13.15
    13.01
    13B
    13.94
    13.79
    14
    10.63
    10.53
    14 A
    14.65
    14.50
    14B
    15.44
    15.28
    17
    17.22
    17.05
    17 A
    23.11
    22.88
    17B
    24.97
    24.71
    19
    25.59
    25.33
    19 A
    32.95
    32.61
    19B
    35.61
    35.25

    Lista de números de peça

    Número de itens

    Tip O.D.

    (mm)

    Material

    Hardness

    Surface Treatment

    T Dimension Specifying Method

    Head Height T

    (mm)

    RoHS?Quantidade mínima de encomenda
    5.5
    [Stainless Steel] EN 1.4037 Equiv.
    50 - 55HRC
    Not Provided
    T Fixed Type
    5
    10
    1 unidades
    5.5
    [Stainless Steel] EN 1.4037 Equiv.
    50 - 55HRC
    Not Provided
    T Fixed Type
    3
    10
    1 unidades
    7
    [Stainless Steel] EN 1.4037 Equiv.
    50 - 55HRC
    Not Provided
    T Fixed Type
    5
    10
    1 unidades
    8
    [Stainless Steel] EN 1.4037 Equiv.
    50 - 55HRC
    Not Provided
    T Fixed Type
    5
    10
    1 unidades
    10
    [Stainless Steel] EN 1.4037 Equiv.
    50 - 55HRC
    Not Provided
    T Fixed Type
    5
    10
    1 unidades
    10
    [Stainless Steel] EN 1.4037 Equiv.
    50 - 55HRC
    Not Provided
    T Fixed Type
    8
    10
    1 unidades
    13
    [Stainless Steel] EN 1.4037 Equiv.
    50 - 55HRC
    Not Provided
    T Fixed Type
    5
    10
    1 unidades
    13
    [Stainless Steel] EN 1.4037 Equiv.
    50 - 55HRC
    Not Provided
    T Fixed Type
    8
    10
    1 unidades
    13
    [Stainless Steel] EN 1.4037 Equiv.
    50 - 55HRC
    Not Provided
    T Fixed Type
    8
    10
    1 unidades
    14
    [Stainless Steel] EN 1.4037 Equiv.
    50 - 55HRC
    Not Provided
    T Fixed Type
    5
    10
    1 unidades
    14
    [Stainless Steel] EN 1.4037 Equiv.
    50 - 55HRC
    Not Provided
    T Fixed Type
    8
    10
    1 unidades
    14
    [Stainless Steel] EN 1.4037 Equiv.
    50 - 55HRC
    Not Provided
    T Fixed Type
    8
    10
    1 unidades
    17
    [Stainless Steel] EN 1.4037 Equiv.
    50 - 55HRC
    Not Provided
    T Fixed Type
    5
    10
    1 unidades
    17
    [Stainless Steel] EN 1.4037 Equiv.
    50 - 55HRC
    Not Provided
    T Fixed Type
    8
    10
    1 unidades
    17
    [Stainless Steel] EN 1.4037 Equiv.
    50 - 55HRC
    Not Provided
    T Fixed Type
    8
    10
    1 unidades
    19
    [Stainless Steel] EN 1.4037 Equiv.
    50 - 55HRC
    Not Provided
    T Fixed Type
    5
    10
    1 unidades
    19
    [Stainless Steel] EN 1.4037 Equiv.
    50 - 55HRC
    Not Provided
    T Fixed Type
    8
    10
    1 unidades
    19
    [Stainless Steel] EN 1.4037 Equiv.
    50 - 55HRC
    Not Provided
    T Fixed Type
    8
    10
    1 unidades
    5.5
    [Stainless Steel] EN 1.4037 Equiv.
    40 - 45HRC
    Not Provided
    T Configurable Type
    2 ~ 10
    10
    1 unidades
    7
    [Stainless Steel] EN 1.4037 Equiv.
    40 - 45HRC
    Not Provided
    T Configurable Type
    2 ~ 10
    10
    1 unidades
    8
    [Stainless Steel] EN 1.4037 Equiv.
    40 - 45HRC
    Not Provided
    T Configurable Type
    2 ~ 10
    10
    1 unidades
    10
    [Stainless Steel] EN 1.4037 Equiv.
    40 - 45HRC
    Not Provided
    T Configurable Type
    5 ~ 30
    10
    1 unidades
    13
    [Stainless Steel] EN 1.4037 Equiv.
    40 - 45HRC
    Not Provided
    T Configurable Type
    5 ~ 30
    10
    1 unidades
    14
    [Stainless Steel] EN 1.4037 Equiv.
    40 - 45HRC
    Not Provided
    T Configurable Type
    5 ~ 30
    10
    1 unidades
    17
    [Stainless Steel] EN 1.4037 Equiv.
    40 - 45HRC
    Not Provided
    T Configurable Type
    10 ~ 50
    10
    1 unidades
    19
    [Stainless Steel] EN 1.4037 Equiv.
    40 - 45HRC
    Not Provided
    T Configurable Type
    10 ~ 50
    10
    1 unidades
    5.5
    [Steel] EN 1.7220 Equiv.
    46 - 50HRC
    Electroless Nickel Plating
    T Fixed Type
    5
    10
    1 unidades
    5.5
    [Steel] EN 1.7220 Equiv.
    46 - 50HRC
    Electroless Nickel Plating
    T Fixed Type
    3
    10
    1 unidades
    7
    [Steel] EN 1.7220 Equiv.
    46 - 50HRC
    Electroless Nickel Plating
    T Fixed Type
    5
    10
    1 unidades
    8
    [Steel] EN 1.7220 Equiv.
    46 - 50HRC
    Electroless Nickel Plating
    T Fixed Type
    5
    10
    1 unidades
    10
    [Steel] EN 1.7220 Equiv.
    46 - 50HRC
    Electroless Nickel Plating
    T Fixed Type
    5
    10
    1 unidades
    10
    [Steel] EN 1.7220 Equiv.
    46 - 50HRC
    Electroless Nickel Plating
    T Fixed Type
    8
    10
    1 unidades
    13
    [Steel] EN 1.7220 Equiv.
    46 - 50HRC
    Electroless Nickel Plating
    T Fixed Type
    5
    10
    1 unidades
    13
    [Steel] EN 1.7220 Equiv.
    46 - 50HRC
    Electroless Nickel Plating
    T Fixed Type
    8
    10
    1 unidades
    13
    [Steel] EN 1.7220 Equiv.
    46 - 50HRC
    Electroless Nickel Plating
    T Fixed Type
    8
    10
    1 unidades
    14
    [Steel] EN 1.7220 Equiv.
    46 - 50HRC
    Electroless Nickel Plating
    T Fixed Type
    5
    10
    1 unidades
    14
    [Steel] EN 1.7220 Equiv.
    46 - 50HRC
    Electroless Nickel Plating
    T Fixed Type
    8
    10
    1 unidades
    14
    [Steel] EN 1.7220 Equiv.
    46 - 50HRC
    Electroless Nickel Plating
    T Fixed Type
    8
    10
    1 unidades
    17
    [Steel] EN 1.7220 Equiv.
    46 - 50HRC
    Electroless Nickel Plating
    T Fixed Type
    5
    10
    1 unidades
    17
    [Steel] EN 1.7220 Equiv.
    46 - 50HRC
    Electroless Nickel Plating
    T Fixed Type
    8
    10
    1 unidades
    17
    [Steel] EN 1.7220 Equiv.
    46 - 50HRC
    Electroless Nickel Plating
    T Fixed Type
    8
    10
    1 unidades
    19
    [Steel] EN 1.7220 Equiv.
    46 - 50HRC
    Electroless Nickel Plating
    T Fixed Type
    5
    10
    1 unidades
    19
    [Steel] EN 1.7220 Equiv.
    46 - 50HRC
    Electroless Nickel Plating
    T Fixed Type
    8
    10
    1 unidades
    19
    [Steel] EN 1.7220 Equiv.
    46 - 50HRC
    Electroless Nickel Plating
    T Fixed Type
    8
    10
    1 unidades
    5.5
    [Steel] EN 1.7220 Equiv.
    32-38HRC
    Electroless Nickel Plating
    T Configurable Type
    2 ~ 10
    10
    1 unidades
    7
    [Steel] EN 1.7220 Equiv.
    32-38HRC
    Electroless Nickel Plating
    T Configurable Type
    2 ~ 10
    10
    1 unidades
    8
    [Steel] EN 1.7220 Equiv.
    32-38HRC
    Electroless Nickel Plating
    T Configurable Type
    2 ~ 10
    10
    1 unidades
    10
    [Steel] EN 1.7220 Equiv.
    32-38HRC
    Electroless Nickel Plating
    T Configurable Type
    5 ~ 30
    10
    1 unidades
    13
    [Steel] EN 1.7220 Equiv.
    32-38HRC
    Electroless Nickel Plating
    T Configurable Type
    5 ~ 30
    10
    1 unidades
    14
    [Steel] EN 1.7220 Equiv.
    32-38HRC
    Electroless Nickel Plating
    T Configurable Type
    5 ~ 30
    10
    1 unidades
    17
    [Steel] EN 1.7220 Equiv.
    32-38HRC
    Electroless Nickel Plating
    T Configurable Type
    10 ~ 50
    10
    1 unidades
    19
    [Steel] EN 1.7220 Equiv.
    32-38HRC
    Electroless Nickel Plating
    T Configurable Type
    10 ~ 50
    10
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    6.20 €
    ( 7.38 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    6.20 €
    ( 7.38 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    6.45 €
    ( 7.68 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    6.58 €
    ( 7.83 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    6.83 €
    ( 8.13 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    7.34 €
    ( 8.73 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    4.81 €
    ( 5.72 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    7.47 €
    ( 8.89 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    7.70 €
    ( 9.16 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    6.96 €
    ( 8.28 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    7.47 €
    ( 8.89 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    7.70 €
    ( 9.16 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    7.21 €
    ( 8.58 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    7.70 €
    ( 9.16 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    8.35 €
    ( 9.94 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    7.47 €
    ( 8.89 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    7.97 €
    ( 9.48 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    9.36 €
    ( 11.14 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    -
    ( - )
    9 dias úteis
    -
    ( - )
    9 dias úteis
    -
    ( - )
    9 dias úteis
    -
    ( - )
    9 dias úteis
    -
    ( - )
    9 dias úteis
    -
    ( - )
    9 dias úteis
    -
    ( - )
    9 dias úteis
    -
    ( - )
    9 dias úteis
    5.19 €
    ( 6.18 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    5.19 €
    ( 6.18 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    3.17 €
    ( 3.77 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    3.29 €
    ( 3.92 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    3.42 €
    ( 4.07 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    5.82 €
    ( 6.93 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    5.69 €
    ( 6.77 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    3.92 €
    ( 4.66 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    6.20 €
    ( 7.38 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    5.69 €
    ( 6.77 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    6.08 €
    ( 7.24 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    6.20 €
    ( 7.38 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    3.67 €
    ( 4.37 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    6.20 €
    ( 7.38 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    6.58 €
    ( 7.83 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    5.82 €
    ( 6.93 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    6.45 €
    ( 7.68 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    7.21 €
    ( 8.58 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    -
    ( - )
    9 dias úteis
    -
    ( - )
    9 dias úteis
    -
    ( - )
    9 dias úteis
    -
    ( - )
    9 dias úteis
    -
    ( - )
    9 dias úteis
    -
    ( - )
    9 dias úteis
    -
    ( - )
    9 dias úteis
    -
    ( - )
    9 dias úteis

    Informações detalhadas

    Contorno e especificações

    General Information - Stopper Bolts

    Stop bolt - stop bolt with thread - stop bolt with flat head - stop bolt round head - stop bolt with key hole - stop bolt with damper - stop bolt with rubber

     

    Stop bolt selection details

    - Material: steel, stainless steel

    - Coatings: uncoated, nickel-plated

    - Hardness: 32 to 55HRC

    - Wrench width: 3 to 20 mm

    - Head height: up to 50 mm

    - Threads: M3 to M12

    - Head diameter: 5 to 20 mm

    - Diameter mounting side: 2 to 12 mm (m6)

    - Brush head: polyurethane rubber (PUR) with Shore A90

     

    Description/Basics

    The stopper bolt from the group of stopper elements serves primarily as a stop in mechanical engineering (collision protection). In addition, it is increasingly used to determine the final position for workpieces and in movable applications in device construction (e.g., workpiece carriers).

     

    In principle, MISUMI offers two mounting variants of the stop bolts. The commercially available variants are threaded stop bolts. Threaded stopper bolts have the advantage that they are easy to assemble and disassemble. Furthermore, the thread of the stop bolt can be used to adjust the spacing and the end position.
    In addition, MISUMI offers non-threaded stop bolts for pressing in with fit tolerance as a further assembly variant. These stop bolts can also be inserted into the component to be moved in the event of frequent collisions to protect the component. In order to strengthen the component protection, the different designs of the stop bolts can also be combined with one another.
    The undercuts at the transition from the shaft to the head ensures that in the event of impact energy can be transferred to the support surface over as large an area as possible.

     

    As a rule, stop bolts have a flat contact surface. Correct alignment is necessary so that the entire contact surface can be used. If exact alignment is not possible, MISUMI also offers stop bolts with a spherical contact surface.
    Both variants of stop bolts are protected from increased wear or damage with a hardened (tempered) contact surface. A low-wear stop bolt is necessary, especially with high cycles and frequent collisions. The stop bolts are also available with a cushioned contact surface made of polyurethane rubber. These can reduce the shock impulse, vibrations and associated noise.

     

    If there is only a limited installation space, MISUMI offers the special form with a key hole on the head side. This facilitates the adjustment and installation of the stop bolt even when access is difficult.

     

    Threaded stopper blocks are suitable for fastening stop bolts that have a configurable height.

     

    Alternatively, MISUMI offers a large number of stopper bolts with brush heads and dampers, which, contrary to the stop bolt, have primarily damping properties.
    If component guidance is required in addition to rigid and precise positioning, a height adjusting pin with a collar can serve as a guided stopper.

     

    Application examples

    Stopper block for stop bolt - hardened stop bolt - tempered stop bolt - holder stop bolt - end stop bolt

    Application example – end stop with threaded stop bolt
    (1) Adjustable shock absorber, (2) Stop bolts, (3) Threaded Stopper Block

    Application example: workpiece carrier with stop bolt with plastic brush head - tray with stop bolt with plastic brush head - stopper of workpiece carrier and stop bolt with rubber

    Application example – workpiece carrier with stop bolt
    (1) Stop bolt with rubber, (2) ฺBelt conveyor, (3) Workpiece carrier

     

    Industrial Applications

    3D printer industry
    Automotive industry
    Pharmaceutical industry
    Packaging industry