Registar
Confirmado
  • Nominal O.D. D Range
  • Nominal(Ø)
  • Type
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 5 dias úteis

Sanitary Pipe Fittings / Nut Connector

Número da peça:

SNRN1S
Limpar
Quantidade:
Loading...

Desenho de contorno e tabela de especificações

Sanitary Pipe Fittings/Nut Connector:Related Image

TypeMaterial
SNRNEN 1.4301 Equiv.

Specifications

Part Number
SNYNS1S
Part NumberA(B)Unit PriceVolume Discount Rate
TypeNo.Qty. 1 ~ 910~20
SNRN1S4653.1
1.5S5664.6
2S7181.9
2.5S8598.1
3S100115.4
For orders larger than indicated quantity, please check with WOS.

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
SNRN1S

Nominal O.D. D Range

Nominal

(Ø)

RoHS?Quantidade mínima de encomenda
1.0S to 2.0S
1.0S
10
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
17.88 €
( 21.28 € )
5 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

[Several variations of fittings are available. - Stainless steel.

Contorno e especificações

Example of Use

Sanitary Pipe Fittings/Nut Connector:Related Image
O número da peça foi confirmado