Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem
  • Belt Width(mm)
  • [T] Number of Teeth
  • Pulley Shape
  • Material
    • Aluminum
  • Shaft Bore Specifications (Both Ends Stepped Hole) [Y](mm)
      [16-75/1mm unidades]
    • Shaft Bore Specifications (New JIS Keyway Hole + Tap) [N](mm)
      [16-30/1mm unidades]
    • Shaft Bore Specifications (Round Hole + Tap) [P](mm)
        [16-65/1mm unidades]
      • Shaft Bore Specifications (Round Hole) [H](mm)
          [16-80/1mm unidades]
        • Shaft Bore Specifications (Stepped Hole) [V](mm)
            [16-80/1mm unidades]
          • Shaft Bore Specifications (Stepped Hole: Counterbored Holes on the Hub Side) [F](mm)
              [16-72/1mm unidades]
            • CAD
            • Dias de envio estimados
              • Tudo
              • Dentro de 11 dias úteis

            Timing belt pulleys / 8YU / flanged pulley selectable / configurable / aluminium, steel(Lista de números de peça: página 9)

            Cuidado

            • Please note that the swaged flange options, NFC, RFC, and LFC, are not reflected in the CAD data.

            Número da peça:

            Indefinido. 1,250 candidatos encontrados.
            Quantidade:

            Desenho de contorno e tabela de especificações

            Back to the Category Toothed Pulleys/Timing Pulleys/Idler Pulleys

            Technical Drawing - Toothed Pulleys/Timing Pulleys/Idler Pulleys

            High Torque Timing Pulleys/8YU:Related Image
            Open the technical drawing in the new window
             

            Available dimensions and tolerances can be found under the tab More Information.
             

            Basic Properties (e.g., material, hardness, coating, tolerance) - Toothed Pulleys/Timing Pulleys/Idler Pulleys

             
            TypeBelt WidthMaterial*Surface TreatmentAccessory*
            Set Screws
            15mm20mm25mmPulleyFlange
            YU8150YU8200YU8250
            GPA2000 Series Aluminum AlloyAluminum AlloyClear AnodizeEN 1.4301 Equiv.
            GPTEN 1.1191 Equiv.EN 1.0330 Equiv.-Chrome Molybdenum Steel
            (Black Oxide)
            GPMBlack Oxide
            Flange is installed, and set screws are included with Shaft Bores P and N.
            * The above material and accessory might be changed to the ones equivalent to the originals.

            Further specifications can be found under the tab More Information.
             

            Composition of a Product Code - Toothed Pulleys/Timing Pulleys/Idler Pulleys

             Part Number-Pulley Shape-Shaft Bore Specs., I.D.-Z-J-Q-R-S-T
            (Shaft Bore Specs.: H, P, N)GPA30YU8150-A-P25            
            (Shaft Bore Specs.: V, F)GPT36YU8200-B-V20-Z24-J20.0        
            (Shaft Bore Specs: Y)GPM40YU8250-A-Y30    -Q34-R38-S10-T15

            Alterations - Toothed Pulleys/Timing Pulleys/Idler Pulleys

            High Torque Timing Pulleys/8YU:Related Image

            Here to the Overview of Options as PDF.

            Lista de números de peça

            Número de itens

            Belt Width

            (mm)

            [T] Number of Teeth

            Pulley Shape

            Material

            Surface Treatment

            Shaft Bore Specifications (Both Ends Stepped Hole) [Y]

            (mm)

            Shaft Bore Specifications (New JIS Keyway Hole + Tap) [N]

            (mm)

            Shaft Bore Specifications (Round Hole + Tap) [P]

            (mm)

            Shaft Bore Specifications (Round Hole) [H]

            (mm)

            Shaft Bore Specifications (Stepped Hole) [V]

            (mm)

            Shaft Bore Specifications (Stepped Hole: Counterbored Holes on the Hub Side) [F]

            (mm)

            RoHS?Quantidade mínima de encomenda
            20
            30
            Shape A
            EN 1.1191 Equiv.
            Black Oxide
            -
            -
            -
            16 ~ 59
            -
            -
            10
            1 unidades
            20
            30
            Shape A
            EN 1.1191 Equiv.
            Black Oxide
            -
            16 ~ 30
            -
            -
            -
            -
            10
            1 unidades
            20
            30
            Shape A
            EN 1.1191 Equiv.
            Black Oxide
            -
            -
            16 ~ 45
            -
            -
            -
            10
            1 unidades
            20
            30
            Shape A
            EN 1.1191 Equiv.
            Black Oxide
            -
            -
            -
            -
            16 ~ 57
            -
            10
            1 unidades
            20
            30
            Shape A
            EN 1.1191 Equiv.
            Black Oxide
            16 ~ 57
            -
            -
            -
            -
            -
            10
            1 unidades
            20
            30
            Shape B
            EN 1.1191 Equiv.
            Black Oxide
            -
            -
            -
            -
            -
            16 ~ 48
            10
            1 unidades
            20
            30
            Shape B
            EN 1.1191 Equiv.
            Black Oxide
            -
            -
            -
            16 ~ 50
            -
            -
            10
            1 unidades
            20
            30
            Shape B
            EN 1.1191 Equiv.
            Black Oxide
            -
            16 ~ 30
            -
            -
            -
            -
            10
            1 unidades
            20
            30
            Shape B
            EN 1.1191 Equiv.
            Black Oxide
            -
            -
            16 ~ 39
            -
            -
            -
            10
            1 unidades
            20
            30
            Shape B
            EN 1.1191 Equiv.
            Black Oxide
            -
            -
            -
            -
            16 ~ 48
            -
            10
            1 unidades
            25
            30
            Shape A
            EN 1.1191 Equiv.
            Black Oxide
            -
            -
            -
            16 ~ 59
            -
            -
            10
            1 unidades
            25
            30
            Shape A
            EN 1.1191 Equiv.
            Black Oxide
            -
            16 ~ 30
            -
            -
            -
            -
            10
            1 unidades
            25
            30
            Shape A
            EN 1.1191 Equiv.
            Black Oxide
            -
            -
            16 ~ 45
            -
            -
            -
            10
            1 unidades
            25
            30
            Shape A
            EN 1.1191 Equiv.
            Black Oxide
            -
            -
            -
            -
            16 ~ 57
            -
            10
            1 unidades
            25
            30
            Shape A
            EN 1.1191 Equiv.
            Black Oxide
            16 ~ 57
            -
            -
            -
            -
            -
            10
            1 unidades
            25
            30
            Shape B
            EN 1.1191 Equiv.
            Black Oxide
            -
            -
            -
            -
            -
            16 ~ 48
            10
            1 unidades
            25
            30
            Shape B
            EN 1.1191 Equiv.
            Black Oxide
            -
            -
            -
            16 ~ 50
            -
            -
            10
            1 unidades
            25
            30
            Shape B
            EN 1.1191 Equiv.
            Black Oxide
            -
            16 ~ 30
            -
            -
            -
            -
            10
            1 unidades
            25
            30
            Shape B
            EN 1.1191 Equiv.
            Black Oxide
            -
            -
            16 ~ 39
            -
            -
            -
            10
            1 unidades
            25
            30
            Shape B
            EN 1.1191 Equiv.
            Black Oxide
            -
            -
            -
            -
            16 ~ 48
            -
            10
            1 unidades
            15
            32
            Shape A
            EN 1.1191 Equiv.
            Black Oxide
            -
            -
            -
            20 ~ 59
            -
            -
            10
            1 unidades
            15
            32
            Shape A
            EN 1.1191 Equiv.
            Black Oxide
            -
            20 ~ 30
            -
            -
            -
            -
            10
            1 unidades
            15
            32
            Shape A
            EN 1.1191 Equiv.
            Black Oxide
            -
            -
            20 ~ 48
            -
            -
            -
            10
            1 unidades
            15
            32
            Shape A
            EN 1.1191 Equiv.
            Black Oxide
            -
            -
            -
            -
            20 ~ 57
            -
            10
            1 unidades
            15
            32
            Shape A
            EN 1.1191 Equiv.
            Black Oxide
            20 ~ 57
            -
            -
            -
            -
            -
            10
            1 unidades
            15
            32
            Shape B
            EN 1.1191 Equiv.
            Black Oxide
            -
            -
            -
            -
            -
            20 ~ 48
            10
            1 unidades
            15
            32
            Shape B
            EN 1.1191 Equiv.
            Black Oxide
            -
            -
            -
            20 ~ 55
            -
            -
            10
            1 unidades
            15
            32
            Shape B
            EN 1.1191 Equiv.
            Black Oxide
            -
            20 ~ 30
            -
            -
            -
            -
            10
            1 unidades
            15
            32
            Shape B
            EN 1.1191 Equiv.
            Black Oxide
            -
            -
            20 ~ 42
            -
            -
            -
            10
            1 unidades
            15
            32
            Shape B
            EN 1.1191 Equiv.
            Black Oxide
            -
            -
            -
            -
            20 ~ 48
            -
            10
            1 unidades
            20
            32
            Shape A
            EN 1.1191 Equiv.
            Black Oxide
            -
            -
            -
            20 ~ 59
            -
            -
            10
            1 unidades
            20
            32
            Shape A
            EN 1.1191 Equiv.
            Black Oxide
            -
            20 ~ 30
            -
            -
            -
            -
            10
            1 unidades
            20
            32
            Shape A
            EN 1.1191 Equiv.
            Black Oxide
            -
            -
            20 ~ 48
            -
            -
            -
            10
            1 unidades
            20
            32
            Shape A
            EN 1.1191 Equiv.
            Black Oxide
            -
            -
            -
            -
            20 ~ 57
            -
            10
            1 unidades
            20
            32
            Shape A
            EN 1.1191 Equiv.
            Black Oxide
            20 ~ 57
            -
            -
            -
            -
            -
            10
            1 unidades
            20
            32
            Shape B
            EN 1.1191 Equiv.
            Black Oxide
            -
            -
            -
            -
            -
            20 ~ 48
            10
            1 unidades
            20
            32
            Shape B
            EN 1.1191 Equiv.
            Black Oxide
            -
            -
            -
            20 ~ 55
            -
            -
            10
            1 unidades
            20
            32
            Shape B
            EN 1.1191 Equiv.
            Black Oxide
            -
            20 ~ 30
            -
            -
            -
            -
            10
            1 unidades
            20
            32
            Shape B
            EN 1.1191 Equiv.
            Black Oxide
            -
            -
            20 ~ 42
            -
            -
            -
            10
            1 unidades
            20
            32
            Shape B
            EN 1.1191 Equiv.
            Black Oxide
            -
            -
            -
            -
            20 ~ 48
            -
            10
            1 unidades
            25
            32
            Shape A
            EN 1.1191 Equiv.
            Black Oxide
            -
            -
            -
            20 ~ 59
            -
            -
            10
            1 unidades
            25
            32
            Shape A
            EN 1.1191 Equiv.
            Black Oxide
            -
            20 ~ 30
            -
            -
            -
            -
            10
            1 unidades
            25
            32
            Shape A
            EN 1.1191 Equiv.
            Black Oxide
            -
            -
            20 ~ 48
            -
            -
            -
            10
            1 unidades
            25
            32
            Shape A
            EN 1.1191 Equiv.
            Black Oxide
            -
            -
            -
            -
            20 ~ 57
            -
            10
            1 unidades
            25
            32
            Shape A
            EN 1.1191 Equiv.
            Black Oxide
            20 ~ 57
            -
            -
            -
            -
            -
            10
            1 unidades
            25
            32
            Shape B
            EN 1.1191 Equiv.
            Black Oxide
            -
            -
            -
            -
            -
            20 ~ 48
            10
            1 unidades
            25
            32
            Shape B
            EN 1.1191 Equiv.
            Black Oxide
            -
            -
            -
            20 ~ 55
            -
            -
            10
            1 unidades
            25
            32
            Shape B
            EN 1.1191 Equiv.
            Black Oxide
            -
            20 ~ 30
            -
            -
            -
            -
            10
            1 unidades
            25
            32
            Shape B
            EN 1.1191 Equiv.
            Black Oxide
            -
            -
            20 ~ 42
            -
            -
            -
            10
            1 unidades
            25
            32
            Shape B
            EN 1.1191 Equiv.
            Black Oxide
            -
            -
            -
            -
            20 ~ 48
            -
            10
            1 unidades
            15
            34
            Shape A
            EN 1.1191 Equiv.
            Black Oxide
            -
            -
            -
            20 ~ 67
            -
            -
            10
            1 unidades
            15
            34
            Shape A
            EN 1.1191 Equiv.
            Black Oxide
            -
            20 ~ 30
            -
            -
            -
            -
            10
            1 unidades
            15
            34
            Shape A
            EN 1.1191 Equiv.
            Black Oxide
            -
            -
            20 ~ 52
            -
            -
            -
            10
            1 unidades
            15
            34
            Shape A
            EN 1.1191 Equiv.
            Black Oxide
            -
            -
            -
            -
            20 ~ 65
            -
            10
            1 unidades
            15
            34
            Shape A
            EN 1.1191 Equiv.
            Black Oxide
            20 ~ 65
            -
            -
            -
            -
            -
            10
            1 unidades
            15
            34
            Shape B
            EN 1.1191 Equiv.
            Black Oxide
            -
            -
            -
            -
            -
            20 ~ 54
            10
            1 unidades
            15
            34
            Shape B
            EN 1.1191 Equiv.
            Black Oxide
            -
            -
            -
            20 ~ 58
            -
            -
            10
            1 unidades
            15
            34
            Shape B
            EN 1.1191 Equiv.
            Black Oxide
            -
            20 ~ 30
            -
            -
            -
            -
            10
            1 unidades
            15
            34
            Shape B
            EN 1.1191 Equiv.
            Black Oxide
            -
            -
            20 ~ 45
            -
            -
            -
            10
            1 unidades
            15
            34
            Shape B
            EN 1.1191 Equiv.
            Black Oxide
            -
            -
            -
            -
            20 ~ 54
            -
            10
            1 unidades
            Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
            Data de envio standard
            -
            ( - )
            11 dias úteis
            -
            ( - )
            11 dias úteis
            -
            ( - )
            11 dias úteis
            -
            ( - )
            11 dias úteis
            -
            ( - )
            11 dias úteis
            -
            ( - )
            11 dias úteis
            -
            ( - )
            11 dias úteis
            -
            ( - )
            11 dias úteis
            -
            ( - )
            11 dias úteis
            -
            ( - )
            11 dias úteis
            -
            ( - )
            11 dias úteis
            -
            ( - )
            11 dias úteis
            -
            ( - )
            11 dias úteis
            -
            ( - )
            11 dias úteis
            -
            ( - )
            11 dias úteis
            -
            ( - )
            11 dias úteis
            -
            ( - )
            11 dias úteis
            -
            ( - )
            11 dias úteis
            -
            ( - )
            11 dias úteis
            -
            ( - )
            11 dias úteis
            -
            ( - )
            11 dias úteis
            -
            ( - )
            11 dias úteis
            -
            ( - )
            11 dias úteis
            -
            ( - )
            11 dias úteis
            -
            ( - )
            11 dias úteis
            -
            ( - )
            11 dias úteis
            -
            ( - )
            11 dias úteis
            -
            ( - )
            11 dias úteis
            -
            ( - )
            11 dias úteis
            -
            ( - )
            11 dias úteis
            -
            ( - )
            11 dias úteis
            -
            ( - )
            11 dias úteis
            -
            ( - )
            11 dias úteis
            -
            ( - )
            11 dias úteis
            -
            ( - )
            11 dias úteis
            -
            ( - )
            11 dias úteis
            -
            ( - )
            11 dias úteis
            -
            ( - )
            11 dias úteis
            -
            ( - )
            11 dias úteis
            -
            ( - )
            11 dias úteis
            -
            ( - )
            11 dias úteis
            -
            ( - )
            11 dias úteis
            -
            ( - )
            11 dias úteis
            -
            ( - )
            11 dias úteis
            -
            ( - )
            11 dias úteis
            -
            ( - )
            11 dias úteis
            -
            ( - )
            11 dias úteis
            -
            ( - )
            11 dias úteis
            -
            ( - )
            11 dias úteis
            -
            ( - )
            11 dias úteis
            -
            ( - )
            11 dias úteis
            -
            ( - )
            11 dias úteis
            -
            ( - )
            11 dias úteis
            -
            ( - )
            11 dias úteis
            -
            ( - )
            11 dias úteis
            -
            ( - )
            11 dias úteis
            -
            ( - )
            11 dias úteis
            -
            ( - )
            11 dias úteis
            -
            ( - )
            11 dias úteis
            -
            ( - )
            11 dias úteis

            Informações detalhadas

            Informações básicas

            Cuidado

            • Please note that the swaged flange options, NFC, RFC, and LFC, are not reflected in the CAD data.

            Contorno e especificações

            Back to the Category Toothed Pulleys/Timing Pulleys/Idler Pulleys

            Technical Drawing - Toothed Pulleys/Timing Pulleys/Idler Pulleys

            High Torque Timing Pulleys/8YU:Related Image
            Open the technical drawing in the new window

            Specification Tables - Toothed Pulleys/Timing Pulleys/Idler Pulleys

            Part NumberPulley
            Shape
            Pulley Shape
            TypeNumber of TeethType
            Nominal Width
            AB
            Shaft Bore Specifications (~): Specify in 1mm Increment, (, ): Select the former or latterShaft Bore Specifications (~): Specify in 1mm Increment, (, ): Select the former or latter
            H
            Round Hole
            P
            Round Hole + Tap
            N
            Keyway + Tap
            V Stepped Hole
            * Available for GPT, GPM only
            Y Both Ends Stepped
            * Available for GPT, GPM only
            H
            Round Hole
            P
            Round Hole + Tap
            N
            Keyway + Tap
            V, F Stepped Hole
            * Available for GPT, GPM only
            VZ
            Z-d≥2
            J
            (0.1mm Increment)
            YQ, R
            Q(R)-d≥2
            S, TV, FZ
            Z-d≥2
            J
            (0.1mm Increment)
            Aluminum
            GPA

            Steel
            GPT
            GPM
            20YU8150

            YU8200

            YU8250
            A

            B
            16~3216~2816~2116~3018~323.0≤J≤W-3.016~3018~323~23
            S+T≤W-3
            16~3216~2016~1816~3018~323.0≤J≤L-3.0
            2216~3716~2916~2616~3518~3716~3518~3716~3716~2416~2216~3218~34
            2416~4216~3416~3016~4018~4216~4018~4216~4016~2816~2416~3818~40
            2516~4816~3616~3016~4618~4816~4618~4816~4216~3016~2616~4018~42
            2616~5016~3816~3016~4818~5016~4818~5016~4216~3216~2816~4318~45
            2816~5216~4216~3016~5018~5216~5018~5216~4716~3516~3016~4418~46
            3016~5916~4516~3016~5718~5916~5718~5916~5016~3916~3016~4818~50
            3220~5920~4820~3020~5722~5920~5722~5920~5520~4220~3020~4822~50
            3420~6720~5220~3020~6522~6720~6522~6720~5820~4520~3020~5422~56
            3620~7220~5820~3020~7022~7220~7022~7220~6420~4820~3020~6022~62
            3820~7620~6220~3020~7422~7620~7422~7620~6820~5220~3020~6222~64
            4025~8025~6525~3025~8027~8225~7527~8225~7025~5425~3025~6427~66
            4425~8025~6525~3025~8027~9225~7527~9225~7225~5625~3025~6627~68
            4825~8025~6525~3025~8027~9525~7527~9525~7425~5825~3025~6827~70
            5025~8025~6525~3025~8027~9525~7527~9525~7625~6025~3025~7027~72
            6030~8030~653030~8032~9530~7532~9530~8030~653030~7232~74

            Alterations - Toothed Pulleys/Timing Pulleys/Idler Pulleys


            High Torque Timing Pulleys/8YU:Related Image

            Here to the Option Overview PDF

            General Information - Toothed Pulleys/Timing Pulleys/Idler Pulleys

            Toothed pulley - synchronous pulley - belt pulley - product assortment

             

            Selection details of toothed pulleys/timing pulleys/idler pulleys

            - Material: aluminum, steel, stainless steel (stainless steel), plastic

            - Coatings: uncoated, burnished, anodized, nickel-plated

            - Profile form: 1.5GT, 2GT, 3GT, 5GT, P2M, P3M, P5M, P8M, S2M, S3M, S5M, S8M, S14M, T2.5, T5, T10, AT5, AT10, 5M, 8M, 14M, 8YU, H, L, MXL, XL, PowerGrip GT3: MR2, MR3, MR5

            - ISO tolerances: H7

            - Belt width (mm): 4, 4.8, 6, 6.4, 7, 7.9, 9, 9.5, 10, 12, 12.7, 15, 18, 19.1, 20, 25, 25.4, 26, 28, 30, 31, 38,1, 40, 50, 50.8, 53, 60, 74, 76.2, 100

            - Belt width (inches): 0.19, 0.25, 0.31, 0.37, 0.5, 0.75, 1, 1.5, 2

            - Number of teeth: 10 to 72

             

            Description/Basics

            The toothed pulley for mechanical engineering is intended for the transmission of force and torque. Timing pulleys enable a gear ratio of speeds through belt pulleys of different sizes. Timing pulleys are more efficient, durable and significantly more maintenance-friendly compared to chain transmissions.

            How much torque and load a timing pulley can transmit depends on the width of the belt. The width of the belt must be calculated. It is recommended to ensure the belt is correctly tensioned. MISUMI already offers the suitable idler pulley and return rollers with integrated ball bearings. For design and design help follow this link.

            Different profile shapes of the toothed belts and belt pulleys are responsible for the transmission of power. Depending on the positioning accuracy, the applied torque and the conveying weight, MISUMI offers the fitting pulley. Toothed belt drives are generally used in the industry in three areas:
            Positioning: Timing pulleys is often used in 3D printers. A toothed pulley with a semi-circular profile (e.g., GT) is often used for the required position accuracy of a 3D printers. The round shape offers the benefit of little play when the direction changes.
            Drive: toothed pulleys are also used for high torque. In most cases, a timing pulley with a rounded trapezoidal profile (e.g., S8M) is used. These are particularly well suited for the transmission of high forces, which occur in drives of various applications in order to drive mechanical components.
            Conveying: toothed pulleys can also be used for transporting loads. A straight trapezoidal profile is often used for this purpose (e.g., AT). This toothed pulley shape offers a large surface for loading and transmitting of loads.

            Which toothed pulley or timing pulley is the right one for your application depends on the respective task of the toothed belt drive. Different toothed disc profiles have proven themselves for each type of application.

            Various bore hole shapes and fastening variants are available for shaft mounting. These allow fastening via set screws, keyways and by means of Mecha locks. Fastening via a clamping sleeve has the further advantage that it allows adjusting the alignment continuously. The MISUMI product assortment has these ready-to-install.

            Application Examples - Toothed Pulleys/Timing Pulleys/Idler Pulleys

            Application example: idler pulley - idler pully toothed with chain tensioner - toothed pulley with chain tensioner

            Application example: idler pulley
            (1) Idler pulleys, (2) chain tensioner

            Application example: return roller - return roller with cantilever pin - synchronous pulley with on-board disc - toothed pulley with on-board disc

            Application example: deflection roller
            S (1) Toothed pulleys with crimp disc, (2) nut, (3) washer, (4) cantilever shaft, (5) retaining ring

            Application example: synchronous pulleys - toothed pulleys with toothed belts - toothed pulley with screw-on clamp

            Application example: timing pulleys
            (1) Flat head screw, (2) Timing pulley, (3) Timing belt, (4) Screw-on terminal

            Application example: toothed belt drives - toothed pulleys with crimp disc - idler pulley with crimp disc - tensioning of the toothed belt

            Application example: of toothed belt drives
            (1) Toothed belt, (2) driven toothed pulley with crimp disc, (3) idler pulley with crimp disc, (4) driving toothed pulley with crimp disc

             

            Industrial Applications

            3D printer industry
            Automotive industry
            Pharmaceutical industry
            Packaging industry