Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem
  • Estoque
  • Max. Load(N)
  • Height upon Max. Load applied L-F(mm)
  • Free Length L(mm)
  • Outer Dia. D (or D1)(mm)
  • Inner Dia. D-2d (or D)(mm)
  • Spring Constant(N/mm)
  • Wire Dia.(mm)
  • Solid Length(mm)
  • Type
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Envio possível no próprio dia
    • Dentro de 5 dias úteis
    • Dentro de 9 dias úteis
  • Round Wire Coil Springs / Deflection 35%-40% / O.D. Referenced(Lista de números de peça: página 5)

    Número da peça:

    Indefinido. 312 candidatos encontrados.
    Quantidade:

    Desenho de contorno e tabela de especificações

    Round Wire Coil Springs/Deflection 35%-40%/O.D. Referenced:Related Image

    Material JIS-SWP-A

    Specifications

    Part Number
    WT13-60
    ■Spring Constant D12 and 14 for WY Type and D12,14 and 20 for WT Type are not available.
     TypeWYWRWFWLWTWMWHWB
    D 
    2          0.5{0.05}             
    3 N/mm
    0.1
    {kgf/mm}{0.01}
      N/mm
    0.3
    {kgf/mm}{0.03}
      N/mm
    0.5
    {kgf/mm}{0.05}
      N/mm
    1.0
    {kgf/mm}{0.1}
      1.5
    {0.15}
      2.0
    {0.2}
         3.9{0.4} 
    4             2.9{0.3}  4.9{0.5} 
    5         N/mm
    2.0
    {kgf/mm}{0.2}
      N/mm
    2.9
    {kgf/mm}{0.3}
      N/mm
    5.9
    {kgf/mm}{0.6}
      N/mm
    9.8
    {kgf/mm}{1.0}
     
    6                
    8                
    10 N/mm
    0.2
    {kgf/mm}{0.02}
                   
    12                
    13             N/mm
    9.8
    {kgf/mm}{1.0}
      N/mm
    19.6
    {kgf/mm}{2.0}
     
    14                
    16                
    18    N/mm
    0.5
    {kgf/mm}{0.05}
      N/mm
    1.0
    {kgf/mm}{0.1}
      N/mm
    2.9
    {kgf/mm}{0.3}
      N/mm
    3.9
    {kgf/mm}{0.4}
      N/mm
    4.9
    {kgf/mm}{0.5}
      N/mm
    14.7
    {kgf/mm}
    {1.5}
      29.4{3.0} 
    20                  
    22                N/mm
    29.4{kgf/mm}{3.0}
     
    27                 
    Fmax.F=Lx75%F=Lx60%F=Lx45%F=Lx40%F=Lx40%F=Lx35%F=Lx30%F=Lx25%

    ■WT: Fmax. (Allowable Deflection) =Lx40% (Lx35%)
    dSolid LengthF
    max.
    Load N{kgf}max.Part NumberUnit Price
    Type D-L10 ~ 19 pcs.
    0.31.7322.9{0.3}WT3-5* 
    0.4545.9{0.6}10*
    0.458.7868.8{0.9}15*
    0.458.78811.8{1.2}20* 
    0.514.51014.7{1.5}25*
    0.42.722.9{0.3}WT4-5* 
    0.42.745.9{0.6}10*
    0.56.568.8{0.9}15*
    0.559.63811.8{1.2}20
    0.559.631014.7{1.5}25 
    0.6151217.7{1.8}30
    0.6151420.6{2.1}35
    0.6522.11623.5{2.4}40
    0.452.3623.9{0.4}WT5-5* 
    0.53.2547.8{0.8}10*
    0.66.3611.8{1.2}15
    0.66.3815.7{1.6}20
    0.712.61019.6{2.0}25 
    0.712.61223.5{2.4}30
    0.7517.31427.5{2.8}35
    0.7517.31427.5{2.8}(40)
    0.82415.830.9{3.2}(45)
    0.82417.534.3{3.5}(50)
    0.8532.319.337.8{3.9}(55) 
    0.8532.32141.2{4.2}(60)
    0.853422.744.5{4.5}(65)
    0.944.624.548.1{4.9}(70)
    0.52.3823.9{0.4}WT6-5* 
    0.64.3547.8{0.8}10
    0.64.35611.8{1.2}15
    0.77.7815.7{1.6}20
    0.77.71019.6{2.0}25 
    0.8141223.5{2.4}30
    0.8141427.5{2.8}35
    0.8518.71631.4{3.2}40
    0.8518.71835.3{3.6}45
    0.924.82039.2{4.0}50
    0.924.81937.8{3.9}(55) 
    0.924.82141.2{4.2}(60)
    0.926.122.744.5{4.5}(65)
    14324.548.1{4.9}(70)
    1432854.9{5.6}(80)

    dSolid LengthF
    max.
    Load N{kgf}max.Part NumberUnit Price
    Type D-L10 ~ 19 pcs.
    0.74.3847.8{0.8}WT8-10 
    0.86.8611.8{1.2}15
    0.86.8815.7{1.6}20
    0.86.81019.6{2.0}25 
    0.910.81223.5{2.4}30
    0.910.81427.5{2.8}35
    117.51631.4{3.2}40
    117.51835.3{3.6}45
    117.52039.2{4.0}50
    1.127.52243.1{4.4}55 
    1.127.52447.1{4.8}60
    1.127.52651.0{5.2}65
    1.127.52854.9{5.6}70
    1.2423262.8{6.4}80
    0.855.5347.8{0.8}WT10-10 
    0.96.75611.8{1.2}15
    0.96.75815.7{1.6}20
    1101019.6{2.0}25
    1101223.5{2.4}30
    1101427.5{2.8}35
    1101631.4{3.2}40
    1.114.31835.3{3.6}45
    1.114.32039.2{4.0}50
    1.221.62243.1{4.4}55 
    1.221.62447.1{4.8}60
    1.221.62651.0{5.2}65
    1.332.52854.9{5.6}70
    1.332.53262.8{6.4}80
    16611.8{1.2}WT13-15 
    1.18.25815.7{1.6}20
    1.18.251019.6{2.0}25
    1.211.11223.5{2.4}30
    1.211.11427.5{2.8}35
    1.211.11631.4{3.2}40
    1.211.11835.3{3.6}45
    1.315.62039.2{4.0}50 
    1.315.62243.1{4.4}55
    1.315.62447.1{4.8}60
    1.4212651.0{5.2}65
    1.4212854.9{5.6}70
    1.4213262.8{6.4}80
    1.27.5611.8{1.2}WT16-15 
    1.39.43815.7{1.6}20
    1.412.61019.6{2.0}25
    1.412.61223.5{2.4}30
    1.412.61427.5{2.8}35
    1.412.61631.4{3.2}40
    1.622.41835.3{3.6}45
    1.622.42039.2{4.0}50
    1.622.42243.1{4.4}55 
    1.728.92447.1{4.8}60
    1.728.92651.0{5.2}65
    1.728.92854.9{5.6}70
    1.728.93262.8{6.4}80

    dSolid LengthF
    max.
    Load N{kgf}max.Part NumberUnit Price
    Type D-L10 ~ 19 pcs.
    1.610.8831.4{3.2}WT18-20 
    1.713.61039.2{4.0}25
    1.713.61247.1{4.8}30
    1.713.61454.9{5.6}35
    1.816.71662.8{6.4}40
    1.920.51870.6{7.2}45
    1.920.52078.5{8.0}50
    2262286.3{8.8}55 
    2262494.1{9.6}60
    22626102.0{10.4}65
    22628109.8{11.2}70
    2.131.532125.5{12.8}80
    1.811.3831.4{3.2}WT22-20 
    1.811.31039.2{4.0}25
    1.913.31247.1{4.8}30
    1.913.31454.9{5.6}35
    2161662.8{6.4}40
    2.119.51870.6{7.2}45
    2.119.52078.5{8.0}50
    2.328.22286.3{8.8}55 
    2.328.22494.1{9.6}60
    2.328.226102.0{10.4}65
    2.328.228109.8{11.2}70
    2.433.632125.5{12.8}80
    2.113.21247.1{4.8}WT27-30 
    2.317.91454.9{5.6}35
    2.317.91662.8{6.4}40
    2.420.41870.6{7.2}45
    2.628.62078.5{8.0}50
    2.628.62286.3{8.8}55 
    2.628.62494.1{9.6}60
    2.628.626102.0{10.4}65
    2.839.228109.8{11.2}70
    2.839.232125.5{12.8}80

    • Load calculation method = Spring constant x Deflection
    (Int'l Unit) N=N/mmxFmm
    kgf=kgf/mmxFmm
    (kgf=Nx0.101972)

    The values of solid length are for reference only.
    There may be some variations depending on the lot.
    Usage Count: 1 Million Times
    Product Outline >>P.327
    How to use coil springs, and precautions >>P.328
    Allowable Deflection of (L) Size
    WT5-40Fmax.=Lx35%
    WT5-45Fmax.=Lx35%
    WT5-50Fmax.=Lx35%
    WT5-55Fmax.=Lx35%
    WT5-60Fmax.=Lx35%
    WT5-65Fmax.=Lx35%
    WT5-70Fmax.=Lx35%
    WT6-55Fmax.=Lx35%
    WT6-60Fmax.=Lx35%
    WT6-65Fmax.=Lx35%
    WT6-70Fmax.=Lx35%
    WT6-80Fmax.=Lx35%

    Both ends of * marked WT Type springs are not ground.
    ■WM: Fmax. (Allowable Deflection) =Lx35%
    dSolid LengthF
    max.
    Load N{kgf}max.Part NumberUnit Price
    Type D-L10 ~ 19 pcs.
    0.352.51.83.4{0.4}WM3-5* 
    0.383.33.56.9{0.7}  10*
    0.4575.310.3{1.1}  15*
    0.511.5713.7{1.4}  20*
    0.511.57.514.7{1.5}  (25) 
    0.5520.4917.7{1.8}  (30)
    0.42.31.73.9{0.4}WM4-5* 
    0.453.43.56.9{0.7}  10*
    0.55.15.210.8{1.1}  15*
    0.557.7713.7{1.4}  20
    0.611.78.717.7{1.8}  25 
    0.611.710.520.6{2.1}  30
    0.6517.612.224.0{2.5}  35
    0.6517.61223.5{2.4}  (40)
    0.52.81.74.9{0.5}WM5-5* 
    0.64.23.59.8{1.0}  10
    0.656.55.214.7{1.5}  15
    0.656.5720.6{2.1}  20
    0.79.18.725.5{2.6}  25 
    0.7512.710.530.4{3.1}  30
    0.817.412.235.3{3.6}  35
    0.8523.81441.2{4.2}  40
    0.8523.815.846.1{4.7}  45
    0.923.81543.5{4.5}  (50)
    0.93016.549.0{5.0}  (55) 
    0.9301853.0{5.4}  (60)
    0.93017.652.0{5.3}  (65)
    0.93019.658.8{6.0}  (70)
    0.552.81.74.9{0.5}WM6-5* 
    0.654.73.59.8{1.0}  10
    0.7585.214.7{1.5}  15
    0.758720.6{2.1}  20
    0.8513.68.725.5{2.6}  25 
    0.8513.610.530.4{3.1}  30
    0.91812.235.3{3.6}  35
    0.9181441.2{4.2}  40
    0.91815.846.1{4.7}  45
    0.851817.551.0{5.2}  50
    1.03119.255.9{5.7}  55 
    1.0311853.0{5.4}  (60)
    1.03118.854.9{5.6}  (65)
    1.147.32058.8{6.0}  (70)
    1.148.422.465.9{6.7}  (80)
    0.754.23.59.8{1.0}WM8-10 
    0.98.55.214.7{1.5}  15
    0.98.5720.6{2.1}  20
    0.98.58.725.5{2.6}  25 
    0.98.510.530.4{3.1}  30
    1.01312.235.3{3.6}  35
    1.0131441.2{4.2}  40
    1.119.815.846.1{4.7}  45
    1.119.817.551.0{5.2}  50
    1.231.219.255.9{5.7}  55 
    1.231.22161.8{6.3}  60
    1.231.222.764.7{6.6}  65
    1.231.224.571.6{7.3}  70
    1.344.22882.4{8.4}  80

    dSolid LengthF
    max.
    Load N{kgf}max.Part NumberUnit Price
    Type D-L10 ~ 19 pcs.
    0.95.23.59.8{1.0}WM10-10 
    1.07.75.214.7{1.5}  15
    1.07.7720.6{2.1}  20
    1.1118.725.5{2.6}  25
    1.11110.530.4{3.1}  30
    1.216.212.235.3{3.6}  35
    1.216.21441.2{4.2}  40
    1.322.115.846.1{4.7}  45
    1.322.117.551.0{5.2}  50
    1.322.119.255.9{5.7}  55 
    1.432.12161.8{6.3}  60
    1.432.122.764.7{6.6}  65
    1.432.124.571.6{7.3}  70
    1.432.22882.4{8.4}  80
    1.05.53.510.3{1.1}WM12-10 
    1.17.45.214.7{1.5}  15
    1.17.4720.6{2.1}  20
    1.17.48.725.5{2.6}  25
    1.210.210.530.4{3.1}  30
    1.210.212.235.3{3.6}  35
    1.314.31441.2{4.2}  40
    1.314.315.846.1{4.7}  45
    1.314.317.551.0{5.2}  50
    1.419.619.255.9{5.7}  55 
    1.419.62161.8{6.3}  60
    1.526.322.764.7{6.6}  65
    1.526.324.571.6{7.3}  70
    1.636.82882.4{8.4}  80
    1.053.510.3{1.1}WM13-10 
    1.28.45.214.7{1.5}  15
    1.311.7720.6{2.1}  20
    1.311.78.725.5{2.6}  25
    1.414.510.530.4{3.1}  30
    1.414.512.235.3{3.6}  35
    1.414.51441.2{4.2}  40
    1.414.515.846.1{4.7}  45
    1.414.517.551.0{5.2}  50
    1.522.519.255.9{5.7}  55 
    1.522.52161.8{6.3}  60
    1.628.822.764.7{6.6}  65
    1.628.824.571.6{7.3}  70
    1.737.42882.4{8.4}  80
    1.737.431.592.9{9.5}  90
    1.27.55.214.7{1.5}WM14-15 
    1.39.8720.6{2.1}  20
    1.413.38.725.5{2.6}  25
    1.413.310.530.4{3.1}  30
    1.413.312.235.3{3.6}  35
    1.413.31441.2{4.2}  40
    1.517.315.846.1{4.7}  45
    1.517.317.551.0{5.2}  50
    1.517.319.255.9{5.7}  55 
    1.623.22161.8{6.3}  60
    1.623.222.764.7{6.6}  65
    1.730.624.571.6{7.3}  70
    1.730.62882.4{8.4}  80
    1.839.631.592.7{9.5}  90

    dSolid LengthF
    max.
    Load N{kgf}max.Part NumberUnit Price
    Type D-L10 ~ 19 pcs.
    1.37.85.214.7{1.5}WM16-15 
    1.49.8720.6{2.1}  20
    1.512.58.725.5{2.6}  25
    1.512.510.530.4{3.1}  30
    1.61512.235.3{3.6}  35
    1.6151441.2{4.2}  40
    1.720.415.846.1{4.7}  45
    1.720.417.551.0{5.2}  50
    1.82719.255.9{5.7}  55 
    1.8272161.8{6.3}  60
    1.82722.764.7{6.6}  65
    1.82724.571.6{7.3}  70
    1.8272882.4{8.4}  80
    1.934.231.592.7{9.5}  90
    1.711.9734.3{3.5}WM18-20 
    1.814.48.742.2{4.3}  25
    1.814.410.551.0{5.2}  30
    1.814.412.259.8{6.1}  35
    1.814.41468.6{7.0}  40
    2.02215.877.5{7.9}  45
    2.02217.585.3{8.7}  50
    2.02219.294.1{9.6}  55 
    2.02221103.0{10.5}  60
    2.234.122.7110.8{11.3}  65
    2.234.124.5119.6{12.2}  70
    2.234.128137.3{14.0}  80
    2.341.431.5154.0{15.7}  90 
    2.341.435171.6{17.5}  100
    1.811.7734.3{3.5}WM20-20 
    1.811.78.742.2{4.3}  25
    1.914.310.551.0{5.2}  30
    1.914.312.259.8{6.1}  35
    1.914.31468.6{7.0}  40
    2.01715.877.5{7.9}  45
    2.01717.585.3{8.7}  50
    2.224.819.294.1{9.6}  55 
    2.224.821103.0{10.5}  60
    2.224.822.7110.8{11.3}  65
    2.224.824.5119.6{12.2}  70
    2.43628137.3{14.0}  80
    2.43631.5154.0{15.7}  90 
    2.43635171.6{17.5}  100
    1.912734.3{3.5}WM22-20 
    2.0148.742.2{4.3}  25
    2.01410.551.0{5.2}  30
    2.01412.259.8{6.1}  35
    2.0141468.6{7.0}  40
    2.32315.877.5{7.9}  45
    2.32317.585.3{8.7}  50
    2.32319.294.1{9.6}  55 
    2.32321103.0{10.5}  60
    2.43022.7110.8{11.3}  65
    2.43024.5119.6{12.2}  70
    2.43028137.3{14.0}  80
    2.64031.5154.0{15.7}  90 
    2.64035171.6{17.5}  100
    2.31410.551.0{5.2}WM27-30 
    2.41712.259.8{6.1}  35
    2.4171468.6{7.0}  40
    2.41815.877.5{7.9}  45
    2.62317.585.3{8.7}  50
    2.62319.294.1{9.6}  55 
    2.62321103.0{10.5}  60
    2.83122.7110.8{11.3}  65
    2.83124.5119.6{12.2}  70
    2.83128137.3{14.0}  80
    3.043.531.5154.0{15.7}  90 
    3.043.535171.6{17.5}  100

    • Load calculation method = Spring constant x Deflection
    (Int'l Unit) N=N/mmxFmm
    kgf=kgf/mmxFmm
    (kgf=Nx0.101972)

    The values of solid length are for reference only.
    There may be some variations depending on the lot.
    Usage Count: 1 Million Times
    Product Outline >>P.327
    How to use coil springs, and precautions >>P.328
    Allowable Deflection of (L) Size

    WM3-25Fmax.=Lx30%
    WM3-30Fmax.=Lx30%
    WM4-40Fmax.=Lx30%
    WM5-50Fmax.=Lx30%
    WM5-55Fmax.=Lx30%
    WM5-60Fmax.=Lx30%
    WM5-65Fmax.=Lx27%
    WM5-70Fmax.=Lx28%
    WM6-60Fmax.=Lx30%
    WM6-65Fmax.=Lx29%
    WM6-70Fmax.=Lx28%
    WM6-80Fmax.=Lx28%

    Both ends of * marked WM Type springs are not ground.

    Lista de números de peça

    Número de itens

    Allowable Load (Configurable Range)

    (N)

    End Surface Status

    Max. Load

    (N)

    Height upon Max. Load applied L-F

    (mm)

    Free Length L

    (mm)

    Outer Dia. D (or D1)

    (mm)

    Inner Dia. D-2d (or D)

    (mm)

    Spring Constant

    (N/mm)

    Wire Dia.

    (mm)

    Solid Length

    (mm)

    RoHS?Quantidade mínima de encomenda
    8.51 to 16.00
    With Grinding
    15.7
    12
    20
    10
    8.2
    2
    0.9
    6.75
    10
    1 unidades
    16.01 to 30.00
    With Grinding
    19.6
    15
    25
    10
    8
    2
    1
    10
    10
    1 unidades
    16.01 to 30.00
    With Grinding
    23.5
    18
    30
    10
    8
    2
    1
    10
    10
    1 unidades
    16.01 to 30.00
    With Grinding
    27.5
    21
    35
    10
    8
    2
    1
    10
    10
    1 unidades
    30.01 to 50.00
    With Grinding
    31.4
    24
    40
    10
    8
    2
    1
    10
    10
    1 unidades
    30.01 to 50.00
    With Grinding
    35.3
    27
    45
    10
    7.8
    2
    1.1
    14.3
    10
    1 unidades
    30.01 to 50.00
    With Grinding
    39.2
    30
    50
    10
    7.8
    2
    1.1
    14.3
    10
    1 unidades
    30.01 to 50.00
    With Grinding
    43.1
    33
    55
    10
    7.6
    2
    1.2
    21.6
    10
    1 unidades
    30.01 to 50.00
    With Grinding
    47.1
    36
    60
    10
    7.6
    2
    1.2
    21.6
    10
    1 unidades
    50.01 to 73.00
    With Grinding
    51
    39
    65
    10
    7.6
    2
    1.2
    21.6
    10
    1 unidades
    50.01 to 73.00
    With Grinding
    54.9
    42
    70
    10
    7.4
    2
    1.3
    32.5
    10
    1 unidades
    50.01 to 73.00
    With Grinding
    62.8
    48
    80
    10
    7.4
    2
    1.3
    32.5
    10
    1 unidades
    8.51 to 16.00
    With Grinding
    11.8
    9
    15
    13
    11
    2
    1
    6
    10
    1 unidades
    8.51 to 16.00
    With Grinding
    15.7
    12
    20
    13
    10.8
    2
    1.1
    8.25
    10
    1 unidades
    16.01 to 30.00
    With Grinding
    19.6
    15
    25
    13
    10.8
    2
    1.1
    8.25
    10
    1 unidades
    16.01 to 30.00
    With Grinding
    23.5
    18
    30
    13
    10.6
    2
    1.2
    11.1
    10
    1 unidades
    16.01 to 30.00
    With Grinding
    27.5
    21
    35
    13
    10.6
    2
    1.2
    11.1
    10
    1 unidades
    30.01 to 50.00
    With Grinding
    31.4
    24
    40
    13
    10.6
    2
    1.2
    11.1
    10
    1 unidades
    30.01 to 50.00
    With Grinding
    35.3
    27
    45
    13
    10.6
    2
    1.2
    11.1
    10
    1 unidades
    30.01 to 50.00
    With Grinding
    39.2
    30
    50
    13
    10.4
    2
    1.3
    15.6
    10
    1 unidades
    30.01 to 50.00
    With Grinding
    43.1
    33
    55
    13
    10.4
    2
    1.3
    15.6
    10
    1 unidades
    30.01 to 50.00
    With Grinding
    47.1
    36
    60
    13
    10.4
    2
    1.3
    15.6
    10
    1 unidades
    50.01 to 73.00
    With Grinding
    51
    39
    65
    13
    10.2
    2
    1.4
    21
    10
    1 unidades
    50.01 to 73.00
    With Grinding
    54.9
    42
    70
    13
    10.2
    2
    1.4
    21
    10
    1 unidades
    50.01 to 73.00
    With Grinding
    62.8
    48
    80
    13
    10.2
    2
    1.4
    21
    10
    1 unidades
    8.51 to 16.00
    With Grinding
    11.8
    9
    15
    16
    13.6
    2
    1.2
    7.5
    10
    1 unidades
    8.51 to 16.00
    With Grinding
    15.7
    12
    20
    16
    13.4
    2
    1.3
    9.43
    10
    1 unidades
    16.01 to 30.00
    With Grinding
    19.6
    15
    25
    16
    13.2
    2
    1.4
    12.6
    10
    1 unidades
    16.01 to 30.00
    With Grinding
    23.5
    18
    30
    16
    13.2
    2
    1.4
    12.6
    10
    1 unidades
    16.01 to 30.00
    With Grinding
    27.5
    21
    35
    16
    13.2
    2
    1.4
    12.6
    10
    1 unidades
    30.01 to 50.00
    With Grinding
    31.4
    24
    40
    16
    13.2
    2
    1.4
    12.6
    10
    1 unidades
    30.01 to 50.00
    With Grinding
    35.3
    27
    45
    16
    12.8
    2
    1.6
    22.4
    10
    1 unidades
    30.01 to 50.00
    With Grinding
    39.2
    30
    50
    16
    12.8
    2
    1.6
    22.4
    10
    1 unidades
    30.01 to 50.00
    With Grinding
    43.1
    33
    55
    16
    12.8
    2
    1.6
    22.4
    10
    1 unidades
    30.01 to 50.00
    With Grinding
    47.1
    36
    60
    16
    12.6
    2
    1.7
    28.9
    10
    1 unidades
    50.01 to 73.00
    With Grinding
    51
    39
    65
    16
    12.6
    2
    1.7
    28.9
    10
    1 unidades
    50.01 to 73.00
    With Grinding
    54.9
    42
    70
    16
    12.6
    2
    1.7
    28.9
    10
    1 unidades
    50.01 to 73.00
    With Grinding
    62.8
    48
    80
    16
    12.6
    2
    1.7
    28.9
    10
    1 unidades
    30.01 to 50.00
    With Grinding
    31.4
    12
    20
    18
    14.8
    3.9
    1.6
    10.8
    10
    1 unidades
    30.01 to 50.00
    With Grinding
    39.2
    15
    25
    18
    14.6
    3.9
    1.7
    13.6
    10
    1 unidades
    30.01 to 50.00
    With Grinding
    47.1
    18
    30
    18
    14.6
    3.9
    1.7
    13.6
    10
    1 unidades
    50.01 to 73.00
    With Grinding
    54.9
    21
    35
    18
    14.6
    3.9
    1.7
    13.6
    10
    1 unidades
    50.01 to 73.00
    With Grinding
    62.8
    24
    40
    18
    14.4
    3.9
    1.8
    16.7
    10
    1 unidades
    50.01 to 73.00
    With Grinding
    70.6
    27
    45
    18
    14.2
    3.9
    1.9
    20.5
    10
    1 unidades
    73.01 to 107.00
    With Grinding
    78.5
    30
    50
    18
    14.2
    3.9
    1.9
    20.5
    10
    1 unidades
    73.01 to 107.00
    With Grinding
    86.3
    33
    55
    18
    14
    3.9
    2
    26
    10
    1 unidades
    73.01 to 107.00
    With Grinding
    94.1
    36
    60
    18
    14
    3.9
    2
    26
    10
    1 unidades
    73.01 to 107.00
    With Grinding
    102
    39
    65
    18
    14
    3.9
    2
    26
    10
    1 unidades
    107.01 to 150.00
    With Grinding
    109.8
    42
    70
    18
    14
    3.9
    2
    26
    10
    1 unidades
    107.01 to 150.00
    With Grinding
    125.5
    48
    80
    18
    13.8
    3.9
    2.1
    31.5
    10
    1 unidades
    30.01 to 50.00
    With Grinding
    31.4
    12
    20
    22
    18.4
    3.9
    1.8
    11.3
    10
    1 unidades
    30.01 to 50.00
    With Grinding
    39.2
    15
    25
    22
    18.4
    3.9
    1.8
    11.3
    10
    1 unidades
    30.01 to 50.00
    With Grinding
    47.1
    18
    30
    22
    18.2
    3.9
    1.9
    13.3
    10
    1 unidades
    50.01 to 73.00
    With Grinding
    54.9
    21
    35
    22
    18.2
    3.9
    1.9
    13.3
    10
    1 unidades
    50.01 to 73.00
    With Grinding
    62.8
    24
    40
    22
    18
    3.9
    2
    16
    10
    1 unidades
    50.01 to 73.00
    With Grinding
    70.6
    27
    45
    22
    17.8
    3.9
    2.1
    19.5
    10
    1 unidades
    73.01 to 107.00
    With Grinding
    78.5
    30
    50
    22
    17.8
    3.9
    2.1
    19.5
    10
    1 unidades
    73.01 to 107.00
    With Grinding
    86.3
    33
    55
    22
    17.4
    3.9
    2.3
    28.2
    10
    1 unidades
    73.01 to 107.00
    With Grinding
    94.1
    36
    60
    22
    17.4
    3.9
    2.3
    28.2
    10
    1 unidades
    73.01 to 107.00
    With Grinding
    102
    39
    65
    22
    17.4
    3.9
    2.3
    28.2
    10
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    1.03 €
    ( 1.23 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    1.03 €
    ( 1.23 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    1.03 €
    ( 1.23 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    1.03 €
    ( 1.23 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    1.03 €
    ( 1.23 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    1.03 €
    ( 1.23 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    1.03 €
    ( 1.23 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    1.09 €
    ( 1.30 € )
    5 dias úteis
    1.09 €
    ( 1.30 € )
    5 dias úteis
    1.09 €
    ( 1.30 € )
    5 dias úteis
    1.09 €0.33 €
    ( 0.39 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    1.09 €
    ( 1.30 € )
    5 dias úteis
    1.09 €
    ( 1.30 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    1.09 €
    ( 1.30 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    1.09 €
    ( 1.30 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    1.09 €
    ( 1.30 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    1.09 €
    ( 1.30 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    1.08 €
    ( 1.29 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    1.09 €
    ( 1.30 € )
    9 dias úteis
    1.15 €
    ( 1.37 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    1.15 €
    ( 1.37 € )
    5 dias úteis
    1.12 €
    ( 1.33 € )
    5 dias úteis
    1.15 €
    ( 1.37 € )
    5 dias úteis
    1.15 €
    ( 1.37 € )
    5 dias úteis
    1.15 €
    ( 1.37 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    1.38 €
    ( 1.64 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    1.38 €
    ( 1.64 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    1.38 €
    ( 1.64 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    1.38 €
    ( 1.64 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    1.38 €
    ( 1.64 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    1.38 €
    ( 1.64 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    1.38 €
    ( 1.64 € )
    5 dias úteis
    1.38 €
    ( 1.64 € )
    5 dias úteis
    1.48 €
    ( 1.76 € )
    5 dias úteis
    1.48 €
    ( 1.76 € )
    5 dias úteis
    1.48 €
    ( 1.76 € )
    5 dias úteis
    1.48 €
    ( 1.76 € )
    5 dias úteis
    1.48 €
    ( 1.76 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    1.60 €
    ( 1.90 € )
    5 dias úteis
    1.60 €
    ( 1.90 € )
    5 dias úteis
    1.60 €
    ( 1.90 € )
    5 dias úteis
    1.60 €
    ( 1.90 € )
    5 dias úteis
    1.60 €
    ( 1.90 € )
    5 dias úteis
    1.60 €
    ( 1.90 € )
    5 dias úteis
    1.60 €
    ( 1.90 € )
    5 dias úteis
    1.72 €
    ( 2.05 € )
    5 dias úteis
    1.72 €
    ( 2.05 € )
    5 dias úteis
    1.72 €
    ( 2.05 € )
    5 dias úteis
    1.72 €
    ( 2.05 € )
    5 dias úteis
    1.72 €
    ( 2.05 € )
    5 dias úteis
    1.72 €
    ( 2.05 € )
    5 dias úteis
    1.72 €
    ( 2.05 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    1.72 €
    ( 2.05 € )
    5 dias úteis
    1.72 €
    ( 2.05 € )
    5 dias úteis
    1.72 €
    ( 2.05 € )
    5 dias úteis
    1.72 €
    ( 2.05 € )
    5 dias úteis
    1.72 €
    ( 2.05 € )
    5 dias úteis
    1.84 €
    ( 2.19 € )
    5 dias úteis
    1.84 €
    ( 2.19 € )
    5 dias úteis
    1.84 €
    ( 2.19 € )
    5 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas